Caractéristiques techniques
- Tension en c.a./c.c.
- AC/DC 24 V
- Connexion électrique
- Bornes
- Valeurs mesurées
-
- Température
- Humidité
- Signal de sortie
-
- 0...5 V
- 0...10 V
- NTC10k3 (Precon)
- Plage de mesure de l'humidité
- 0...100 % HR sans condensation
- Tension de sortie [Plage]
- 1 x 0...5 V, 0...10 V, résistance min. 10 kΩ
- Signal de sortie passif (température)
- NTC10k3 (Precon)
- Remarque sur le signal de sortie actif
- sortie 0...5/10 V avec cavalier réglable