- Total configur�
- C$2,621.00
GMX24-SR-T N4
Configurable
Servomoteur de registre, 40 Nm [360 in-lb], Sans fonction de sécurité, AC/DC 24 V, 2...10 V, NEMA 4X, Bornes, Modulant
- Prix courant
- C$2,621.00
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
- 4.5 W
- Consommation d'énergie (en attente)
- 2 W
- Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
- 6.5 VA
- Couple
- 40 Nm [360 in-lb]
- Type de commande
- DC 2...10 V
- Sens du mouvement du moteur
- sélectionnable avec interrupteur 0/1
- Surpassement manuel
- Bouton poussoir externe
- Angle de rotation
- 95
- Durée de course (moteur)
- 150 s / 90°
- Catégorie de protection
- IP66
- Indice de protection NEMA/UL
- NEMA 4X
- Type de boîtier
- UL Enclosure Type 4X
- Température ambiante
- -30...50°C [-22...122°F]
Téléchargements
Accessoires
Accessoire mécanique
ZG-R01
Résistance, pour convertir un signal de 4...20 mA en un signal de positionnement de 2...10 V
Prix courant: C$48.00
Votre prix: ...
Accessoire électrique
P10000A GR
Potentiomètre d'asservissement 10 kΩ enfichable, gris
Prix courant: C$317.00
Votre prix: ...
P1000A GR
Potentiomètre d'asservissement 1 kΩ enfichable, gris
Prix courant: C$317.00
Votre prix: ...
P140A GR
Potentiomètre d'asservissement 140 Ω enfichable, gris
Prix courant: C$317.00
Votre prix: ...
Outils
PS-100
Simulateur de signaux, conçu pour faire fonctionner la plupart des servomoteurs proportionnels, à 3 points et de type tout-ou-rien sans la présence d'un régulateur
Prix courant: C$3,153.00
Votre prix: ...