Caractéristiques techniques
- Connexion du potentiomètre
- Câble 3 ft. [1 m], 3 x 0.75 mm² sans halogène
- Catégorie de protection
- IP54
- Indice de protection NEMA/UL
- 346
- Température ambiante
- -30...50°C [-22...122°F]
Potentiomètre d'asservissement 1 kΩ enfichable, gris
Données de conception: Données de conception