- Total configur�
- C$1,007.00
GMX24-3
Configurable
Servomoteur de registre, 40 Nm [360 in-lb], Sans fonction de sécurité, AC/DC 24 V, Tout ou rien, À virgule flottante
- Prix courant
- C$1,007.00
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
- 4 W
- Consommation d'énergie (en attente)
- 2 W
- Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
- 6 VA
- Couple
- 40 Nm [360 in-lb]
- Type de commande
- À virgule flottante/3 points
- Sens du mouvement du moteur
- sélectionnable avec interrupteur 0/1
- Surpassement manuel
- Bouton poussoir externe
- Angle de rotation
- 95
- Durée de course (moteur)
- 150 s / 90°
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
ZG-GMA
Nécessaire de fixation de la tringlerie pour installation à plat
Prix courant: C$210.00
Votre prix: ...
ZS-260
Boîtier antidéflagrant, 16x10x6.435" [406x254x164 mm] (LxWxH), pour les servomoteurs séries NK.. / GM.. / GK.. / AM.. / LF.. / AF.. / NF.. / FS..F..
Prix courant: C$5,764.00
Votre prix: ...
ZS-300
Boîtier extérieur, 17-1/4x8-3/4x5-1/2" [438x222x140 mm] (LxWxH)
Prix courant: C$4,752.00
Votre prix: ...
Accessoire électrique
P10000A GR
Potentiomètre d'asservissement 10 kΩ enfichable, gris
Prix courant: C$317.00
Votre prix: ...
P1000A GR
Potentiomètre d'asservissement 1 kΩ enfichable, gris
Prix courant: C$317.00
Votre prix: ...
P140A GR
Potentiomètre d'asservissement 140 Ω enfichable, gris
Prix courant: C$317.00
Votre prix: ...