2. Robinets
  3. Robinets de réglage indépendants de la pression

EP100P6+NRTX-E HH2



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
EP100P6+NRTX-E HH2

EP100P6+NRTX-E HH2

Electr. PI-CCV EPIV à 6 voies, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, DN 1" [25], Filetage intérieur, Température du fluide 43...176 °F [6...80°C ]

Prix courant
C$4,689.00
*Le prix peut être modifié en fonction des options choisies
Choisir une liste de projet existante à laquelle ajouter ce produit :
Afficher toutes les listes de projets
Vous n'avez pas de listes de projets existantes.

Ou créer une nouvelle liste de projet pour ajouter ce produit :

Données de conception: Données de conception

Ajouter cette page aux signets
Partager
  • Options
  • Détails
  • Téléchargements
  • Accessoires
Options
Total configur�
C$4,689.00
Ajouter à la liste de projet
Réinitialiser
Détails

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques du robinet

Style
6 voies
Débit
18.2
Débit réglable
4.2...100 % de Vnom
Fluide
Eau, eau contenant du glycol jusqu'à un volume maximal de 60 %.
Température du fluide
43...176 °F [6...80°C ]
Pression nominale du corps
232 psi
Caractéristique de débit {Tools}
Linéaire
Taux de fuite {Tools}
Parfaite étanchéité, taux d’étanchéité A
Raccord d'extrémité
Filetage intérieur
Dimensions du robinet
1" [25]

Caractéristiques techniques du servomoteur

Tension en c.a./c.c.
AC/DC 24 V
Consommation d'énergie (en marche)
5.3 W
Consommation d'énergie (en attente)
4.5 W
Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
10.1 VA
Connexion d'alimentation / de commande
Câble 3 ft. [1 m], 6x 0.75 mm²
Type de commande
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
Indice de protection NEMA/UL
NEMA 2
Téléchargements

Documentation

  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger

CAD / BIM

Télécharger visualiseur 3D / CAD

  • Voir maintenant

Intégration de systèmes

Documents actuels

  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger

Logiciels/Applis

  • Google Play Store
    Apple Store

Exemples de réussite

  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
0 article(s) sélectionné(s)
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Accessoire mécanique

ZR-005

ZR-005

Support de fixation pour robinet à 6 voies DN 25

Prix courant: C$67.00
Ajouter à la liste de projet

Capteurs

22HH-500X

22HH-500X

Interrupteur de condensation, Interrupteur, Capteur externe, Longueur du câble 6.5 ft [2 m], DEL

Prix courant: C$430.00
Ajouter à la liste de projet

Bienvenue chez Belimo Canada

Vous ne semblez pas vous trouver au Canada. Les produits et services présentés sur ce site web peuvent ne pas être disponibles dans votre pays. De même, il n'est pas possible de se connecter ou de s'enregistrer. Trouvez votre site internet de Belimo local ci-dessous.
Contactez-nous Politique de confidentialité Modifier les paramètres de confidentialité Conditions de vente et garantie
'+41 43 843 61 11
S'abonner
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)