2. Capteurs/Compteurs
  3. Capteurs de conduits (air)

22HH-500X



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
22HH-500X

22HH-500X

Interrupteur de condensation, Interrupteur, Capteur externe, Longueur du câble 6.5 ft [2 m], DEL

Pièces comprises : plaque de fixation, seringue avec colle thermique, attache de câble, goupilles, vis, adaptateur de tuyau 1/2 po NPT

Prix courant
C$430.00
Ajouter à la liste de projet
Choisir une liste de projet existante à laquelle ajouter ce produit :
Afficher toutes les listes de projets
Vous n'avez pas de listes de projets existantes.

Ou créer une nouvelle liste de projet pour ajouter ce produit :

Données de conception: Données de conception

Ajouter cette page aux signets
Partager
  • Détails
  • Téléchargements
Détails

Caractéristiques techniques

Tension en c.a./c.c.
AC/DC 24 V
Connexion électrique
Bornes
Valeurs mesurées
Condensation
Signal de sortie
Interrupteur
Remarque sur le signal de sortie du relais du détecteur de condensation
  • Contact de permutation, sans potentiel
  • Courant de commutation max. 1 A à 24 V
  • Curant de commutation min. 5 mA à 10 V
Type d'affichage
DEL
Téléchargements

Documentation

  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger

CAD / BIM

Télécharger visualiseur 3D / CAD

  • Voir maintenant

Exemples de réussite

  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
0 article(s) sélectionné(s)
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement