- Total configur�
- C$4,090.00
EP075P6+LRTX-E HH2
Electr. PI-CCV EPIV à 6 voies, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, DN 3/4" [20], Filetage intérieur, Température du fluide 43...176 °F [6...80°C ]
- Prix courant
- C$4,090.00
- *Le prix peut être modifié en fonction des options choisies
Choisir une liste de projet existante à laquelle ajouter ce produit :
Afficher toutes les listes de projets
Vous n'avez pas de listes de projets existantes.
Ou créer une nouvelle liste de projet pour ajouter ce produit :
Données de conception: Données de conception
- Options
- Détails
- Téléchargements
- Accessoires
Options
Détails
Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques du robinet
- Style
- 6 voies
- Débit
- 11
- Débit réglable
- 4.2...100 % de Vnom
- Fluide
- Eau, eau contenant du glycol jusqu'à un volume maximal de 60 %.
- Température du fluide
- 43...176 °F [6...80°C ]
- Pression nominale du corps
- 232 psi
- Caractéristique de débit {Tools}
- Linéaire
- Taux de fuite {Tools}
- Parfaite étanchéité, taux d’étanchéité A
- Raccord d'extrémité
- Filetage intérieur
- Dimensions du robinet
- 0.75" [20]
Caractéristiques techniques du servomoteur
- Tension en c.a./c.c.
- AC/DC 24 V
- Consommation d'énergie (en marche)
- 4.8 W
- Consommation d'énergie (en attente)
- 4.5 W
- Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
- 8.1 VA
- Connexion d'alimentation / de commande
- Câble 3 ft. [1 m], 6x 0.75 mm²
- Type de commande
-
- BACnet MS/TP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Indice de protection NEMA/UL
- NEMA 2
Téléchargements
Accessoires