- Total configur�
- C$1,587.00
BGVL+LVKX24-MFT
Tringlerie de robinet à soupape Belimo actionné par servomoteur LV et SV
Configurable
Servomoteur pour robinets, Électronique à sûreté intégrée, AC/DC 24 V, 2...10 V, MFT/programmable
Servomoteur fixé au robinet
- Prix courant
- C$1,587.00
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
- 1.5 W
- Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
- 6 VA
- Force
- 500 N [115 lbf]
- Type de commande
- MFT/Programmable
- Sens du mouvement du moteur
- Sélectionnable à l’aide du commutateur
- Sens de rotation (à sûreté intégrée)
- Réversible avec interrupteur
- Surpassement manuel
- Manivelle hexagonale 4 mm (expédiée avec servomoteur)
- Course
- 15 / 20 mm
- Durée de course (moteur)
- 90 s /
- Plage de durée de course (moteur)
- 35...150 s
- Durée de course (à sûreté intégrée)
- <35 s
- Catégorie de protection
- IP54
- Indice de protection NEMA/UL
- NEMA 2
- Type de boîtier
- UL Enclosure Type 2
Téléchargements
Accessoires
Accessoire électrique
S2A-GV
2xSPDT Aux switch for NG GV Actuators 3A (.5A inductive) @ 250 VAC
Prix courant: C$287.00
Votre prix: ...
Outils
ZK4-GEN
Câble de connexion 3 m, A : RJ11 6/4 ZTH EU, B : Weidmüller tripolaire et connexion électrique
Prix courant: C$238.00
Votre prix: ...
ZTH US
Outil de paramétrage, avec fonction ZIP USB, pour servomoteurs Belimo paramétrables et communicants / régulateurs VAV et dispositifs performants CVCA
Prix courant: C$1,560.00
Votre prix: ...