Caractéristiques techniques
- Contacts auxiliaires
- 2x SPDT
- Connexion du contact auxiliaire
- Câble 3 ft. [1 m], 6 x 0.75 mm²
- Catégorie de protection
- IP54
- Indice de protection NEMA/UL
- NEMA 2
- Température ambiante
- -30...50°C [-22...122°F]
2xSPDT Aux switch for NG GV Actuators 3A (.5A inductive) @ 250 VAC
Données de conception: Données de conception