2. Systèmes

Intégration de bus

L'intégration de la communication numérique dans les appareils et équipements permet de créer des solutions de CVCA innovantes qui peuvent être commandées, surveillées et ou entretenues de n'importe où.

En savoir plus
Filtrer par
Trier par :  Pertinence
Type de produit
Communication
Type de servomoteur
Application
Type de mouvement
Couple
Force
Durée de course
Connexion du capteur
Tension en c.a./c.c.
Dimensions du robinet
Effacer
64 résultats trouvés
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Trier par :  Pertinence
  • Pertinence
  • Nom (par ordre ascendant)
  • Nom (par ordre descendant)
  • Prix (par ordre ascendant)
  • Prix (par ordre descendant)
22RTM-5900D

22RTM-5900D

Capteur ambiant CO₂ / humidité / température active, CCP, 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, MP-Bus, Papier électronique tactile et DEL, PC, blanc, RAL 9003

Prix courant: C$1,246.00
Ajouter à la liste de projet
LMV-D3-MOD

LMV-D3-MOD

Système VAV-Compact avec capteur de Δp dynamique et régulateur intégrés, 45 in-lb [5 Nm], BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 0/2...10 V
Domaine d'application : ventilateurs à VAV dans les applications de confort
Domaines d'application : VAV/CAV, commande de la position

Prix courant: C$923.00
Ajouter à la liste de projet
LMV-D3-MP

LMV-D3-MP

Système VAV-Compact avec capteur de Δp dynamique et régulateur intégrés, 45 in-lb [5 Nm], MP-Bus, 0/2...10 V
Domaine d'application : ventilateurs à VAV dans les applications de confort
Domaines d'application : VAV/CAV, commande de la position

Prix courant: C$842.00
Ajouter à la liste de projet
NMV-D3-MOD

NMV-D3-MOD

Système VAV-Compact avec capteur de Δp dynamique et régulateur intégrés, 90 in-lb [10 Nm], BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 0/2...10 V
Domaine d'application : ventilateurs à VAV dans les applications de confort
Domaines d'application : VAV/CAV, commande de la position

Prix courant: C$1,065.00
Ajouter à la liste de projet
NMV-D3-MP

NMV-D3-MP

Système VAV-Compact avec capteur de Δp dynamique et régulateur intégrés, 90 in-lb [10 Nm], MP-Bus, 0/2...10 V
Domaine d'application : ventilateurs à VAV dans les applications de confort
Domaines d'application : VAV/CAV, commande de la position

Prix courant: C$983.00
Ajouter à la liste de projet
VRU-M1R-BAC

VRU-M1R-BAC

Système VAV-Universal, solution de commande modulaire avec capteur de Δp intégré pour les fluides contaminés. Peut être combiné à un servomoteur de registre compatible avec la solution de pression ambiante. Champ d'utilisation : équipements techniques des bâtiments, systèmes de CVCA

Prix courant: C$1,132.00
Ajouter à la liste de projet
22RTH-5900D

22RTH-5900D

Capteur ambiant humidité / température active, CCP, 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, MP-Bus, Papier électronique tactile et DEL, PC, blanc, RAL 9003

Prix courant: C$847.00
Ajouter à la liste de projet
22RTM-59L0A

22RTM-59L0A

Capteur ambiant CO₂ / humidité / température active, CCP, 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, NTC10k (10k2), MP-Bus, Belimo Display App et LED, PC, blanc, RAL 9003

Prix courant: C$854.00
Ajouter à la liste de projet
22DTM-15

22DTM-15

Capteur de CO₂ / d'humidité / de température de conduit active, Modbus, 0...5 V, 0...10 V, Longueur de la sonde 7" [180 mm], Diamètre de la sonde 0.77" [19.5 mm]

Prix courant: C$1,543.00
Ajouter à la liste de projet
22RT-5900A

22RT-5900A

Capteur de température ambiante active, CCP, 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, MP-Bus, Belimo Display App et LED, PC, blanc, RAL 9003

Prix courant: C$294.00
Ajouter à la liste de projet
22RT-5900D

22RT-5900D

Capteur de température ambiante active, CCP, 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, MP-Bus, Papier électronique tactile et DEL, PC, blanc, RAL 9003

Prix courant: C$597.00
Ajouter à la liste de projet
22RTH-5800A

22RTH-5800A

Capteur ambiant humidité / température active, CCP, 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, 4...20 mA, MP-Bus, Belimo Display App et LED, PC, blanc, RAL 9003

Prix courant: C$544.00
Ajouter à la liste de projet
22RTH-5800D

22RTH-5800D

Capteur ambiant humidité / température active, CCP, 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, 4...20 mA, MP-Bus, Papier électronique tactile et DEL, PC, blanc, RAL 9003

Prix courant: C$847.00
Ajouter à la liste de projet
22RTH-58L0A

22RTH-58L0A

Capteur ambiant humidité / température active, CCP, 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, 4...20 mA, MP-Bus, Belimo Display App et LED, PC, blanc, RAL 9003

Prix courant: C$544.00
Ajouter à la liste de projet
22RTH-58M0A

22RTH-58M0A

Capteur ambiant humidité / température active, CCP, 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, 4...20 mA, MP-Bus, Belimo Display App et LED, PC, blanc, RAL 9003

Prix courant: C$544.00
Ajouter à la liste de projet
22RTH-5900A

22RTH-5900A

Capteur ambiant humidité / température active, CCP, 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, MP-Bus, Belimo Display App et LED, PC, blanc, RAL 9003

Prix courant: C$544.00
Ajouter à la liste de projet
22RTH-59L0A

22RTH-59L0A

Capteur ambiant humidité / température active, CCP, 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, NTC10k (10k2), MP-Bus, Belimo Display App et LED, PC, blanc, RAL 9003

Prix courant: C$544.00
Ajouter à la liste de projet
22RTH-59M0A

22RTH-59M0A

Capteur ambiant humidité / température active, CCP, 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, NTC10k3 (Precon), MP-Bus, Belimo Display App et LED, PC, blanc, RAL 9003

Prix courant: C$544.00
Ajouter à la liste de projet
22RTH-5U00A

22RTH-5U00A

Capteur ambiant humidité / température active, CCP, Modbus, BACnet, Belimo Display App, PC, blanc, RAL 9003

Prix courant: C$567.00
Ajouter à la liste de projet
22RTH-5U00D

22RTH-5U00D

Capteur ambiant humidité / température active, CCP, Modbus, BACnet, Papier électronique tactile, PC, blanc, RAL 9003

Prix courant: C$868.00
Ajouter à la liste de projet
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
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
Vous ne semblez pas vous trouver au Canada. Les produits et services présentés sur ce site web peuvent ne pas être disponibles dans votre pays. De même, il n'est pas possible de se connecter ou de s'enregistrer. Trouvez votre site internet de Belimo local ci-dessous.
Contactez-nous Politique de confidentialité Modifier les paramètres de confidentialité Conditions de vente et garantie
'+41 43 843 61 11
S'abonner
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)