2. Capteurs/Compteurs
  3. Capteurs de conduits (air)

22DTM-15



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
22DTM-15

22DTM-15

Capteur de CO₂ / d'humidité / de température de conduit active, Modbus, 0...5 V, 0...10 V, Longueur de la sonde 7" [180 mm], Diamètre de la sonde 0.77" [19.5 mm]

Pièces comprises : bride de fixation et presse-étoupe supplémentaire

Prix courant
C$1,543.00
Ajouter à la liste de projet
Choisir une liste de projet existante à laquelle ajouter ce produit :
Afficher toutes les listes de projets
Vous n'avez pas de listes de projets existantes.

Ou créer une nouvelle liste de projet pour ajouter ce produit :

Données de conception: Données de conception

Ajouter cette page aux signets
Partager
  • Détails
  • Téléchargements
  • Vidéos des produits
  • Accessoires
Détails

Caractéristiques techniques

Tension en c.a./c.c.
AC/DC 24 V
Connexion électrique
Bornes
Valeurs mesurées
  • CO₂
  • Température
  • Humidité
Signal de sortie
  • Modbus
  • 0...5 V
  • 0...10 V
Plage de mesure du CO₂
  • Réglage par défaut: 0...2 000 ppm
  • Avec A-22G-A05: 0...5000 ppm
Plage de mesure de l'humidité
  • Réglable par Modbus
  • Réglage par défaut : 0...100 % HR
Plage de mesure de la température
  • Réglable par Modbus
  • 32...122°F [0...50°C]
Communication
Modbus RTU
Tension de sortie [Plage]
2 x 0...5 V, 0...10 V, résistance min. 10 kΩ
Remarque sur le signal de sortie actif
sortie 0...5/10 V avec cavalier réglable
Longueur de la sonde
7" [180 mm]
Téléchargements

Documentation

  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger

CAD / BIM

BIM/Revit

  • Voir maintenant

Intégration de systèmes

Documents actuels

  • Télécharger

Archive

  • Télécharger

Exemples de réussite

  • Télécharger
0 article(s) sélectionné(s)
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Vidéos des produits

Belimo Sensor Range 2022

Lancer la lecture maintenant Partager par courriel

Comment fait-on : installation de capteurs de QAI de conduit

Lancer la lecture maintenant Partager par courriel
Accessoires

Accessoire mécanique

A-22D-A06

A-22D-A06

Filtre de remplacement pointe de la sonde du capteur, treillis métallique, Acier inoxydable

Prix courant: C$41.00
Ajouter à la liste de projet
A-22D-A10

A-22D-A10

Plaque de fixation Boîtier L

Prix courant: C$15.00
Ajouter à la liste de projet

Outils

A-22G-A05

A-22G-A05

Clé électronique Bluetooth pour l'application Belimo Assistant pour capteurs de conduit, certifié et disponible en Amérique du Nord, dans l'Union européenne, les États membres de l'AELE et au Royaume-Uni

Prix courant: C$442.00
Ajouter à la liste de projet

Bienvenue chez Belimo Canada

Vous ne semblez pas vous trouver au Canada. Les produits et services présentés sur ce site web peuvent ne pas être disponibles dans votre pays. De même, il n'est pas possible de se connecter ou de s'enregistrer. Trouvez votre site internet de Belimo local ci-dessous.
Contactez-nous Politique de confidentialité Modifier les paramètres de confidentialité Conditions de vente et garantie
'+41 43 843 61 11
S'abonner
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)