Caractéristiques techniques
- Tension en c.a./c.c.
- AC/DC 24 V
- Consommation d'énergie (en marche)
- 2 W
- Consommation d'énergie (en attente)
- 1 W
- Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
- 4 VA
- Connexion d'alimentation / de commande
- Câble 3 ft. [1 m], 6x 0.75 mm²
- Couple
- 45 in-lb [5 Nm]
- Type de commande
-
- BACnet MS/TP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Hybride (communicative / analogique)
- Surpassement manuel
- Avec bouton-poussoir, verrouillable
- Angle de rotation
- 95
- Interface mécanique
- Entraînement du registre : Bride d'entraînement universelle 6...20 mm
- Catégorie de protection
- IP54
- Indice de protection NEMA/UL
- NEMA 2
- Type de boîtier
- UL Enclosure Type 2
- Température ambiante
- 32...122 °F [0...50°C ]