Caractéristiques techniques
- Tension en c.a./c.c.
- AC/DC 24 V
- Consommation d'énergie (en marche)
- 3 W
- Consommation d'énergie (en attente)
- 3 W
- Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
- 4.5 VA
- Couple
- 5 Nm
- Type de commande
-
- BACnet/IP
- Modbus TCP
- Nuage
- Sens du mouvement du moteur
- sélectionnable avec interrupteur 0/1
- Surpassement manuel
- Bouton poussoir externe
- Angle de rotation
- 95
- Durée de course (moteur)
- 150 s / 95°
- Plage de durée de course (moteur)
- 70...220 s
- Interface mécanique
- Entraînement du registre : Bride d'entraînement universelle 6...20 mm
- Catégorie de protection
- IP54
- Indice de protection NEMA/UL
- NEMA 1
- Type de boîtier
- UL Enclosure Type 1
- Température ambiante
- -30...50°C [-22...122°F]