- Total configur�
- C$2,712.00
GMX24-MFT-T N4
Configurable
Servomoteur de registre, 40 Nm [360 in-lb], Sans fonction de sécurité, AC/DC 24 V, 2...10 V, NEMA 4X, Bornes, MFT/programmable
- Prix courant
- C$2,712.00
- *Le prix peut être modifié en fonction des options choisies
Données de conception: Données de conception
- Options
- Détails
- Téléchargements
- Accessoires
Caractéristiques techniques
- Tension en c.a./c.c.
- AC/DC 24 V
- Consommation d'énergie (en marche)
- 4 W
- Consommation d'énergie (en attente)
- 2 W
- Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
- 7 VA
- Couple
- 40 Nm [360 in-lb]
- Type de commande
- MFT/Programmable
- Sens du mouvement du moteur
- sélectionnable avec interrupteur 0/1
- Surpassement manuel
- Bouton poussoir externe
- Angle de rotation
- 95
- Durée de course (moteur)
- 150 s / 90°
- Plage de durée de course (moteur)
- 45...170 s
- Catégorie de protection
- IP66
- Indice de protection NEMA/UL
- NEMA 4X
- Type de boîtier
- UL Enclosure Type 4X
- Température ambiante
- -30...50°C [-22...122°F]
Accessoire mécanique
ZG-R01
Résistance, pour convertir un signal de 4...20 mA en un signal de positionnement de 2...10 V
Accessoire électrique
P10000A GR
Potentiomètre d'asservissement 10 kΩ enfichable, gris
P1000A GR
Potentiomètre d'asservissement 1 kΩ enfichable, gris
P140A GR
Potentiomètre d'asservissement 140 Ω enfichable, gris
Outils
PS-100
Simulateur de signaux, conçu pour faire fonctionner la plupart des servomoteurs proportionnels, à 3 points et de type tout-ou-rien sans la présence d'un régulateur
ZK1-GEN
Câble de connexion 5 m, A : RJ11 6/4 ZTH EU, B : 6 broches pour la connexion à la prise de service
ZK2-GEN
Câble de connexion 5 m, A : RJ11 6/4 ZTH EU, B : extrémité de fil libre pour le raccordement au bornier MP/PP
ZK4-GEN
Câble de connexion 3 m, A : RJ11 6/4 ZTH EU, B : Weidmüller tripolaire et connexion électrique
ZTH US
Outil de paramétrage, avec fonction ZIP USB, pour servomoteurs Belimo paramétrables et communicants / régulateurs VAV et dispositifs performants CVCA