- Total configur�
- C$4,225.00
GKX24-MFT-T N4
Configurable
Servomoteur de registre, 40 Nm [360 in-lb], Électronique à sûreté intégrée, AC/DC 24 V, 2...10 V, NEMA 4X, Bornes, MFT/programmable
- Prix courant
- C$4,225.00
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
- 11 W
- Consommation d'énergie (en attente)
- 3 W
- Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
- 21 VA
- Couple
- 40 Nm [360 in-lb]
- Type de commande
- MFT/Programmable
- Sens du mouvement du moteur
- sélectionnable avec interrupteur 0/1
- Sens de rotation (à sûreté intégrée)
- Réversible avec interrupteur
- Surpassement manuel
- Bouton poussoir externe
- Angle de rotation
- 95
- Durée de course (moteur)
- 150 s / 90°
- Plage de durée de course (moteur)
- 90...150 s
- Durée de course (à sûreté intégrée)
- <35 s
- Catégorie de protection
- IP66
- Indice de protection NEMA/UL
- NEMA 4X
- Type de boîtier
- UL Enclosure Type 4X
- Température ambiante
- -30...50°C [-22...122°F]
Accessoire mécanique
Accessoire électrique
P10000A GR
Potentiomètre d'asservissement 10 kΩ enfichable, gris
P1000A GR
Potentiomètre d'asservissement 1 kΩ enfichable, gris
P140A GR
Potentiomètre d'asservissement 140 Ω enfichable, gris
Outils
ZK1-GEN
Câble de connexion 5 m, A : RJ11 6/4 ZTH EU, B : 6 broches pour la connexion à la prise de service
ZK2-GEN
Câble de connexion 5 m, A : RJ11 6/4 ZTH EU, B : extrémité de fil libre pour le raccordement au bornier MP/PP
ZK4-GEN
Câble de connexion 3 m, A : RJ11 6/4 ZTH EU, B : Weidmüller tripolaire et connexion électrique
ZTH US
Outil de paramétrage, avec fonction ZIP USB, pour servomoteurs Belimo paramétrables et communicants / régulateurs VAV et dispositifs performants CVCA