- Total configur�
- C$2,828.00
EFCX24-S N4
Servomoteur de registre, 30 Nm [270 in-lb], Ressort de rappel, AC/DC 24 V, Tout ou rien, 2x SPDT, NEMA 4
Please note: Due to a supplier issue, certain NEMA 4 actuator covers will be supplied in gray instead of orange until further notice. This change ensures uninterrupted shipping, and the same protective properties and product specifications.
- Prix courant
- C$2,828.00
- *Le prix peut être modifié en fonction des options choisies
Choisir une liste de projet existante à laquelle ajouter ce produit :
Afficher toutes les listes de projets
Vous n'avez pas de listes de projets existantes.
Ou créer une nouvelle liste de projet pour ajouter ce produit :
Données de conception: Données de conception
- Options
- Détails
- Téléchargements
- Accessoires
Options
Détails
Caractéristiques techniques
- Tension en c.a./c.c.
- AC/DC 24 V
- Consommation d'énergie (en marche)
- 9.5 W
- Consommation d'énergie (en attente)
- 4.5 W
- Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
- 16 VA
- Contacts auxiliaires
- 2x SPDT
- Couple
- 30 Nm [270 in-lb]
- Type de commande
- Tout ou rien
- Sens du mouvement du moteur
- sélectionnable par montage antihoraire/horaire
- Sens de rotation (à sûreté intégrée)
- Réversible avec montage horaire/antihoraire
- Surpassement manuel
- Manivelle hexagonale 5 mm (3/16" Allen), fournie
- Angle de rotation
- 95°
- Durée de course (moteur)
- 75 s / 90°
- Durée de course (à sûreté intégrée)
- 10 s
- Indice de protection NEMA/UL
- NEMA 4
- Type de boîtier
- UL Enclosure Type 4
- Température ambiante
- -30...50°C [-22...122°F]
Téléchargements
Accessoires
Accessoire mécanique
Outils
PS-100
Simulateur de signaux, conçu pour faire fonctionner la plupart des servomoteurs proportionnels, à 3 points et de type tout-ou-rien sans la présence d'un régulateur
Prix courant: C$3,153.00