2. Servomoteurs de registres

Servomoteurs extérieurs et servomoteurs protégés

pm non fail safe actuator floating

Fiabilité et performance

La conception des boîtiers NEMA 4 et NEMA 4X de Belimo associée à des essais exhaustifs indépendants assure une protection inégalée dans les environnements extrêmes. Ces boîtiers sont étanches, résistants à la corrosion et protègent les servomoteurs contre les rayonnements UV de sorte qu’ils peuvent supporter les conditions intérieures et extérieures les plus rigoureuses. Un élément chauffant (N4 H) est également offert pour les installations où le taux d’humidité est élevé et les températures sont basses (-40°C [-40°F]). Ces servomoteurs conviennent parfaitement pour les climatiseurs en toiture, les piscines intérieures, les séchoirs à bois, de même que pour les secteurs de l’agriculture et de l’alimentation.

  • Brochure sur les servomoteurs de registres (pdf - 7,87 Mo)

Efficacité accrue

ICON_Low-Power-Consumption

Faible consommation d'énergie

ICON_strength-weight

Force

ICON_proven_reliability

Fiabilité reconnue

Coque de protection hautement développée

application_outdoor_installation-new

Les uniques boîtiers NEMA 4 et 4X de Belimo conviennent tant pour les servomoteurs que pour la gamme de robinets. Ce boîtier a été conçue pour assurer une protection complète et inégalée dans les environnements extrêmes.

Gamme de servomoteurs sans sûreté intégrée

TSR-IMG_PMBUP-3-T-new_en-us

Série PM

160 Nm (1400 lb-po)

  • Acheter maintenant
TSR-IMG_GM_AM_NM_AF_NF_GK-new_en-us

Série GM

40 Nm (360 lb-po), 8,4 m² (90 pi²)

  • Acheter maintenant
TSR-IMG_GM_AM_NM_AF_NF_GK-new_en-us

Série AM

20 Nm (180 lb-po), 4 m² (45 pi²)

  • Acheter maintenant
TSR-IMG_GM_AM_NM_AF_NF_GK-new_en-us

Série NM

10 Nm (90 lb-po), 2 m² (22 pi²)

  • Acheter maintenant

Gamme de produits à sûreté intégrée

TSR-IMG_outdoor-protected_finish_en-us

Série EF

30 Nm (270 lb-po), 6,1 m² (66 pi²)

  • Acheter maintenant
TSR-IMG_GM_AM_NM_AF_NF_GK-new_en-us

Série AF

20 Nm (180 lb-po), 4 m² (45 pi²)

  • Acheter maintenant
TSR-IMG_GM_AM_NM_AF_NF_GK-new_en-us

Série NF

10 Nm (90 lb-po), 2 m² (22 pi²)

  • Acheter maintenant

Gamme de servomoteurs à sûreté intégrée électronique

TSR-IMG_PK_en-us

Série PK

160 Nm (1400 lb-po)

  • Acheter maintenant
TSR-IMG_GM_AM_NM_AF_NF_GK-new_en-us

Série GK

40 Nm (360 lb-po), 8,4 m² (90 pi²)

  • Acheter maintenant
  • Avantages pour les utilisateurs
  • Ressources
Avantages pour les utilisateurs

Ingénieurs-conseils

ICON_consulting-engineer

Vos compétences analytiques font de vous un atout inestimable pour votre organisation et votre travail consiste à concevoir des systèmes et des séquences de fonctionnement qui répondent aux codes énergétiques pour rendre les installations plus efficaces. Vous vous trouvez toutefois constamment en train de recueillir des renseignements et d'analyser des données alors que vous pourriez utiliser ce temps pour trouver de nouvelles façons innovantes d'économiser de l'énergie et d'améliorer le rendement de votre immeuble. Les servomoteurs pour registres extérieurs protégés comportent les propriétés suivantes :

  • Boîtier NEMA résistant aux intempéries, moteur à courant continu sans balais doté d’une protection contre les surcharges qui assure la longévité et service sans tracas
  • Câblage et terminaisons exprimés dans une nomenclature conforme à la norme de l’industrie et comprise par tous les entrepreneurs en installation
  • Rendement supérieur et consommation d’énergie réduite de 80 % (série PR), ce qui a pour effet de limiter les émissions de carbone sur toute la durée de vie utile de l’immeuble
  • Organisation axée sur le client qui présente des exigences en matière de documentation sur les produits aux fins des plans et devis.

Entrepreneurs et distributeurs

ICON_contractors-distributors

Vous êtes chargé d’assurer une gestion efficace et fructueuse, mais la recherche de moyens nouveaux et efficaces de fournir des solutions uniques aux problèmes des clients est essentielle pour atteindre l'objectif ultime d'augmenter les profits et de faire croître votre entreprise. Vous avez l'impression que vous consacrez beaucoup trop de temps à diagnostiquer des problèmes techniques et à résoudre des problèmes pour d'autres personnes, alors que vous devriez passer votre temps à accomplir votre tâche et à passer à la suivante. Les servomoteurs pour registres extérieurs protégés comportent les propriétés suivantes :

  • Boîtier à l’épreuve des rayonnements UV et résistant à la fissuration et la décoloration pour une longévité accrue du servomoteur et des frais d’entretien réduits
  • Engrenage tertiaire permettant au servomoteur d'atteindre un couple plus élevé en position de fermeture
  • Interrupteur du sens de rotation permettant de régler la direction de la course du servomoteur en fonction de la sortie du signal de commande
  • Boîtier résistant aux intempéries répondant, aux exigences les plus élevées et garantissant une protection IP66/67 dans les conditions les plus rigoureuses
  • Butées de fin de course mécaniques permettant de régler l'angle de rotation pour une plus grande flexibilité d'installation

Propriétaires d'immeubles

ICON_bldgowner


Les agrandissements d’immeubles et les améliorations locatives représentent un défi permanent pour le service de gestion et la valeur de la propriété. Vous éprouvez de la difficulté à maintenir le niveau de confort de vos clients, à trouver des moyens d'optimiser votre système de CVCA et à préserver votre budget d’investissement. Les servomoteurs extérieurs protégés comportent les propriétés suivantes :

  • Possibilité d’afficher votre immeuble comme étant doté de produits écoénergétiques
  • Boîtier à l’épreuve des rayonnements UV et résistant à la fissuration et la décoloration pour une longévité accrue du servomoteur et des frais d’entretien réduits
  • Servomoteurs à faible consommation d'énergie réduisant les frais de services publics
  • Fonctionnement silencieux grâce au moteur à courant continu sans balais qui maintient dans les bureaux un plus grand confort sur le plan acoustique.
  • Positionnement fiable et précis des servomoteurs pour registres d’air assurant le confort des occupants

Directeurs d'installations

ICON_facility-manager


Les prix de l'énergie plus élevés combinés à des lacunes de construction coûteuses vous compliquent la tâche. Alors que vous devriez rechercher de nouvelles façons innovantes de réduire la consommation d’énergie et d'améliorer le rendement de votre immeuble, vous êtes simplement trop occupé à vous occuper des employés, à résoudre des problèmes techniques et à essayer de résoudre des problèmes coûteux avec encore plus d'argent. Les servomoteurs pour registres extérieurs protégés comportent les propriétés suivantes :

  • Système au rendement fiable assurant le confort des occupants et le rendement amélioré de l’immeuble
  • Couple minimum garanti sur toute la plage de fonctionnement spécifiée sans perte de rendement causée par la température, la source d’alimentation ou la vitesse.
  • Installation simplifiée aux fins des améliorations locatives
  • Engrenage tertiaire permettant au servomoteur d'atteindre un couple plus élevé en position de fermeture
  • Assistance technique en ligne et maintien des stocks des distributeurs de dispositifs de commande locaux permettant de simplifier et d’accélérer le remplacement de servomoteurs utilisés pour actionner un registre.

ESE (entreprises de services énergétiques)

ICON_esco

Vous êtes chargé de communiquer aux organisations la manière dont elles peuvent économiser de l'énergie et améliorer leur rendement, mais vous n’arrivez pas à saisir les occasions. Pourquoi ? Vous consacrez la majeure partie de votre temps à la recherche de nouveaux produits innovants appuyés par des données d'économies d'énergie fiables et éprouvées. Les servomoteurs pour registres extérieurs protégés de Belimo comportent les propriétés suivantes :

  • Couple minimum garanti sur toute la plage de fonctionnement spécifiée ; aucune perte de rendement causée par la température, la tension d'alimentation ou la vitesse assurant le rendement du système de distribution d'air
  • Efficacité supérieure grâce à une consommation d’électricité réduite pour des économies d’énergie accrues
  • Protection électronique contre les surcharges réduisant les frais d’entretien
  • Positionnement fiable et précis des servomoteurs pour registres de ventilation répondant aux exigences du code et réduisant les frais de conditionnement de l'air extérieur
  • Engrenage tertiaire permettant au servomoteur d'atteindre un couple plus élevé en position de fermeture
Ressources
ICON_computer

Webinaire et Vidéos

Vidéos portant sur les avantages et caractéristiques des servomoteurs pour registres de Belimo et sur la façon dont ils améliorent le rendement des systèmes.

  • Damper Actuator Sizing and Selection
  • Basic Actuator Trouble-Shooting Tips & Tricks
ICON_case-studies

Outils et matériel

Emplacement central donnant accès à la documentation sur les produits afin de répondre aux besoins de votre entreprise.

  • Spécification-type des servomoteurs de registres (docx - 105 Ko)
  • Brochure de communication (pdf - 7,99 Mo)
  • Guide-fil (pdf - 1,09 Mo)
  • Outils de dimensionnement et sélection et de remplacement
ICON_Training-gray-head

Formation

L’Université Belimo offre une formation complète en ligne gratuite sur les appareils de surveillance de gaz ainsi que d'autres programmes. La formation est offerte en ligne ou sur place.

  • Université Belimo