- Total configur�
- C$630.00
B208+LRCB24-3
Robinet de réglage caractérisé (CCV), 1/2", 2 voies, Cv 0.46
Servomoteur pour robinets, Sans fonction de sécurité, AC/DC 24 V, Tout ou rien, À virgule flottante
Servomoteur fixé au robinet
- Prix courant
- C$630.00
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
- 0.46
- Fluide
- Eau réfrigérée ou chaude, jusqu'à 60% de glycol
- Pression nominale du corps
- 600 psi
- Caractéristique de débit {Tools}
- Égal pourcentage
- Raccord d'extrémité
- Filetage intérieur
- Garniture
- Acier inoxydable
- Dimensions du robinet
- 0.5" [15]
Caractéristiques techniques du servomoteur
- Tension en c.a./c.c.
- AC/DC 24 V
- Consommation d'énergie (en marche)
- 1.5 W
- Consommation d'énergie (en attente)
- 0.2 W
- Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
- 2.5 VA
- Type de commande
- À virgule flottante/3 points
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
P10000A GR
Potentiomètre d'asservissement 10 kΩ enfichable, gris
Prix courant: C$317.00
Votre prix: ...
P1000A GR
Potentiomètre d'asservissement 1 kΩ enfichable, gris
Prix courant: C$317.00
Votre prix: ...
P140A GR
Potentiomètre d'asservissement 140 Ω enfichable, gris
Prix courant: C$317.00
Votre prix: ...