2. Capteurs/Compteurs
  3. Appareils de surveillance de gaz (air)

C-22G-50



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
C-22G-50

C-22G-50

Bloc relais, CAN-Bus, 4 relais

Prix courant
C$721.00
Ajouter à la liste de projet
Choisir une liste de projet existante à laquelle ajouter ce produit :
Afficher toutes les listes de projets
Vous n'avez pas de listes de projets existantes.

Ou créer une nouvelle liste de projet pour ajouter ce produit :

Données de conception: Données de conception

Ajouter cette page aux signets
Partager
  • Détails
  • Téléchargements
  • Accessoires
Détails

Caractéristiques techniques

Tension en c.a./c.c.
AC/DC 24 V
Signal de sortie
  • CAN-Bus
  • Relais
Communication
CAN-Bus
Remarque relative au signal de sortie du relais
  • Relais : SPDT, 5 A @ AC 125 V, non inductif
  • Veuillez consulter la section « Remarques » pour connaître la puissance du relais.
Téléchargements

Documentation

  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
0 article(s) sélectionné(s)
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Accessoire mécanique

A-22G-A12

A-22G-A12

Boîtier antiéclaboussures

Prix courant: C$513.00
Ajouter à la liste de projet
A-22G-A13

A-22G-A13

Boîtier fixé au conduit

Prix courant: C$658.00
Ajouter à la liste de projet

Accessoire électrique

A-22G-A100

A-22G-A100

Transformer, 100 VA

Prix courant: C$317.00
Ajouter à la liste de projet
A-22G-A15

A-22G-A15

Alarme visuelle externe,

Prix courant: C$571.00
Ajouter à la liste de projet
A-22G-A16

A-22G-A16

Alarme sonore externe

Prix courant: C$1,244.00
Ajouter à la liste de projet
A-22G-A50

A-22G-A50

Transformer, 50 VA

Prix courant: C$294.00
Ajouter à la liste de projet
C-22G-5A

C-22G-5A

Module de communication, CAN-Bus, BACnet MS/TP, 1 relais, 2 sorties analogiques

Prix courant: C$1,108.00
Ajouter à la liste de projet
C-22G-5B

C-22G-5B

Module de communication, CAN-Bus, BACnet MS/TP, 2 relais

Prix courant: C$1,020.00
Ajouter à la liste de projet
C-22G-5C

C-22G-5C

Module de communication, CAN-Bus

Prix courant: C$841.00
Ajouter à la liste de projet