2. Capteurs/Compteurs

Appareils de surveillance de gaz

LRM-IMG_Opera_en-us

Toute la fiabilité que vous connaissez déjà et êtes en droit de vous attendre

La gamme d'appareils de surveillance de gaz de Belimo offre un protocole de communication d'égal à égal intelligent qui donne aux utilisateurs une flexibilité incomparable pour configurer et installer un système de régulation de la ventilation avec un seul appareil ou des dizaines fonctionnant dans plusieurs zones de ventilation.

  • Brochure des appareils de surveillance de gaz (pdf - 6,23 Mo)

Innovation pour une plus grande tranquillité d’esprit

ICON_seamless

Intégration parfaite

ICON_innovative_design

Conception modulaire

ICON_reliability

Fiable et sécuritaire

Surveillance précise et fiable des gaz - stationnements intérieurs

Veuillez accepter les témoins des préférences pour regarder cette vidéo.

La ventilation par aspiration régulée par les appareils de gaz de Belimo permet d'obtenir un environnement sécuritaire et propre et contribue à maintenir les coûts énergétiques à un niveau raisonnable. L'utilisation de appareils de monoxyde de carbone et de dioxyde d'azote dans les stationnements intérieurs permet une régulation précise et fiable de la ventilation par aspiration lorsque des véhicules à moteur diesel peuvent également être présents. La conception modulaire intègre en un seul appareil des capteurs de monoxyde de carbone et de dioxyde d'azote, ce qui permet de réduire les coûts énergétiques en mesurant les émissions et en évacuant l'air chauffé ou conditionné uniquement lorsque cela est nécessaire. Tous les appareils de surveillance des émissions des véhicules (CO, NO2, CO + NO2) sont certifiés selon les normes UL 2075 et ULC-S588, les détecteurs et les capteurs de gaz et de vapeur sont certifiés UL.

  • Le rôle essentiel des appareils de surveillance de gaz dans le contrôle des émissions des véhicules

Gamme de produits

TSR-IMG_vehicle-emissions_en-us

Émissions des véhicules

Monoxyde de carbone, dioxyde d'azote

  • Acheter maintenant
TSR-IMG_iaq_en-us

Qualité de l'air intérieur

Dioxyde de carbone

  • Acheter maintenant
CH4_opera

Gaz combustibles et toxiques

Méthane, propane, hydrogène, chlore, et plus encore

  • Acheter maintenant
TSR-IMG_accessories_en-us

Accessoires

Modules de capteurs, bonbonnes de gaz et plus encore

  • Acheter maintenant

Certifications UL 2075 et ULC-S588 pour les appareils de surveillance du CO et du NO2

MKT-IMG_gas-monitor-ul-cars

La qualité de l'air intérieur est primordiale dans des zones telles que les garages et les tunnels où des gaz tels que le CO et le NO2 présentent des risques pour la santé. Les certifications UL 2075 et ULC-S588 garantissent la sécurité et la fiabilité des appareils de surveillance des gaz. La série 22G de Belimo répond parfaitement à ces normes, en proposant des appareils étalonnés, dotés d'une communication d'égal à égal qui prennent en charge plusieurs zones de ventilation et s'intègrent aux systèmes de gestion de bâtiments, offrant ainsi une solution complète pour une gestion sécuritaire de la qualité de l'air.

Apprenez-en plus sur l'importance de la certification UL pour les appareils de surveillance de gaz en consultant ces ressources :

  • Livre blanc Belimo - Certification complète des appareils de surveillance de gaz de Belimo (pdf - 134 Ko)
  • Comprendre l'importance des certifications UL 2075 et ULC-S588 pour les appareils de surveillance du CO et du NO2
  • Moniteurs de gaz Belimo de la série 22G - Conformité totale aux normes UL 2075 et ULC-S588

Caractéristiques

Durabilité

Fonctions d'alarme

Éléments de détection

Affichage

Connectivité

Clavier

  • Avantages pour les utilisateurs
  • Ressources
Avantages pour les utilisateurs

Ingénieurs-conseils

ICON_consulting-engineer

Vous concevez des systèmes de CVCA écoénergétiques qui procurent les fonctionnalités demandées afin d'assurer le bon fonctionnement des installations et leur respect des exigences des codes de l'énergie et de sécurité. Votre objectif est de créer des bâtiments efficaces et des environnements sécuritaires, sains et confortables. Les appareils de surveillance de gaz de Belimo présentent les propriétés suivantes :

  • Protocole de communication d'égal à égal intelligent qui donne aux utilisateurs une flexibilité incomparable pour configurer et installer un système de régulation de la ventilation avec un seul appareil ou des dizaines fonctionnant dans plusieurs zones de ventilation
  • Mesures fiables et temps de réponse rapide pour un environnement optimal
  • Fonctionnement facilement configurable avec relais d'alarme, indicateurs et stroboscopes pour une ventilation et une activation des relais à la demande
  • Moins de câblage grâce à un réseau en chaîne pouvant compter jusqu'à 32 appareils

Intégrateur de systèmes

ICON_commissioning

Vous êtes responsable de relier les sous-systèmes des composants et les systèmes de régulation des bâtiments pour qu'ils fonctionnent ensemble de manière cohérente. L'efficacité énergétique et la performance de votre bâtiment sont toujours au coeur de vos préoccupations. Les appareils de surveillance de gaz de Belimo présentent les propriétés suivantes :

  • Procédure d'étalonnage sur place simplifiée par l'utilisation de bonbonnes de gaz d'étalonnage ou le remplacement des modules de capteurs usagés par des modules de capteurs prêts à l'emploi étalonnés en usine
  • Mesures précises pour un environnement optimisé
  • Fonctionnement autonome et intégration parfaite au système de gestion de bâtiments grâce aux réseaux BACnet MS/TP et CAN bus.
  • Matériaux de la plus haute qualité offrant des lectures fiables et précises

Entrepreneurs et distributeurs

ICON_contractors-distributors

Vous êtes constamment à la recherche de moyens efficaces pour apporter des solutions uniques aux problèmes de vos clients et des idées pour faire croître votre entreprise. Vous passez plus de temps à diagnostiquer des problèmes techniques et à résoudre des problèmes qu'à faire votre travail et à passer au prochain projet. Les appareils de surveillance de gaz de Belimo présentent les propriétés suivantes :

  • Boîtier conçu pour accélérer l'installation et simplifier la mise en service
  • Détection/mesure d'un ou de deux gaz et commande directe de la ventilation
  • Communication avec un maximum de 32 appareils par le réseau en chaîne, activation de la ventilation et envoi de commandes
  • Groupes pouvant facilement être intégrés au même réseau pour le zonage de la ventilation, ce qui réduit considérablement le câblage de commande

Propriétaires de bâtiments

ICON_bldgowner

Les projets d'agrandissement et les améliorations locatives représentent un défi permanent. Votre objectif est d'assurer le confort de vos locataires, de trouver des moyens d'optimiser votre système de CVCA et de préserver votre budget des investissements. Les appareils de surveillance de gaz de Belimo présentent les propriétés suivantes :

  • Mesures rapides et précises permettant d'obtenir une régulation précise et un environnement sécuritaire
  • Intégration au SGB en connectant simplement le câble BACnet MS/TP à n'importe quel appareil ou régulateur du réseau CAN. 
  • Matériaux de la plus grande qualité pour des performances et une fiabilité durables
  • Design mince et intemporel convenant parfaitement à toute construction neuve ou repensée

Gestionnaires d'installations

ICON_facility-manager

Les hausses de prix de l’énergie et les coûteuses inefficacités du bâtiment vous compliquent la tâche. Vous êtes constamment à la recherche de moyens innovants d’améliorer la performance de votre bâtiment, mais vous êtes trop occupé à tenter de solutionner d'onéreux problèmes. Les appareils de surveillance de gaz de Belimo présentent les propriétés suivantes :

  • Fonctionnement autonome et parfaite intégration au SGB grâce aux réseaux BACnet MS/TP et CAN bus
  • Robuste boîtier qui offre une excellente protection contre les dommages mécaniques et l'infiltration de solides et de liquides
  • Conception du boîtier permettant une installation rapide et facile dans tout bâtiment neuf ou existant
  • Procédure d'étalonnage sur place simplifiée par l'utilisation de bonbonnes de gaz d'étalonnage ou le remplacement des capteurs usagés par des capteurs prêts à l'emploi étalonnés en usine
Ressources
ICON_case-studies

Documents et outils

Emplacement central donnant accès à la documentation sur les produits afin de répondre aux besoins de votre entreprise.

  • Documentation et matériel sur les appareils de surveillance de gaz
  • Belimo SelectPro™ et outils de dimensionnement et de sélection
ICON_computer

Webinaires, vidéos et présentations

Les webinaires, vidéos et présentations de Belimo vous permettront d'approfondir vos connaissances en matière de technologie de surveillance de gaz.

  • Présentation des appareils de surveillance de gaz Belimo - Assurer la qualité de l'air et la sécurité
  • Appareils de surveillance de gaz Belimo - Fixation
  • Appareils de surveillance de gaz Belimo - Durabilité
  • Appareils de surveillance de gaz Belimo - Fonctions d'alarme
  • Appareils de surveillance de gaz Belimo - Éléments de détection
  • Appareils de surveillance de gaz Belimo - Connectivité
  • Appareils de surveillance de gaz Belimo - Clavier
  • Appareils de surveillance de gaz Belimo - Affichage
ICON_Training-gray-head

Formation

L’Université Belimo offre une formation complète en ligne gratuite sur les appareils de surveillance de gaz ainsi que d'autres programmes. La formation est offerte en ligne ou sur place. 

  • Université Belimo

Bienvenue chez Belimo Canada

Vous ne semblez pas vous trouver au Canada. Les produits et services présentés sur ce site web peuvent ne pas être disponibles dans votre pays. De même, il n'est pas possible de se connecter ou de s'enregistrer. Trouvez votre site internet de Belimo local ci-dessous.
Contactez-nous Politique de confidentialité Modifier les paramètres de confidentialité Conditions de vente et garantie
'+41 43 843 61 11
S'abonner
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)