stage_image_MID

Activation des compteurs d'énergie thermique

  1. Accueil

Processus de qualification de l'activation des compteurs d'énergie thermique de Belimo

Les compteurs d'énergie thermique respectent les exigences des normes CSA C900 et EN1434. Ils sont certifiés par Mesures Canada en vertu de la norme AV-2478-C et bénéficient d'une homologation de type selon la directive européenne sur les instruments de mesure MID 2014/32/EU (MI-004).

Les compteurs d'énergie thermique sont conçus comme des appareils multifonctions qui peuvent être utilisés comme compteurs d'énergie de chauffage, compteurs d'énergie de refroidissement ou compteurs d'énergie de chauffage/refroidissement. Ils peuvent être installés soit dans le circuit de retour, soit dans le circuit d’alimentation des systèmes. En se servant de l'appli Belimo Assistant App, l'utilisateur choisit la position lors de la mise en service, appelée activation. Le spécialiste autorisé qui active les compteurs d’énergie thermique doit disposer d’un compte Belimo Cloud avec une autorisation supplémentaire pouvant être obtenue par un module d'apprentissage en ligne. L’activation des compteurs d’énergie thermique ne se fait qu'une fois et elle n'est pas réversible. Il est donc important d’être attentif et consciencieux pendant l’activation. S'il est mal activé, l’appareil effectuera des mesures incorrectes et devra être retiré et remplacé aux frais de l’utilisateur.

Si vous voulez être autorisé à activer les compteurs d'énergie thermique, vous devez faire les quatre étapes suivantes :

MID_instructions

1. Lisez les directives

Le guide d'utilisation vous fournira des conseils et vous permettra de comprendre comment exécuter les fonctions correctement et efficacement.

  • Manuel d'utilisation du compteur d'énergie thermique homologué MID (pdf - 4,31 Mo)
MID_cloud

2. Obtenez un compte Belimo Cloud

Inscrivez-vous pour obtenir un compte Belimo Cloud.

  • https://cloud.belimo.com/
MID_lernmodul

3. Faites le module d'apprentissage

Faites ce court module d'apprentissage en ligne et ce test d'aptitude pour vous préparer à la mise en service et à l'activation.

  • Module d'apprentissage
MID_email

4. Obtenez l'autorisation

Une fois que vous aurez terminé le module d’apprentissage, Belimo vous accordera une autorisation pour le compte Belimo Cloud, ce qui vous qualifiera pour activer les compteurs d’énergie thermique.