C215QFL-C
Válvula de limitação de fluxo independente de pressão (PIFLV), 2 vias, Diâmetro nominal 15, Rosca interna, Rp 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 290 l/h, Temperatura do fluido 36...140°F [2...60°C ]
C215QFL-D
Válvula de limitação de fluxo independente de pressão (PIFLV), 2 vias, Diâmetro nominal 15, Rosca interna, Rp 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 470 l/h, Temperatura do fluido 36...140°F [2...60°C ]
C215QFL-E
Válvula de limitação de fluxo independente de pressão (PIFLV), 2 vias, Diâmetro nominal 15, Rosca interna, Rp 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 650 l/h, Temperatura do fluido 36...140°F [2...60°C ]
C215QFL-F
Válvula de limitação de fluxo independente de pressão (PIFLV), 2 vias, Diâmetro nominal 15, Rosca interna, Rp 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 1300 l/h, Temperatura do fluido 36...140°F [2...60°C ]
C215QFL-F0
Válvula de limitação de fluxo independente de pressão (PIFLV), 2 vias, Diâmetro nominal 15, Rosca interna, Rp 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 940 l/h, Temperatura do fluido 36...140°F [2...60°C ]
C220QFL-F6
Válvula de limitação de fluxo independente de pressão (PIFLV), 2 vias, Diâmetro nominal 20, Rosca interna, Rp 3/4", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 1200 l/h, Temperatura do fluido 36...140°F [2...60°C ]
C220QFL-G
Válvula de limitação de fluxo independente de pressão (PIFLV), 2 vias, Diâmetro nominal 20, Rosca interna, Rp 3/4", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 1900 l/h, Temperatura do fluido 36...140°F [2...60°C ]
C220QFL-G0
Válvula de limitação de fluxo independente de pressão (PIFLV), 2 vias, Diâmetro nominal 20, Rosca interna, Rp 3/4", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 1500 l/h, Temperatura do fluido 36...140°F [2...60°C ]
C220QFL-H
Válvula de limitação de fluxo independente de pressão (PIFLV), 2 vias, Diâmetro nominal 20, Rosca interna, Rp 3/4", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 2900 l/h, Temperatura do fluido 36...140°F [2...60°C ]
C220QFL-H0
Válvula de limitação de fluxo independente de pressão (PIFLV), 2 vias, Diâmetro nominal 20, Rosca interna, Rp 3/4", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 2350 l/h, Temperatura do fluido 36...140°F [2...60°C ]
R225FL-J
Válvula de limitação de fluxo independente de pressão (PIFLV), 2 vias, Diâmetro nominal 25, Rosca interna, Rp 1", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 3600 l/h, Temperatura do fluido 36...140°F [2...60°C ]
Z2050Q-F+CQB24-3
ZoneTight ™ (QCV), 1/2", 2 vias, Cv 1.4
Atuador de válvula, Sem função de segurança, AC/DC 24 V, On/Off, 3 fios
Atuador instalado
Z2050Q-F+CQB24-SR-L
ZoneTight ™ (QCV), 1/2", 2 vias, Cv 1.4
Atuador de válvula, Sem função de segurança, AC/DC 24 V, 2...10 V, Normalmente aberto, Modulação
Atuador instalado
Z2050Q-F+CQB24-SR-R
ZoneTight ™ (QCV), 1/2", 2 vias, Cv 1.4
Atuador de válvula, Sem função de segurança, AC/DC 24 V, 2...10 V, Normalmente fechado, Modulação
Atuador instalado
Z2050Q-F+CQBUP-3
ZoneTight ™ (QCV), 1/2", 2 vias, Cv 1.4
Atuador de válvula, Sem função de segurança, AC 100...240 V, On/Off, 3 fios
Atuador instalado
Z2050Q-F+CQKB24-LL
ZoneTight ™ (QCV), 1/2", 2 vias, Cv 1.4
Atuador de válvula, Função de segurança eletrônica, AC/DC 24 V, On/Off, Normalmente aberto, posição à prova de falhas
Atuador instalado
Z2050Q-F+CQKB24-RR
ZoneTight ™ (QCV), 1/2", 2 vias, Cv 1.4
Atuador de válvula, Função de segurança eletrônica, AC/DC 24 V, On/Off, Normalmente fechado, posição de segurança fechada
Atuador instalado
Z2050Q-F+CQKB24-S-LL
ZoneTight ™ (QCV), 1/2", 2 vias, Cv 1.4
Atuador de válvula, Função de segurança eletrônica, AC/DC 24 V, On/Off, 1x SPST, Normalmente aberto, posição à prova de falhas
Atuador instalado
Z2050Q-F+CQKB24-S-RR
ZoneTight ™ (QCV), 1/2", 2 vias, Cv 1.4
Atuador de válvula, Função de segurança eletrônica, AC/DC 24 V, On/Off, 1x SPST, Normalmente fechado, posição de segurança fechada
Atuador instalado
Z2050Q-F+CQKB24-SR-LL
ZoneTight ™ (QCV), 1/2", 2 vias, Cv 1.4
Atuador de válvula, Função de segurança eletrônica, AC/DC 24 V, 2...10 V, Normalmente aberto, posição à prova de falhas, Modulação
Atuador instalado
Dados de projeto: Dados de projeto