2. RetroFIT+
  3. Válvula borboleta/atuadores

PRBUP-3-T-200



Voltar para categoria de produto
PRBUP-3-T-200

PRBUP-3-T-200

Atuador de válvula, Sem função de segurança, AC 24...240 V / DC 24...125 V, On/Off, 3 fios, 2x SPDT, Terminais
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
AC 24...240 V / DC 24...125 V
Consumo de energia (execução)
20 W
Consumo de energia (retenção)
7 W
Consumo de energia para dimensionamento do fio
com 24 V 20 VA / com 240 V 52 VA
Switches auxiliares
2x SPDT
Tipo de controle
3 pontos
Motor de sentido do movimento
reversível com app
Controle manual
Manivela sextavada de 7 mm, fornecida
Ângulo de rotação
90
Tempo de abertura ou fechamento (motor)
35 s / 90°
Categoria de proteção
IP66/67
Grau de proteção NEMA
NEMA 4X
Tipo de caixa protetora
UL Enclosure Type 4X
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
ZG-HND PR

ZG-HND PR

ZG-HND PR Series Actuator Hand Crank