Início
0

Itens em sua pasta de download

A pasta de download está vazia
Ver pasta de download
0
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
  • 0

    Itens em sua pasta de download

    A pasta de download está vazia
    Ver pasta de download
  • 0

    Itens em seu carrinho / lista de projetos

    O carrinho / Lista de projetos está vazio.
    Ver Carrinho / Lista de projetos
    Exportar como .xlsx Exportação como .csv Importação de .csv
  1. Início
  2. Soluções para RetroFIT

Soluções de Substituição da Válvula Borboleta

LRM-IMG_pr_application_en-us

Restaure sistemas HVAC de forma rápida e conveniente

As válvulas e os atuadores são responsáveis por garantir sistemas HVAC confiáveis e funcionais. Atuadores, válvulas e ligações danificados resultam em degradação do desempenho do sistema, que resulta em desperdício de energia, desconforto dos ocupantes, perda de tempo e maiores custos de mão de obra. Um sistema com funcionamento deficiente ou não funcional pode ser transformado em um sistema altamente funcional e mais eficiente com as soluções de retrofit da Belimo. As soluções de retrofit da Belimo são compatíveis com todos os principais sistemas de controle e com a maximização da eficiência da instalação e a minimização de custos. As válvulas e os atuadores podem ser substituídos com rapidez e conveniência sem qualquer interrupção do trabalho.

  • Oficina de usinagem da Belimo para soluções personalizadas de RetroFIT+
  • RetroFIT+ Brochure (pdf - 5,17 MB)
  • Documentação técnica do RetroFIT+ (pdf - 20,62 MB)
  • Formulário Retrofit de válvula borboleta (xlsm - 166 KB)

Facilidade de Instalação e Operação

ICON_fast-lead-time

Prazo de Entrega Rápido

ICON_Low-Power-Consumption

Consumo reduzido de energia

ICON_installation-efficiency

Eficiência de instalação

Desempenho e Eficiência

application_retrofit_installation

Com tecnologia inovadora, qualidade verificada e fácil manuseio durante a instalação e operação, as soluções de retrofit da Belimo impulsionam o desempenho e a eficiência da tecnologia de prédios.

Linha de produtos

TSR-IMG_ball-new_en-us

Retrofits de válvulas borboleta

  • Compre agora

Belimo RetroFIT+ App

The Belimo RetroFIT+ App next to an HVAC actuator

A fonte para soluções de substituição de atuadores e válvulas de HVAC

O Belimo RetroFIT+ App permite encontrar soluções de substituição para sensores, atuadores e válvulas com base em diversos parâmetros, como fabricante, modelo, tensão, tipo de controle, torque, tempo de abertura ou fechamento e requisitos de fechamento. Um sistema com funcionamento deficiente ou não funcional pode ser transformado em um sistema altamente funcional e mais eficiente encontrando a substituição correta. As soluções de substituição são compatíveis com todos os principais sistemas de controle, de modo que não há necessidade de substituir outros controles do sistema. O aplicativo é gratuito e está disponível na iTunes Store ou no Google Play.

  • Projetos de lojas
  • Seleções de email
  • Recursos de acesso
  • Disponível no App Store
  • Baixe no Google Play
  • Benefícios ao usuário
  • Recursos
Benefícios ao usuário

Engenheiros de planejamento

ICON_consulting-engineer

Suas habilidades analíticas o tornam um ativo valioso para a sua organização, embora a sua tarefa seja a de projetar sistemas e sequências operacionais que atendam os padrões de consumo para fazer com que as instalações funcionem de forma mais eficiente. Você está constantemente coletando informações e analisando dados quando o tempo poderia ser melhor empregado buscando maneiras novas e inovadoras de economizar energia e melhorar o desempenho do prédio. As soluções de retrofit da Belimo proporcionam:

  • Menor consumo de energia para fornecer maior eficiência e aumentar o desempenho do prédio
  • Os atuadores retorno por mola e segurança eletrônica abre ou fecha o damper ou a válvula durante falta de energia para atender os requisitos de sequência
  • Opções de atuadores NEMA 4 para aplicações severas ao ar livre
  • Ampla seleção de atuadores com dimensionamento menor dos transformadores para atender uma ampla gama de aplicações, aumentando o conforto do prédio
  • Organização focada no cliente com requisitos de documentação de suporte para planos e especificações

Instaladores e distribuidores

ICON_contractors-distributors

Você está encarregado com a execução de uma operação simples e eficiente, no entanto, encontrar maneiras novas e eficazes de proporcionar soluções únicas para problemas de clientes é fundamental para atingir o principal objetivo de aumentar os lucros e fazer a sua empresa crescer. Você percebe que passa tempo demasiado diagnosticando problemas técnicos e solucionando estes problemas para os outros quando este tempo deveria ser empregado fazendo seu trabalho e prosseguindo para a próxima tarefa. As soluções de retrofit da Belimo oferecem:

  • Seleção e instalação fáceis e manutenção descomplicada
  • Ampla seleção de atuadores com dimensionamento menor dos transformadores para atender uma ampla gama de aplicações, aumentando o conforto do prédio
  • Válvulas equipadas com atuadores giratórios e conexão, oferecendo fácil montagem e instalação em campo, economizando tempo
  • Entrega rápida com assistência técnica e suporte abrangentes

Proprietários de edifícios

ICON_bldgowner


A expansão de prédios e melhorias para os condôminos são um desafio constante para o seu departamento de instalações e o valor agregado da sua propriedade. Você está tendo dificuldades para manter os clientes confortáveis, identificando maneiras de otimizar o seu sistema HVAC e preservando orçamentos de capital. Os atuadores de damper protegidos externos oferecem:

  • Exibir seu prédio utilizando produtos com eficiência energética
  • A carcaça protegida contra raios UV resiste a rachaduras e descoloração, aumenta a longevidade do atuador e reduz o custo de manutenção
  • O baixo consumo de energia reduz o custo de instalação
  • A operação silenciosa com motor CC sem escova mantém os espaços de escritório acusticamente confortáveis
  • Posicionamento confiável e preciso do atuador para os dampers de ventilação, mantendo o conforto do ocupante

Gerentes de instalações

ICON_facility-manager

Preços de energia mais altos combinados com ineficiências de prédio dispendiosas estão dificultando cada vez mais a execução do seu trabalho. Enquanto você deveria estar buscando novas maneiras inovadoras para reduzir o consumo de energia e melhorar o desempenho da instalação; você está simplesmente ocupado demais com funcionários, soluções de problemas técnicos e tentando combater problemas dispendiosos com mais dinheiro. As soluções de retrofit da Belimo proporcionam:

  • Excelente estabilidade de controle para manter o nível de conforto do ocupante
  • Seleção e instalação fáceis e possibilidade de ajuste no campo
  • Fiação padrão e nomenclatura de terminação é um padrão da indústria entendido pela equipe de manutenção em todos os lugares
  • Os atuadores de operação silenciosa proporcionam conforto acústico no espaço de escritório
  • Entrega rápida e suporte técnico online

ESCO

ICON_esco

Você é encarregado da comunicação a organizações sobre como estas podem economizar energia e melhorar o desempenho — mas oportunidades importantes estão passando por você. Por quê? Você gasta a maior parte do seu tempo buscando novas inovações de produtos que estejam suportadas por dados de economia de energia comprovados e confiáveis. As soluções de retrofit da Belimo oferecem:

  • O atuador utiliza sinal de controle total para resolução máxima e controle preciso para aumentar o desempenho do sistema
  • Fiação padrão e nomenclatura de terminação é um padrão da indústria entendido por instaladores em todos os lugares
  • Ampla seleção de atuadores com dimensionamento menor dos transformadores para atender uma ampla gama de aplicações e diminui o consumo de energia

Agentes de comissionamento/Instaladores de balanceamento

ICON_commissioning

As responsabilidades do seu trabalho são complexas. Entre o gerenciamento e a revisão de projetos, junto com o balanceamento e o comissionamento de sistemas, você tem muitas coisas pela frente. O que você está buscando é um produto inovador com dados de economia de energia comprovados que atendam as especificações da sua instalação sem o aborrecimento de uma instalação complexa e/ou requisitos de manutenção dispendiosos. As soluções de retrofit da Belimo oferecem:

  • A função de fechamento manual proporciona capacidades de fácil solução de problemas durante o arranque e o comissionamento
  • Os modelos MFT com sinal de controle, feedback e tempo de execução selecionáveis no campo correspondem às sequências de projeto e aos requisitos do controlador
  • Modelos de tendências com tecnologia de multifunção (-MFT) para diagnóstico do sistema
Recursos
ICON_video-on-web

Vídeo

Um vídeo de instruções sobre como conectar corretamente o atuador em série e considerações sobre NEMA 4.

  • Considerações sobre a fiação do atuador série P.. e Nema 4
  • Soluções de RetroFIT+ personalizadas
ICON_case-studies

Materiais

Um local central para acessar as ferramentas de software e documentação dos produtos para uso em suas necessidades comerciais.

  • Formulário Retrofit de válvula borboleta (xlsm - 166 KB)
  • Documentação técnica do RetroFIT+ (pdf - 20,62 MB)
  • Instruções de instalação – Belimo RetroFIT+ da válvula (pdf - 17,23 MB)
  • Ferramenta de aplicação de RetroFIT+

  • Disponível no App Store
  • Baixe no Google Play

Bem-vindo à Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contate-nos Política de Privacidade Alterar as definições de privacidade
'+41 43 843 61 11
Se inscrever
BELIMO Automation AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil, Suíça