Válvulas esfera | Válvula esfera de 2 e 3 vias | Pressão alta
Obtenha controle e confiabilidade
As válvulas esfera das séries VS, VSS, L e VB são fornecidas com diferentes tipos de atuadores. Esses atuadores incluem opções sem retorno por mola, com retorno por mola ou com segurança eletrônica.
Todas essas válvulas esfera têm forte capacidade de fechamento. Todas têm forte capacidade de fechamento. A série industrial de válvulas esfera é excelente para aplicações de vapor de pressão baixa e média. Elas são compatíveis com pressão de alimentação de até 35 psi e temperaturas médias de até 380 °F.
-
Documentação técnica da válvula esfera
(pdf -
6,71 MB)
Facilidade de Operação
Alto desempenho para aplicações agressivas
As válvulas esfera industriais da Belimo estão disponíveis em configurações de 2 e 3 vias, operadas por atuadores rotativos. Uma tensão padrão controla os atuadores. O sistema de controle usa essa tensão para mover a válvula conforme necessário. É possível controlar a válvula para controle de on/off, de atuação proporcional ou de 3 fios.
As séries das válvulas Belimo possuem classificação ANSI VI, o que previne vazamentos, reduzindo os custos operacionais. As válvulas da série VB são classificadas ANSI Classe 150 e 300 com 300 com corpo em aço carbono, ideais para aplicações de vapor a alta pressão.
Linha de produtos
Belimo SelectPro – Ferramenta de Dimensionamento e Seleção
Dimensionamento e seleção simplificados
SelectPro é uma ferramenta rápida e simples para dimensionar e selecionar com precisão válvulas, atuadores, sensores e soluções de troca.
Os recursos do SelectPro incluem:
- Construtor de Exportação – Projetar uma exportação para adequar-se às suas necessidades
- Documentos de Referência – Localizar informações em um local central
- Perfis de Contato – Capacidade de salvar perfis de contato múltiplos
- Gerador de Cotações – Criar uma cotação profissional a partir da sua agenda
- Download de mídia - Salve um arquivo ZIP com toda a mídia da sua agenda
Perguntas? Comentários? Email SelectPro@us.belimo.com
-
Faça download do Belimo SelectPro™
-
Belimo SelectPro Americas
(msi -
58,44 MB)
-
Visite Belimo SelectPro™ On-line
-
Ferramentas de dimensionamento, seleção e substituição
Nota: SelectPro On-line funciona melhor no Google Chrome e no Mozilla Firefox
- Benefícios ao usuário
- Recursos
Engenheiros de planejamento
A sua capacidade de análise o torna muito importante para a sua organização. O seu trabalho é criar sistemas que sigam os códigos de energia e façam os edifícios funcionarem melhor. Normalmente, o hábito é coletar e analisar informações em vez de encontrar novas maneiras de economizar energia e fazer com que os edifícios tenham um melhor desempenho.As válvulas esfera da Belimo proporcionam:
- Modelos disponíveis com fechamento justo de até 1000 psi para garantir operação confiável
- Serviço de vapor com pressão de alimentação de até 200 psi e classificação de meio de água quente até 380 °F para aplicações exigentes
- O atuador abre ou fecha a válvula nos modos com retorno por mola, sem função de segurança e com segurança eletrônica. Isso ocorre quando a potência não atende às exigências da sequência.
- Opções de atuadores NEMA 4 para aplicações severas ao ar livre
- Válvulas esfera de porta completa com Cv alto para aplicações de isolamento
- Organização com foco no cliente com requisitos de documentação de suporte para planos e especificações
Instaladores e distribuidores
A meta é executar uma operação eficiente. O objetivo é executar uma operação eficiente. Para isso, é necessário encontrar soluções novas e eficazes para os problemas dos clientes. Isso o ajudará a aumentar os lucros e expandir os seus negócios.
Você gasta muito tempo corrigindo problemas técnicos para os outros em vez de se concentrar no seu trabalho e seguir em frente. As válvulas esfera da Belimo oferecem:
- Seleção e instalação fáceis e manutenção descomplicada
- Modelos com fechamento justo de até 1000 psi para garantir operação confiável
- O intervalo de classificações de temperatura do meio é adequado para aplicações de vapor, água fria e água quente
- Montadas com atuadores rotativos, oferecendo fácil montagem e instalação em campo, economizando tempo
- Entrega rápida com suporte abrangente
Proprietários de edifícios
A expansão de edifícios e melhorias para os locatários são um desafio constante para o seu departamento de instalações e o valor agregado da sua propriedade. Você está tendo dificuldades para manter os clientes confortáveis, identificando maneiras de otimizar o seu sistema HVAC e preservando orçamentos de capital. As válvulas esfera da Belimo oferecem:
- As válvulas da série VB ANSI Classe I50 ou 300 de alto desempenho com corpo em aço carbono são ideais para aplicações agressivas
- 0% de vazamento ou classificação ANSI Classe VI, aumentando a eficiência do diferencial de temperatura da planta e o conforto do edifício
- Componentes de acabamento que podem ser reparados em válvulas da série VS e VSS, o que reduz o custo de substituição
- Válvulas esfera com Cv alto e perda de carga mínima são ideais para aplicações de isolamento que têm elevado custo de bombeamento
- As opções de atuadores NEMA 4 para aplicações severas ao ar livre garantem longa vida útil
Gerentes de instalações
Preços de energia mais altos combinados com ineficiências dispendiosas de edifícios estão dificultando cada vez mais a execução do seu trabalho. Enquanto você deveria estar buscando novas maneiras inovadoras para reduzir o consumo de energia e melhorar o desempenho da instalação, você está simplesmente ocupado demais com funcionários, soluções de problemas técnicos e tentando combater problemas dispendiosos com mais dinheiro. As válvulas esfera da Belimo proporcionam:
- Excelente estabilidade de controle, mantendo o nível de conforto dos ocupantes
- Um controle aprimorado evita a "busca" do loop de controle, o que aumenta a vida útil do atuador e da válvula
- Modelos disponíveis com fechamento justo de até 1000 psi para garantir operação confiável
- Seleção e instalação fáceis e manutenção descomplicada para projetos de melhoria ou modernizações
- Entrega rápida e suporte técnico on-line
ESCO
Você é encarregado da comunicação a organizações sobre como estas podem economizar energia e melhorar o desempenho — mas oportunidades importantes estão passando por você. Por quê? Você gasta a maior parte do seu tempo buscando novas inovações de produtos que estejam suportadas por dados de economia de energia comprovados e confiáveis. As válvulas esfera da Belimo oferecem:
- Classificação ANSI Classe VI ou estanque a bolhas de ar na linha que oferece aumento da eficiência do diferencial de temperatura e do conforto do edifício
- O fechamento justo de até 1000 psi proporciona desempenho confiável
- O atuador utiliza sinal de controle total para resolução máxima e controle preciso
- Válvulas esfera com Cv alto e perda de carga mínima são ideais para aplicações de isolamento que têm elevado custo de bombeamento
- Um controle aprimorado evita a "busca" do loop de controle, o que aumenta a vida útil do atuador e da válvula
Agentes de comissionamento/Instaladores de balanceamento
As responsabilidades do seu trabalho são complexas. Entre o gerenciamento e a revisão de projetos, junto com o balanceamento e o comissionamento de sistemas, você tem muitas coisas pela frente. O que você está buscando é um produto inovador com dados de economia de energia comprovados que atendam às especificações da sua instalação sem o aborrecimento de uma instalação complexa e/ou requisitos de manutenção dispendiosos. As válvulas esfera da Belimo oferecem:
- A função de controle manual proporciona recursos fáceis de solução de problemas durante a inicialização e o comissionamento
- Os modelos MF, com sinal de controle, de feedback e tempo de abertura ou fechamento selecionáveis no campo, correspondem às sequências de projeto e aos requisitos do controlador
- Modelos de tendências com MF para diagnóstico do sistema
-
A tecnologia de válvula esfera autolimpante oferece muito mais resistência a entupimentos e o fluxo é mantido em um sistema de aquecimento e de resfriamento
Vídeos e webinários
A Belimo oferece vídeos e webinários desenvolvidos para instruir sobre os muitos recursos e benefícios das válvulas esfera da Belimo.
Ferramentas e materiais
Um local central para acessar a documentação dos produtos para uso em suas necessidades comerciais.
-
Documentação técnica da válvula esfera V
(pdf -
628 KB)
-
Guia de especificações de válvula esfera
(docx -
117 KB)
Treinamento
A Universidade Belimo oferece um treinamento on-line abrangente sobre os sensores de ambiente, juntamente com outros programas. O treinamento está disponível on-line ou no local.