2. Sistemas

Energy Valves | Válvulas independentes de pressão conectadas à nuvem

LRM-IMG_belimo-energy-valve-main-image_en-us

Medição e controle

A Belimo Energy Valve™ é uma válvula independente de pressão habilitada para Internet das Coisas (IoT) que utiliza análise avançada baseada na nuvem para Monitorar e registrar dados de sistema capturados ao máximo do seu potencial, proporcionando economia e operação mais eficientes. A integração da Energy Valve com o medidor de energia térmica da Belimo permite o controle de energia e um faturamento eficiente da energia. Medição e monitoramento exatos do consumo de energia em um sistema de aquecimento e resfriamento, com contabilidade de custos direta baseada em IoT usando um único dispositivo. A Energy Valve atende às exigências das normas EN 1434 e CSA C900, tem certificação Measurement Canada AV2478C e aprovação de tipo em conformidade com a Diretriz Europeia de Instrumentos de Medição 2014/32/UE (MID), garantindo alta precisão e confiabilidade, o que permite um faturamento transparente a todos os locatários. A Belimo Energy Valve™ pode ser conectada à Belimo Cloud, o que oferece um acesso simples aos dados e relatórios – a qualquer momento, de qualquer lugar.

  • Vídeo
  • Brochura da Energy Valve (pdf - 3,66 MB)
  • Manual de Operações EV 4.0 (pdf - 3,7 MB)

Uma Solução Completa Otimizada, Agora Baseada na Nuvem

ICON_Cloud-Based_Services

Otimização na nuvem

ICON_Delta_T_Management

Gerenciamento do Delta T

ICON_energy_monitoring

Monitoramento de energia

A Belimo Energy Valve™ reduz as emissões de carbono em 40%

Em resposta a uma norma legal da cidade de Nova York, que prevê a melhoria da eficiência energética e a redução das emissões de carbono em edifícios de grande porte a partir de 2024, uma importante empresa de administração de imóveis atualizou os principais edifícios com a Belimo Energy Valve™, um dispositivo pioneiro, compatível com a Internet das coisas (IoT) e projetado para otimizar o consumo de energia e manter o diferencial de temperatura em sistemas AVAC.

  • História de sucesso – Paramount Group (pdf - 3,95 MB)

Linha de produtos

TSR-IMG_ev-non-mid-product-range_en-us

De acordo com o EN1434½” a 2”

6,6 a 100 GPM, terminal conector NPT

  • Compre agora
Linha de produtos TSR-IMG ev-MID

Aprovação da Medição do Canadá½” a 2”

6,6 a 66 GPM, conexão do tubo NPT 

  • Compre agora
TSR-IMG_ev-ansi-125-modbus-btl_en-us

Energy Valve2½”a 6”

38 a 713 GPM, flangeada (ANSI 125)

  • Compre agora
TSR-IMG_ev-ansi-125-modbus-btl_en-us

Energy Valve2½”a 6”

38 a 713 GPM, flangeada (ANSI 250)

  • Compre agora

Guia de Aplicação Belimo Energy Valve

MKT-IMG_EV-flipbook

Este guia de aplicação é uma fonte central de materiais para planejamento, seleção e aplicação da Belimo Energy Valve™. Ele fornece informações educacionais e práticas aos engenheiros de planejamento, integradores de sistemas, instaladores de AVAC, engenheiros de comissionamento, gerentes de instalações e proprietários de edifícios em todo o mundo.

  • Guia de Aplicação Belimo Energy Valve (pdf - 8,15 MB)
  • Guia de Aplicação Belimo Energy Valve (folheto)
  • Belimo Energy Valve™ em aplicações AVAC

Belimo Clear Edge™

MKT-IMG_clear_edge

O Belimo Clear Edge é um dispositivo de análise que utiliza os dados de todas as Energy Valves instaladas em um sistema de automação predial (BAS) BACnet. O Clear Edge analisa automaticamente os dados da Energy Valve da Belimo para otimizar, gerenciar e monitorar os principais indicadores de desempenho da serpentina de água e do consumo de energia hidrônica. O Clear Edge torna possível a tendência com ajuste automático do setpoint de diferença de temperatura para aumentar o desempenho do sistema e as estratégias de economia de energia. Não é necessária uma conexão à Internet.

A tecnologia Belimo Clear Edge também está disponível como plug-in para SkySpark da Stackhub.

  • Brochura Belimo Clear Edge (pdf - 1,78 MB)
  • Instruções de instalação - Guia de arranque rápido do Clear Edge (pdf - 428 KB)
  • Documentação técnica Belimo Clear Edge (pdf - 4,76 MB)

Ferramenta para estimar a economia da Energy Valve - Savings Estimator

MKT-IMG_belimo-savings-estimator

A Belimo desenvolveu a ferramenta para estimar a economia de energia, para ilustrar a economia anual de de energia que você pode esperar ao instalar uma Energy valve. Faça download da ferramenta para estimar e visualize sua economia potencial.

O Citizen Plaza reduziu o uso de água de resfriamento da energia do distrito em 49%

O Citizens Plaza, um edifício comercial do estado, estava tendo altas tarifas de ineficiência térmica do Metro Nashville District Energy System devido à baixa diferença de temperatura e excesso de bombeamento. Depois da instalação e operação das 15 Energy Valves da Belimo, o vazão médio pelo edifício durante a ocupação total foi reduzido em mais de 200 GPM [12,6 l/s] em relação ao ano anterior com válvulas globo originais. Como resultado do projeto de retrofit, a Energy Valve da Belimo reduziu o bombeamento de água de resfriamento em 49%, o que equivale a aproximadamente $ 23.000,00 em economia anual. Baixar o caso de sucesso completo.

  • Saiba mais
  • História de Sucesso - Tennessee State Building, EUA (pdf - 1,92 MB)

Características

ICON_iot-based

Faturamento com base em IoT

Terceiros autorizados são capazes de acessar com segurança os serviços de consumo de dados e faturamento.

ICON_glycol_measurement

Medição de glicol

Equipado com um algoritmo patenteado de glicol que compensa para garantir leituras precisas.

ICON_Seamless-integration

Integração perfeita

Com BACnet/IP ou MSTP, Modbus TCP ou RTU (sempre integrado), o medidor de energia térmica pode se comunicar diretamente com o sistema de gerenciamento predial.

ICON_optional-poe

PoE opcional

O dispositivo pode se conectar com um cabo de Ethernet padrão que fornece energia e permite a transmissão de dados

ICON_built-in-data-1

Data Logger integrado

O data logger integrado captura a energia, o vazão e os dados operacionais para uma maior otimização e eficiência do sistema.

ICON_digitally-access

Acesso digital

Definir ou ajustar facilmente os parâmetros usando a comunicação em campo próximo e o Belimo Assistant 2 App ou um servidor web.

ICON_power-controler

Controle de potência patenteado

Permite definir a saída de potência para um valor específico, fornecendo uma resposta linear, possibilitando que a Energy Valve seja independente da pressão e da temperatura

ICON_energy-monitoring

Monitoramento de energia

Os dados de energia térmica são medidos com precisão, registrados e identificam áreas para otimização quando detectadas.

ICON_delta-t-manage

Gerenciamento do Delta T

Lógica integrada monitora o desempenho da serpentina e otimiza a energia disponível da serpentina através da manutenção do delta T.

ICON_auto-balacing

Desempenho dinâmico da serpentina

Proporciona transparência de forma precisa na degradação da energia e outros problemas operacionais em tempo real.

ICON_certifited

Medição certificada

A Energy Valve atende às exigências das normas EN 1434 e CSA C900, tem certificação Measurement Canada AV2478C e aprovação de tipo em conformidade com a Diretriz Europeia de Instrumentos de Medição 2014/32/UE (MID).

ICON_belimo-cloud

Conexão da nuvem

A Energy Valve conectada à Belimo Cloud oferece um acesso simples e seguro aos dados e relatórios a qualquer momento, de qualquer lugar.

  • Benefícios ao usuário
  • Recursos
  • Casos de sucesso
  • Prêmios
Benefícios ao usuário

Engenheiros de planejamento

ICON_consulting-engineer

Suas habilidades analíticas o tornam um ativo valioso para a sua organização. A sua tarefa é projetar sistemas e sequências operacionais que atendam os padrões de consumo para que as instalações funcionem de forma mais eficiente. Você está constantemente coletando informações e analisando dados quando o tempo poderia ser melhor empregado buscando maneiras novas e inovadoras de economizar energia e melhorar o desempenho do prédio. A Energy Valve da Belimo pode:

  • Alavancar os dados do sistema e análises baseadas na nuvem para otimizar a economia de eficiência do sistema
  • Balancear dinamicamente a carga sob todas as condições operacionais
  • Proporcionar leitura de GPM de vazão real para rápida verificação TAB e registro de dados do sistema de gerenciamento predial via BACnet
  • Eliminar problemas dispendiosos com síndrome de baixo Delta T
  • Combinar com precisão os requisitos projetados para BTU/hr e Delta T à carga com controle de potência patenteado
  • Garantir que as ofertas de projetos permaneçam no orçamento e as instalações ocorram com pontualidade

Instaladores e distribuidores

ICON_contractors-distributors

Você está encarregado com a execução de uma operação simples e eficiente, no entanto, encontrar maneiras novas e eficazes de proporcionar soluções únicas para os problemas de seus clientes é fundamental para atingir o principal objetivo de aumentar os lucros e fazer a sua empresa crescer. Você percebe que passa tempo demasiado diagnosticando problemas técnicos e solucionando estes problemas para os outros quando este tempo poderia ser empregado fazendo seu trabalho e prosseguindo para a próxima tarefa. A Energy Valve da Belimo pode:

  • Resolver os problemas de síndrome de baixo Delta T do cliente para reduzir o custo no bombeamento e liberar capacidade da planta
  • Fornecer proteção contra congelamento com glicol, monitorando para operação eficiente e segura e reduzindo custos
  • Fornecer soluções avançadas para clientes que incorporam análises baseadas na nuvem para otimizar o desempenho do sistema e a conectividade Ethernet para medição e faturamento remoto por IoT
  • Resolver problemas e simplificar a solução de problemas com ferramentas de diagnóstico de bordo
  • Reduzir o tempo de instalação com um assistente de configuração que orienta facilmente a instalação e salva parâmetros de recarga de configuração em válvulas futuras

Proprietários de edifícios

ICON_bldgowner

A expansão de edifícios e melhorias para os locatários são um desafio constante para o seu departamento de instalações e o valor agregado da sua propriedade. Você tem dificuldades para manter os clientes confortáveis, identificando maneiras de otimizar o seu sistema AVAC e preservando orçamentos de capital. A Energy Valve da Belimo ajudam a:

  • Utilizar tecnologia analítica avançada, alavancando os dados do sistema capturados para melhorar o desempenho da serpentina e do sistema, alcançando maior economia de energia.
  • Reduzir custos de bombeamento e custos operacionais do refrigerador/da caldeira aumentando a eficiência da planta do refrigerador e eliminando operações na zona de desperdício
  • Monitorar o conteúdo de glicol para ajudá-lo a manter a concentração correta de glicol, aumentando assim a transferência térmica geral e a eficiência de bombeamento e reduzindo os custos operacionais.
  • Exibir o seu prédio utilizando tecnologia de ponta
  • Garantir que os circuitos estão adequadamente balanceados, de modo que as melhorias para os condôminos e os projetos de expansão dos prédios se desenrolem de forma suave, sem impacto em outros espaços
  • Fornece a capacidade com base em IoT para medidores remotos e inclui dados para faturamento eficiente dos condôminos

Gerentes de instalações

ICON_facility-manager

Preços de energia mais altos combinados com ineficiências de prédio dispendiosas tornando seu trabalho mais desafiador. Enquanto você deveria estar buscando novas maneiras inovadoras para reduzir o consumo de energia e melhorar o desempenho da instalação; você está ocupado demais com funcionários, soluções de problemas técnicos e tentando combater problemas dispendiosos com mais dinheiro. A Energy Valve da Belimo pode:

  • Monitorar o conteúdo de glicol para ajudá-lo a manter a concentração correta de glicol, aumentando assim a transferência térmica geral e a eficiência de bombeamento
  • Reduzir custos de bombeamento e custos operacionais do refrigerador/da caldeira aumentando a eficiência da planta do refrigerador e eliminando operações na zona de desperdício
  • Proporcionar operação confiável e segura com e conforto ao ocupante
  • Suporte técnico em tempo real via tecnologia de nuvem
  • Garantir que as serpentinas sejam dinamicamente balanceadas, proporcionando controle de vazão real

ESCO

ICON_esco

Você é encarregado da comunicação a organizações sobre como estas podem economizar energia e melhorar o desempenho de prédios — mas oportunidades importantes estão passando por você. Por quê? Você gasta a maior parte do seu tempo buscando inovações de produtos que estejam suportadas por dados de economia de energia comprovados e confiáveis. A Energy Valve da Belimo pode:

  • Fornecer soluções avançadas para clientes que incorporam análises baseadas na nuvem para comparar e otimizar o desempenho do sistema
  • Recomenda Delta T e pontos de ajuste de fluxo via conexão de nuvem para economizar tempo e melhorar a eficiência
  • Ilustrar graficamente os relatórios de desempenho, mostrando os dados atuais e históricos de taxas de fluxo, uso de energia, Delta T e outros pontos de interesse
  • Fornecer conectividade Ethernet para oferecer suporte à medição remota com base em IoT e integrar plataformas de faturamento
  • Elimina problemas dispendiosos com síndrome do baixo Delta T
  • Criar economias na instalação; o prédio Rosenstiel da Universidade de Miami economizou US$ 57.890,00 por ano

Agentes de comissionamento/Instaladores de balanceamento

ICON_commissioning

As responsabilidades do seu trabalho são complexas. Entre o gerenciamento e a revisão de projetos, junto com o balanceamento e o comissionamento de sistemas, você tem muitas coisas pela frente. O que você está buscando é um produto inovador com dados de economia de energia comprovados que atendam as especificações da sua instalação sem o aborrecimento de uma instalação complexa e/ou requisitos de manutenção dispendiosos. A Energy Valve da Belimo pode:

  • Fornecer uma interface para informações específicas de projeto a serem introduzidas diretamente na página de Internet, permitindo que os usuários monitorem múltiplas válvulas e a operação destas
  • Salvar facilmente configurações de uma configuração de válvula e carregar em outra válvula, permitindo integração rápida e precisa
  • Fornecer relatório de comissionamento de dados históricos e operacionais, dando a confirmação da operação e configuração da válvula
  • Garantir que os circuitos estão adequadamente balanceados, permitindo melhorias eficientes para os condôminos e os projetos de expansão dos prédios se desenrolem de forma suave, sem impacto em outros espaços
  • Eliminar problemas dispendiosos com síndrome de baixo Delta T
Recursos
ICON_presentation-board

Apresentações

As apresentações da Energy Valve que fornecem treinamentos de alto nível para um entendimento aprofundado da tecnologia associada à Energy valve.

  • Visão geral do Delta T Manager (pdf - 1,46 MB)
  • Visão geral do controle de energia (pdf - 2,42 MB)
  • Thermal Energy Meter Product Overview (pdf - 3,37 MB)
  • Refrigeração Distrital e Apresentação de Correção de T (pdf - 757 KB)
ICON_video-on-web

Vídeos e webinários

A Belimo oferece apresentações de webinars online e gravados. Estes webinars gratuitos estão disponíveis uma vez por mês, duram apenas 30 minutos e são gravados para referência futura. Assista a um vídeo agora, e saiba mais sobre a Energy Valve e o gerenciador de Delta T da Belimo.

  • Introdução à Energy Valve
  • Gerenciamento do Delta T
  • Estratégias de controle da válvula avançadas
  • A Belimo Energy Valve™ reduz a pegada de carbono e aumenta a eficiência energética
  • Economia de energia e maior conforto dos ocupantes usando a Belimo Energy Valve
  • A otimização da Belimo Energy Valve™ simplificada!
  • Belimo Hydronic Simulator™ – se você consegue ver o problema, você pode resolvê-lo!
ICON_case-studies

Ferramentas e materiais

Um local central para acessar a documentação dos produtos para uso em suas necessidades comerciais.

  • Manual do servidor Web - Belimo Energy Valve™/Medidor de energia térmica (pdf - 3,97 MB)
  • Guia de substituição da Energy Valve (pdf - 1,94 MB)
  • Perguntas frequentes sobre a Energy Valve (pdf - 123 KB)
  • Verificação de fluxo e comissionamento (pdf - 189 KB)
  • Exemplo de retorno do investimento (docx - 46 KB)
  • Ferramenta de análise de dados V4.32 (xlsm - 1,69 MB)
  • Ferramentas de dimensionamento, seleção e substituição
ICON_Training-gray-head

Treinamento

A Universidade Belimo oferece um treinamento on-line abrangente sobre os sensores de ambiente, juntamente com outros programas. O treinamento está disponível on-line ou no local. 

  • Universidade Belimo
Casos de sucesso
LandOLakes_new

Minnesota, Estados UnidosLand O'Lakes, Inc.

  • Saiba mais

Nashville, Tennessee Edifício comercial do estado de Tennessee

  • Saiba mais
MIT_new

Massachusetts, Estados UnidosMIT

  • Saiba mais
SportsComplex_new

Connecticut, Estados UnidosComplexo Esportivo

  • Saiba mais
globe-tech

Carolina do Norte, Estados UnidosGlobal Technology Company

  • Saiba mais
University_of_Miami_new

Flórida, Estados UnidosUniversidade de Miami

  • Saiba mais
UNB_new

New Brunswick, CanadáUniversidade de New Brunswick

  • Saiba mais
western university sistema de saúde

London, OntárioWestern University

  • Saiba mais
torre_origami

Cidade do México, MéxicoTorre Origami

  • Saiba mais
Milano Torino

São Paulo, BrasilMilano e Torino

  • Saiba mais
ev_west_virginia

Virgínia Ocidental, Estados UnidosDunn Building

  • Saiba mais
johnson-geo-centre

Terra Nova e Labrador, CanadáJohnson GEO CENTRE

  • Saiba mais
RedWing3

Minnesota, Estados UnidosRed Wing

  • Saiba mais
hillsdale

Michigan, Estados UnidosHillsdale College

  • Saiba mais
BELIMO_Providence-College-Stage-Teaser_mobile

Rhode Island, Estados UnidosProvidence College

  • Saiba mais
paramount-buildings-header-image

Nova Iorque, Estados UnidosParamount Group

  • Saiba mais
arboleda

Nova Iorque, Estados UnidosParamount Group

  • Saiba mais
Prêmios

Prêmios e Reconhecimentos

MKT-IMG_awards

A Energy Valve recebeu muitos prêmios e reconhecimentos pela inovação tecnológica na solução da síndrome do baixo Delta T e por fornecer transparência para visualizar o desempenho do produto e do sistema no nível de dispositivo de campo da operação do sistema. A Energy Valve da Belimo é diferente de qualquer outro produto no mercado.

  • Prêmios e reconhecimentos

Bem-vindo à Belimo Brasil

Você não parece estar localizado no Brasil. Os produtos e serviços apresentados neste site podem não estar disponíveis em seu país. Da mesma forma, não é possível fazer login/registrar-se. Encontre o site local da Belimo abaixo.
Contate-nos Política de Privacidade Alterar as definições de privacidade
'+41 43 843 61 11
Se inscrever
BELIMO Automation AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil, Suíça