Início
0

Itens em sua pasta de download

A pasta de download está vazia
Ver pasta de download
Para o centro de download
0
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
  • 0

    Itens em sua pasta de download

    A pasta de download está vazia
    Ver pasta de download
    Para o centro de download
  • 0

    Itens em seu carrinho / lista de projetos

    O carrinho / Lista de projetos está vazio.
    Ver Carrinho / Lista de projetos
    Exportar como .xlsx Exportação como .csv Importação de .csv
  1. Início
  2. Sensores/Medidores

Medidores de energia térmica l Atendem às exigências das normas EN1434 e CSA C900

LRM-IMG_TEM_en-us

Gestão de energia e faturamento simplificados

Os medidores de energia térmica certificados da Belimo atendem às exigências das normas EN 1434 e CSA C900, têm certificação Measurement Canada AV2478C. Os medidores de energia possuem um algoritmo patenteado de compensação de glicol que seleciona automaticamente a concentração correta de glicol para fornecer uma medição correta de fluxo e energia, eliminando a necessidade de entrada manual e a imprecisão. Os medidores de energia térmica estão equipados para faturamento remoto com base em IoT e validam os dados para fins de faturamento. 

  • Apresentação de produto TEM
  • Brochura do medidor de energia térmica (pdf - 3,46 MB)
  • Manual de Operações do Medidor de Energia Térmica MID (pdf - 4,31 MB)
  • Superar o Desafio da Medição de Glycol (pdf - 550 KB)
  • Ativação do medidor de energia térmica da Belimo

Repensando a gestão de energia térmica

ICON_seamless

Integração perfeita

ICON_installation-efficiency

Compensação de Glycol

high-quality

Medição de alta qualidade

Precisão e confiabilidade

application_EV-TEZ-final-version-americas

Os medidores de energia térmica, série 22PE, incorporam uma tecnologia de tempo de trânsito ultrassônica sem partes móveis, eliminando o desgaste com o tempo. Cada unidade é calibrada individualmente a úmido para garantir precisão e repetibilidade ao longo da vida útil do produto. A série 22PE oferece medições confiáveis da energia consumida, fornecendo aos clientes as informações necessárias para analisar seu consumo e controlar os custos. A série 22PE está agora disponível nos tamanhos ½" a 2".

Linha de produtos

TSR-IMG_tem-product-image_en-us

½” a 2”

6,6 a 100 GPM, conexão NPT

  • Compre agora
TSR-IMG_TEM-n4_en-us

½” a 2”

6,6 a 66 GPM, conexão NPT

  • Compre agora

Características

ICON_iot-based

Faturamento com base em IoT

Os medidores de energia térmica oferecem conectividade Ethernet para oferecer suporte à medição e ao faturamento remoto com base em IoT.

ICON_glycol_measurement

Compensação de Glycol

Os medidores de energia são equipados com um algoritmo patenteado de compensação de glicol que seleciona automaticamente a concentração correta de glicol para fornecer uma medição correta de fluxo e energia, garantindo uma medição confiável e eliminando a entrada manual e a imprecisão.

ICON_Seamless-integration

Integração perfeita

Com BACnet/IP & MSTP e Modbus TCP & RTU (sempre integrado), o medidor de energia térmica pode ser integrado diretamente no sistema de gerenciamento predial (BMS).

Inovação para tranquilidade

ICON_optional-poe

PoE opcional

O medidor de energia térmica pode ser conectado com um cabo Ethernet padrão que fornece energia e transmissão de dados simplificando a instalação.

ICON_built-in-data-1

Data Logger integrado

O data logger integrado captura a energia, o fluxo e os dados operacionais para uma maior otimização e eficiência do sistema.

ICON_digitally-access

Acesso digital

Fácil definição ou ajuste de parâmetros usando comunicação em campo próximo e o Belimo Assistant 2 App ou um servidor web.

Inovação para tranquilidade

ICON_certifited

Medição certificada

Os medidores de energia térmica atendem às exigências das normas EN 1434 e CSA C900, têm certificação Measurement Canada AV2478C e aprovação de tipo em conformidade com a Diretriz Europeia de Instrumentos de Medição 2014/32/UE (MID).

ICON_digital-workflow

Design modular

O medidor de energia térmica consiste de um módulo sensor de vazão e sensores de temperatura conectados, que agregam a funcionalidade de medição e lógica. Capacidades de comunicação de dados através de bus e comunicação em campo próximo.

 

ICON_energy-monitoring

Monitoramento de energia

Os dados de energia térmica são medidos com precisão, registrados e identificam áreas para otimização quando detectadas.

Belimo SelectPro™

new_selectpro

Dimensionamento e seleção simplificados

SelectPro é uma ferramenta rápida e simples para dimensionar e selecionar com precisão válvulas, atuadores, sensores e soluções de troca.

Os recursos do SelectPro incluem:

  • Construtor de Exportação – Projetar uma exportação para adequar-se às suas necessidades
  • Documentos de Referência – Localizar informações em um local central
  • Perfis de Contato – Capacidade de salvar perfis de contato múltiplos
  • Gerador de Cotações – Criar uma cotação profissional a partir da sua agenda
  • Download de mídia - Salve um arquivo ZIP com toda a mídia da sua agenda

Perguntas? Comentários? Email SelectPro@us.belimo.com

  • Faça download do Belimo SelectPro™

  • Belimo SelectPro Americas (msi - 58,44 MB)
  • Visite Belimo SelectPro™ Online

  • Ferramentas de dimensionamento, seleção e substituição

Nota: SelectPro Online funciona melhor no Google Chrome e no Mozilla Firefox

  • Benefícios ao usuário
  • Recursos
  • Casos de sucesso
Benefícios ao usuário

Engenheiros de planejamento

ICON_consulting-engineer

Você fornece conhecimento e liderança no planejamento, projeto, modificação ou reabilitação de infraestruturas públicas e privadas. Você é valioso para clientes públicos e privados, desde as pesquisas e análises preliminares, até o projeto final e a construção. Você projeta sistemas e sequências operacionais que atendem aos padrões de consumo fazendo com que as instalações funcionem de forma mais eficiente. Você frequentemente coleta informações e analisa dados quando preferia usar melhor o tempo buscando maneiras novas e inovadoras de economizar energia e melhorar o desempenho do prédio. Os medidores de energia térmica da Belimo podem

  • Fornecer medição confiável e adequada de fluxo e energia e eliminar a entrada manual e imprecisão
  • Monitoramento e medição exatos da velocidade do fluido e do consumo de energia para verificação eficiente do TAB e registro de dados BMS via BACnet
  • Atrair novos clientes com a capacidade com base em IoT
  • Reduzir os custos de reparo e prolongar a vida útil devido ao projeto resistente sem peças móveis, o que permitirá que o capital seja alocado para outras melhorias no projeto
  • Medição confiável da energia consumida, fornecendo aos clientes as informações necessárias para analisar seu consumo e controlar os custos
  • Assegurar que as propostas de projetos permaneçam dentro do orçamento com facilidade de instalação e baixos custos de manutenção

Instaladores e distribuidores

ICON_contractors-distributors

Você revisa e aprova planos para garantir que os códigos de construção, as portarias locais, os regulamentos de zoneamento e as especificações contratuais sejam cumpridos. Você usa instrumentos de pesquisa, dispositivos de medição e equipamentos de teste para realizar inspeções e descobre que muito do seu tempo é gasto diagnosticando problemas técnicos e na resolução de problemas. Você prefere concluir o trabalho e passar para o próximo. Medidores de energia térmica da Belimo

  • Resolver as imprecisões do cliente com o algoritmo de compensação de glicol patenteado integrado que compensa automaticamente suas medições com base na concentração de glicol para fornecer uma medição adequada de fluxo e energia
  • Fornecer proteção contra congelamento com glicol, monitorando para operação eficiente e segura e reduzindo custos
  • Entregar soluções avançadas para clientes, que incorporam protocolos de comunicação BACnet MSTP/ BACnet IP e Modbus RTU Modbus IP para otimizar o desempenho do sistema
  • Definição ou ajuste de parâmetros facilmente usando comunicação em campo próximo ou um servidor web 
  • Conectividade Ethernet com suporte à medição e faturamento remoto com base em IoT
  • Fornece uma entrada de sensor adicional através de um sensor analógico para um sensor ativo, sensor passivo, sensor de temperatura ou interruptor para integrar elementos de dados de processos e controle adicionais.
  • Simplifica a instalação com Power over Ethernet (PoE), reduzindo a necessidade de transformadores e fiação adicionais usando um único cabo ethernet tanto para os dados como para fornecer energia ao medidor

Proprietários de edifícios

ICON_bldgowner

A expansão de prédios e melhorias para os condôminos são um desafio constante, juntamente com a proteção contra passivos. Manter um negócio lucrativo, assegurando contatos, gerenciando custos, assegurando que os condôminos estejam felizes e confortáveis é um trabalho em tempo integral. É preciso garantir que você tenha soluções confiáveis. O medidor de energia térmica da Belimo

  • Oferece um data logger incorporado para capturar a energia, fluxo e dados operacionais para otimização e eficiência do sistema
  • Fornece medições confiáveis da energia consumida, dando aos clientes as informações necessárias para analisar seu consumo e controlar os custos
  • Monitora e compensa as mudanças na concentração de glicol, fornecendo uma medição precisa do fluxo e da energia
  • Fornece a capacidade com base em IoT para medidores remotos e inclui dados para faturamento eficiente dos condôminos
  • Tem um projeto robusto sem partes móveis, o que prolonga a vida útil reduzindo os custos de manutenção e reparo

Gerentes de instalações

ICON_facility-manager

Você está encarregado de cuidar da manutenção diária, atualizações e gerenciamento dos sistemas AVAC dos prédios. Com preços de energia mais altos, ineficiências de prédio dispendiosas e gestão de algumas localidades ao mesmo tempo, seu trabalho é um desafio. Você quer mais tempo para procurar maneiras novas e inovadoras de reduzir a energia e melhorar o desempenho do AVAC. O medidor de energia térmica da Belimo:

  • Monitora e compensa as mudanças na concentração de glicol para fornecer uma medição precisa do fluxo e da energia
  • Oferece um algoritmo patenteado de compensação de glicol que seleciona automaticamente a concentração correta de glicol para eliminar a entrada manual e imprecisões à medida que a concentração de glicol muda
  • Fornece dados técnicos em tempo real via webserver ou com comunicação em campo próximo e Belimo Assitant 2 App
  • Apresenta calibração a úmido de modo a garantir a precisão e a repetibilidade ao longo do tempo, eliminando a necessidade de recalibração
  • Fornece medições precisas e confiáveis da energia consumida, dando aos clientes as informações necessárias para analisar seu consumo e controlar os custos

ESCO

ICON_esco

Você passa seus dias desenvolvendo, projetando e arranjando financiamento para projetos que ajudam a reduzir os custos de energia e manutenção nas instalações de seus clientes. Você não tem tempo para pesquisar inovações tecnológicas. O medidor de energia térmica da Belimo

  • Tem calibração a úmido de modo a garantir a precisão e a repetibilidade por toda a vida útil do produto
  • Oferece um algoritmo patenteado de compensação de glicol que seleciona automaticamente a concentração correta de glicol para fornecer uma medição adequada de fluxo e energia
  • Fornece medição precisa do fluxo e do consumo de energia para controlar os custos
  • Fornece conectividade Ethernet e suporta medição remota com base em IoT e integra plataformas de faturamento
  • Entregar soluções avançadas para clientes, que incorporam protocolos de comunicação BACnet MSTP/ BACnet IP e Modbus RTU Modbus IP para otimizar o desempenho do sistema

Agentes de comissionamento/Instaladores de balanceamento

ICON_commissioning

Você trabalha de perto com as equipes de projeto para projetar e construir cronogramas, integrar atividades de comissionamento e fornecer inspeções no local com foco no desempenho do sistema, operações e manutenção. As responsabilidades do seu trabalho são complexas. Entre a gestão e a revisão de projetos, juntamente com sistemas de balanceamento e comissionamento, você procura produtos inovadores com dados de economia de energia comprovados para atender às especificações de sua instalação sem o aborrecimento de uma instalação complexa ou manutenção dispendiosa. Medidores de energia térmica da Belimo

  • Podem facilmente definir ou ajustar parâmetros usando comunicação em campo próximo ou um servidor web 
  • Medem o fluxo real e o consumo preciso de energia para reduzir o tempo de comissionamento
  • Oferecem um algoritmo patenteado de compensação de glicol que seleciona automaticamente a concentração correta de glicol para fornecer uma medição correta de fluxo e energia, garantindo uma medição confiável e eliminando a entrada manual e a imprecisão
  • Fornece um relatório de comissionamento de dados históricos e operacionais
  • Salva e recarrega as definições de configuração de um medidor e carrega em outro, permitindo uma integração rápida e precisa
Recursos
ICON_presentation-board

Apresentações

As apresentações e webinars gravados da Belimo fornecem treinamentos gerais de alto nível para um entendimento aprofundado da tecnologia associada aos sensores AVAC. Se tiver interesse em assistir a um webinar ao vivo, clique aqui para se inscrever

  • Apresentação de produto TEM
ICON_video-on-web

Vídeos

Os vídeos dos sensores foram desenvolvidos para educar sobre os diversos recursos e benefícios de confiabilidade superior, facilidade de instalação e integração harmoniosa com os principais sistemas de automação predial (BAS).

  • A nova linha de sensores da Belimo
ICON_computer

Webinários

A Belimo oferece apresentações de webinars online e gravados. Estes webinars gratuitos estão disponíveis uma vez por mês, duram apenas 30 minutos e são gravados para referência futura. Assista a um vídeo agora, e saiba mais sobre os sensores Belimo.

ICON_case-studies

Materiais

Um local central para acessar a documentação dos produtos para uso em suas necessidades comerciais.

ICON_Training-gray-head

Treinamento

A Universidade Belimo oferece um treinamento on-line abrangente sobre os sensores de ambiente, juntamente com outros programas. O treinamento está disponível online ou no local. 

  • Universidade Belimo
Casos de sucesso
Imagem Providence College

Rhode Island, Estados UnidosProvidence College

  • Saiba mais

Bem-vindo à Belimo Brasil

Você não parece estar localizado no Brasil. Os produtos e serviços apresentados neste site podem não estar disponíveis em seu país. Da mesma forma, não é possível fazer login/registrar-se. Encontre o site local da Belimo abaixo.
Contate-nos Política de Privacidade Alterar as definições de privacidade
'+41 43 843 61 11
Se inscrever
BELIMO Automation AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil, Suíça