Soluções de Substituição de Atuadores de Damper
Restaure sistemas HVAC de forma rápida e conveniente
Os atuadores de damper são responsáveis por garantir sistemas HVAC confiáveis e funcionais. Atuadores danificados resultam na degradação do desempenho do sistema, o que causa desperdício de energia, desconforto dos ocupantes, perda de tempo e maiores custos de mão de obra. Um sistema de funcionamento deficiente pode ser transformado em um sistema mais eficiente com as soluções de retrofit de atuadores de dampers da Belimo, que são compatíveis com todos os principais sistemas de controle e maximizam a eficiência da instalação e minimizam os custos. Os atuadores de damper podem ser substituídos com rapidez e conveniência sem qualquer interrupção do trabalho.
-
Webinário
-
Oficina de usinagem da Belimo para soluções personalizadas de retrofit
-
RetroFIT+ Brochure
(pdf -
5,17 MB)
-
Documentação técnica do RetroFIT+
(pdf -
11,59 MB)
-
Em conformidade com as Diretrizes ASHRAE para qualidade do ar interno durante a COVID-19
(pdf -
4,31 MB)
-
Formulário de atualização do atuador do amortecedor
(xlsm -
138 KB)
Facilidade de Instalação e Operação
Desempenho e Eficiência
Com tecnologia inovadora, qualidade verificada e fácil manuseio durante a instalação e operação, as soluções de retrofit da Belimo impulsionam o desempenho e a eficiência da tecnologia de prédios.
Linha de produtos
Belimo RetroFIT App
A fonte para soluções de substituição de atuadores e válvulas de HVAC
O aplicativo de RetroFIT+ Belimo permite que você encontre soluções de substituição para sensores, atuadores e válvulas com base em uma variedade de parâmetros, como fabricante, modelo, tensão, tipo de controle, torque, tempo de execução e requisitos de fechamento. Um sistema com funcionamento deficiente ou não funcional pode ser transformado em um sistema altamente funcional e mais eficiente encontrando a substituição correta. As soluções de substituição são compatíveis com todos os principais sistemas de controle, de modo que não há necessidade de substituir outros controles do sistema. O aplicativo é gratuito e está disponível na iTunes Store ou no Google Play.
- Projetos de lojas
- Seleções de email
- Recursos de acesso
- Benefícios ao usuário
- Recursos
- Casos de sucesso
Engenheiros de planejamento
Suas habilidades analíticas o tornam um ativo valioso para a sua organização, embora a sua tarefa seja a de projetar sistemas e sequências operacionais que atendam os padrões de consumo para fazer com que as instalações funcionem de forma mais eficiente. Você está constantemente coletando informações e analisando dados quando o tempo poderia ser melhor empregado buscando maneiras novas e inovadoras de economizar energia e melhorar o desempenho do prédio. As soluções de retrofit da Belimo proporcionam:
- Menor consumo de energia para fornecer maior eficiência e aumentar o desempenho do prédio
- Os atuadores retorno por mola e segurança eletrônica abre ou fecha o damper ou a válvula durante falta de energia para atender os requisitos de sequência
- Opções de atuadores NEMA 4 para aplicações severas ao ar livre
- Ampla seleção de atuadores com dimensionamento menor dos transformadores para atender uma ampla gama de aplicações, aumentando o conforto do prédio
- Organização focada no cliente com requisitos de documentação de suporte para planos e especificações
Instaladores e distribuidores
Você está encarregado com a execução de uma operação simples e eficiente, no entanto, encontrar maneiras novas e eficazes de proporcionar soluções únicas para problemas de clientes é fundamental para atingir o principal objetivo de aumentar os lucros e fazer a sua empresa crescer. Você percebe que passa tempo demasiado diagnosticando problemas técnicos e solucionando estes problemas para os outros quando este tempo deveria ser empregado fazendo seu trabalho e prosseguindo para a próxima tarefa. As soluções de retrofit da Belimo oferecem:
- Seleção e instalação fáceis e manutenção descomplicada
- Ampla seleção de atuadores com dimensionamento menor dos transformadores para atender uma ampla gama de aplicações, aumentando o conforto do prédio
- Válvulas equipadas com atuadores giratórios e conexão, oferecendo fácil montagem e instalação em campo, economizando tempo
- Entrega rápida com assistência técnica e suporte abrangentes
Proprietários de edifícios
A expansão de prédios e melhorias para os condôminos são um desafio constante para o seu departamento de instalações e o valor agregado da sua propriedade. Você está tendo dificuldades para manter os clientes confortáveis, identificando maneiras de otimizar o seu sistema HVAC e preservando orçamentos de capital. Os atuadores de damper protegidos externos oferecem:
- Exibir seu prédio utilizando produtos com eficiência energética
- A carcaça protegida contra raios UV resiste a rachaduras e descoloração, aumenta a longevidade do atuador e reduz o custo de manutenção
- O baixo consumo de energia reduz o custo de instalação
- A operação silenciosa com motor CC sem escova mantém os espaços de escritório acusticamente confortáveis
- Posicionamento confiável e preciso do atuador para os dampers de ventilação, mantendo o conforto do ocupante
Gerentes de instalações
Preços de energia mais altos combinados com ineficiências de prédio dispendiosas estão dificultando cada vez mais a execução do seu trabalho. Enquanto você deveria estar buscando novas maneiras inovadoras para reduzir o consumo de energia e melhorar o desempenho da instalação; você está simplesmente ocupado demais com funcionários, soluções de problemas técnicos e tentando combater problemas dispendiosos com mais dinheiro. As soluções de retrofit da Belimo proporcionam:
- Excelente estabilidade de controle para manter o nível de conforto do ocupante
- Seleção e instalação fáceis e possibilidade de ajuste no campo
- Fiação padrão e nomenclatura de terminação é um padrão da indústria entendido pela equipe de manutenção em todos os lugares
- Os atuadores de operação silenciosa proporcionam conforto acústico no espaço de escritório
- Entrega rápida e suporte técnico online
ESCO
Você é encarregado da comunicação a organizações sobre como estas podem economizar energia e melhorar o desempenho — mas oportunidades importantes estão passando por você. Por quê? Você gasta a maior parte do seu tempo buscando novas inovações de produtos que estejam suportadas por dados de economia de energia comprovados e confiáveis. As soluções de retrofit da Belimo oferecem:
- O atuador utiliza sinal de controle total para resolução máxima e controle preciso para aumentar o desempenho do sistema
- Fiação padrão e nomenclatura de terminação é um padrão da indústria entendido por instaladores em todos os lugares
- Ampla seleção de atuadores com dimensionamento menor dos transformadores para atender uma ampla gama de aplicações e diminui o consumo de energia
Agentes de comissionamento/Instaladores de balanceamento
As responsabilidades do seu trabalho são complexas. Entre o gerenciamento e a revisão de projetos, junto com o balanceamento e o comissionamento de sistemas, você tem muitas coisas pela frente. O que você está buscando é um produto inovador com dados de economia de energia comprovados que atendam as especificações da sua instalação sem o aborrecimento de uma instalação complexa e/ou requisitos de manutenção dispendiosos. As soluções de retrofit da Belimo oferecem:
- A função de fechamento manual proporciona capacidades de fácil solução de problemas durante o arranque e o comissionamento
- Os modelos MFT com sinal de controle, feedback e tempo de execução selecionáveis no campo correspondem às sequências de projeto e aos requisitos do controlador
- Modelos de tendências com tecnologia de multifunção (-MFT) para diagnóstico do sistema
Apresentação
Apresentação para fornecer um entendimento das soluções de retrofit e os recursos e benefícios que estas proporcionam ao desempenho do prédio.
Webinários e Vídeos
A Belimo oferece vídeos e webinários desenvolvidos para educar sobre os muitos recursos e benefícios das soluções de retrofit.
Materiais
Um local central para acessar as ferramentas de software e documentação dos produtos para uso em suas necessidades comerciais.
-
Brochura do eixo Jackshaft
(pdf -
478 KB)
-
Formulário de atualização do atuador do amortecedor
(xlsm -
138 KB)
-
Documentação técnica do RetroFIT+
(pdf -
11,59 MB)
-
Ferramenta de Aplicação de RetroFIT+
-
Disponível no App Store
-
Baixe no Google Play