Belimo_QCV_Installation_1920x350

Pequenos dispositivos, grande impacto.
Inovações que redefinem o conforto

  1. Início
  2. CESIM AM

Soluções para Conforto

Automação predial de última geração é indispensável na geração de boa qualidade de ar e temperaturas agradáveis para as melhores condições ambiente. Mas a qualidade do ar ideal não é o único pré-requisito para conforto ambiental – as relações de pressão entre o ar de alimentação e de circulação devem ser mantidas nos ambientes e nos dutos de ar. A capacidade de controlar as temperaturas ambiente individuais é ainda mais importante. Os componentes de AVAC confiáveis da Belimo harmonizam perfeitamente estes fatores de influência de modo que o conforto ambiente e a produtividade garantidos prevaleçam o tempo todo em diferentes ambientes.
 Os componentes de aquecimento e de resfriamento na planta central, as unidades de tratamento de ar e as unidades de terminais para o ambiente estão equipados com sensores, atuadores para damper e válvulas de controle e estão em rede uns com os outros para a melhor sensação de bem-estar nos ambientes. Nossos componentes de AVAC inteligentes proporcionam excelente qualidade do ar para o mais alto nível de conforto no ambiente.

Nossos Sensores – O fundamento do conforto

A linha de sensores da Belimo é um resultado de mais de quatro décadas de experiência, pesquisa e foco em fornecer tecnologias de valor agregado aos clientes em toda a indústria de AVAC. O exclusivo design dos sensores oferece facilidade de instalação e integração perfeita, resultando em redução de custos e excelente desempenho do sistema. Oferecemos uma linha completa de sensores com alta precisão e estabilidade de longo prazo, resultando em um melhor conforto interno.Nosso amplo portfólio de produtos oferece sensores para medição de temperatura, umidade, pressão, CO2 e compostos orgânicos voláteis (COVs) e fluxo em tubulações, dutos de ar e aplicações externas.A Belimo serve como seu fornecedor único de dispositivos AVAC e nível de campo para qualquer projeto de construção.


Saiba Mais: Os Fatores-chave que Influenciam o Conforto Térmico

Embora existam diretrizes para a qualidade do ar interno, as variáveis da situação como a função do ambiente, o vestuário, o nível de atividade das pessoas no ambiente e simplesmente as próprias necessidades pessoais dos ocupantes do ambiente mudam muito. A temperatura do ambiente torna-se mais perceptível quanto mais tempo se permanecer neste. Durante o período de aquecimento, temperaturas que variam de 20 a 22 ºC (em comparação com 25 a 26 ºC no verão) são recomendadas em nível de piso. A umidade excessivamente alta ou baixa também influencia o bem-estar, a produtividade e até mesmo a saúde.Saiba mais sobre os fatores de influência do conforto térmico.

  • Presentation: Thermal Comfort is Influenced by Many Factors (pdf - 1,79 MB)
  • Our Sensor Range
Belimo_Talk_Comfort-Sensors_EN

Válvulas de Controle Independentes de Pressão para um Conforto de Ambiente Perfeitamente Balanceado

Belimo_ball_valve_techology_CQ

As válvulas de controle independentes de pressão (PI) garantem que os sistemas hidrônicos estejam perfeitamente balanceados em todos os momentos, resultando em um melhor conforto. A tecnologia da válvula esfera maximiza a economia de energia de sistemas de bombeamento de fluxo variável enquanto aborda desafios de controle exclusivos. Assista ao Belimo Talk abaixo e saiba mais sobre a dinâmica de um sistema hidrônico e sobre como garantir que o desempenho predial corresponda perfeitamente ao tamanho do projeto de válvulas.A Belimo oferece uma série de válvulas de controle independentes de pressão (PI); desde a válvula PIQCV, uma válvula PI super compacta, à ePIV, uma válvula PI eletrônica que oferece medição de fluxo real, até a Energy Valve que otimiza, documenta e compro

  • Pressure Independent Control Valves

Aprenda com Rodrigo: Como Proporcionar Conforto com Válvulas Independentes de Pressão

Aprenda com Rodrigo: Como Obter um Sistema Hidrônico Perfeitamente Balanceado

Proporcionar o fluxo necessário em sistemas hidrônicos pode ser desafiador com as mudanças de pressão.O Belimo Hydronic Simulator o ajuda a entender a dinâmica de um sistema hidrônico com balanceamento manual e válvulas independentes de pressão. Faça Download do Belimo Hydronic Simulator™ como arquivo Excel e aprenda sobre o uso do Belimo Hydraunic SimulatorTM com o Belimo Talk apresentado por Rodrigo.

 

  • Belimo Hydronic Simulator (xlsm - 5,94 MB)
Belimo_Hydronic_Simulator

Conforto com eficiência energética

Os dispositivos inteligentes da Belimo oferecem excelente qualidade de ar interno enquanto aumentam a eficiência energética. Inovações que têm um grande impacto no melhor conforto de sala.

  • Zip Economizer
  • Zip Economizer Video

Bem-vindo à Belimo Brasil

You do not seem to be located in Brazil. The products and services presented on this website may not be available in your country. Likewise, logging in/registering is not possible. Find your local Belimo Website below.
Contate-nos Política de Privacidade Alterar as definições de privacidade
'+41 43 843 61 11
Se inscrever
BELIMO Automation AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil, Suíça