História de sucesso – Loxone Campus, Áustria
- História de sucesso
- Loxone como parceira Belimo MP-Bus
- Loxone Campus
Um projeto vitrine para aprendizagem e experiência.
Como especialista em soluções inteligentes de automação e controle predial, a Loxone tem oferecido suporte a proprietários de edifícios, planejadores e arquitetos especializados na implementação de seus projetos prediais desde 2009. Com a ajuda de seus mais de 25 mil parceiros em todo o mundo, a Loxone já implementou mais de 250 mil projetos. Estabelecida em 2009 em Kollerschlag, Áustria, a missão da empresa é utilizar a automação para criar edifícios com melhor eficiência energética, mais confortáveis e seguros. Construído em 2023, no mesmo local em que a própria empresa foi fundada, o objetivo do Loxone Campus é permitir vivenciarmos, agora, a automação e o controle predial do futuro. O complexo de 15 hectares inclui um hotel com um centro de bem-estar, um auditório, um restaurante, diversos espaços de escritórios e armazéns. O local mostra aos visitantes como será o trabalho e a vida no futuro. Todo o aquecimento, o resfriamento e a ventilação do Loxone Campus também foram projetados para serem automatizados e controlados por demanda, razão pela qual foram utilizados diversos componentes AVAC com atuador com capacidade de comunicação da Belimo. As suas vantagens: integração harmonizada ao sistema de gerenciamento predial, operação com eficiência energética e máximo conforto no edifício. As interfaces Belimo Tree e Air permitem a integração perfeita dos dispositivos.
-
Referência – Loxone Campus, Áustria
(pdf -
3,07 MB)
-
Site do Loxone
Eficiência energética e conforto inteligentes.
"As nossas principais exigências eram realizar o fornecimento do extenso conjunto de edifícios do Loxone Campus a partir de um único centro técnico, para atender às necessidades individuais de cada área utilizada e, ao mesmo tempo, garantir que todas as áreas fossem projetadas para serem o mais flexíveis possível para o futuro", diz Jochen Sexlinger, planejador técnico responsável do projeto de construção. Para garantir a melhor qualidade do ar interno, é realizado o controle de CO2, umidade e temperatura da maior parte do campus. Ao mesmo tempo, é necessário administrar o complexo de edifícios de maneira que ofereça a melhor eficiência energética possível. Para essa finalidade, todos os componentes da Belimo são conectados ao sistema de automação do edifício do Loxone via MP-Bus. O Loxone desenvolveu as interfaces Belimo Tree e Air para a integração perfeita dos produtos Belimo. Cada interface permite uma conexão simples dos dispositivos Belimo compatíveis com MP-Bus.
Com a ajuda das Belimo Energy Valves e das válvulas de controle caracterizadas de 6 vias, podemos enviar a cada consumidor a energia adequada em conformidade com as exigências, além de saber exatamente a quantidade de energia que flui, e para onde.
Planejador técnico responsável, Sexlinger Consulting Engineering GmbH
Apenas a energia necessária.
Todo o sistema hidrônico no sistema de distribuição principal foi projetado para ser eletronicamente independente de pressão com Belimo Energy Valves. A Energy Valve oferece todas as informações importantes de que a Loxone precisa para o monitoramento e o gerenciamento de energia. "Usamos a Belimo Energy Valve™ porque ela combina muitas funções em um único dispositivo – da medição ao controle para gerenciamento da diferença de temperatura", afirma Jochen Sexlinger. "As Energy Valves permite-nos monitorar a energia de forma confiável. Podemos verificar o sistema a qualquer momento e otimizar a operação". Todo o balanceamento hidrônico foi realizado digitalmente, até a menor zona. Isso reduziu o esforço de comissionamento a um mínimo.
Os 80 quartos de hotel no Loxone Campus são equipados com unidades de indução no teto para aquecimento e resfriamento, nas quais são utilizadas válvulas eletrônicas independentes de pressão de 6 vias (EPIV) da Belimo. Os sensores de vazão da Belimo e os sensores da Loxone medem a energia de aquecimento e resfriamento necessária nos quartos de hotel, o que economiza energia quando os quartos estão vazios ou quando os hóspedes não estão no hotel. As unidades de indução no teto são instaladas em uma versão de dois tubos, em vez de quatro tubos. O controle e a troca de aquecimento/resfriamento são implementados por meio de uma única válvula de 6 vias. Essas soluções exigiram menos componentes, o que resultou em uma economia em termos de custos de produto e instalação.
O resfriamento e a calefação por piso elevado garantem uma temperatura de conforto nos espaços de escritórios do Loxone Campus. Os coletores de energia associados são equipados com válvulas de controle caracterizadas independentes de pressão (PIQCV) da Belimo. A bomba de calor é operada por meio de controle de ponto de falha: "A quantidade de água necessária para aquecimento e resfriamento é diferente e, graças ao coletor, apenas a quantidade de energia realmente necessária em um momento específico é consumida", afirma Jochen Sexlinger.
Vários sistemas de ventilação no Loxone Campus garantem que todas as áreas tenham níveis confortáveis de temperatura, umidade do ar e concentrações de CO2. Todos os sistemas de ventilação também são equipados com atuadores para damper de ventilação da Belimo. A ventilação do Loxone Campus foi projetada para usar apenas a quantidade de ar externo realmente necessária e para utilizar o ar de recirculação no edifício como parte das exigências gerais de eficiência energética. Devido ao esforço reduzido exigido em relação ao ar-condicionado, é possível garantir uma temperatura ambiente ideal com baixo consumo de energia, mesmo no inverno, quando o ar externo é seco.
Eficiente em todas as áreas.
A conexão de todos os componentes ao sistema de automação do edifício do Loxone Campus provou ser vantajosa não apenas após o início do funcionamento dos edifícios, mas também permitiu uma extrema eficiência durante o comissionamento inicial dos sistemas: "Enquanto antes era necessário configurar cada quarto individualmente, agora bastava programar um dos quartos do hotel e distribuir as configurações para todos os outros, graças às interfaces digitais", lembra Jochen Sexlinger. "Graças ao sistema inteligente de automação e controle predial, como o que temos aqui no Loxone Campus, não é mais necessário projetar os sistemas para a carga máxima, pois eles apenas consomem a energia exigida para o funcionamento. Isso não teria sido possível com sistemas analógicos", conclui.
Ao controlar e avaliar as Belimo Energy Valves, nós nos beneficiamos da máxima eficiência energética no Loxone Campus
CEO, Loxone Group
Os edifícios inteligentes exigem soluções de automação inteligentes que integrem perfeitamente os dispositivos de campo. Por esse motivo, a Belimo tem trabalhado em parceria com fabricantes de soluções de automação e controle predial há muitas décadas e apoiado os clientes na implementação eficiente de seus projetos, incluindo a Loxone.
A cooperação com a Loxone na área de integração de bus começou inicialmente com o Modbus: a Belimo criou uma biblioteca Modbus para os dispositivos de campo da Belimo. Os clientes da Loxone podem usar os modelos correspondentes inalterados ou adaptá-los a projetos específicos. Depois, a Loxone decidiu implementar o sistema MP-Bus, que oferece suporte à mais ampla gama de dispositivos Belimo, permitindo uma flexibilidade abrangente em cada projeto.
Com a interface Belimo Tree e Air, a Loxone criou um gateway para a Loxone Tree e a Loxone Air. A Belimo ofereceu suporte à Loxone ao longo de toda a implementação. A solução de integração MP também foi implementada no Loxone Campus e, portanto, pode ser testada e otimizada continuamente.
Direcionado a todos os sistemas de nível superior
O MP-Bus® da Belimo foi especialmente desenvolvido como um sistema mestre/escravo para atuadores AVAC. Ele permite o agrupamento e a conexão de até oito elementos de controle final diferentes a qualquer sistema de nível superior. 16 dispositivos podem ser conectados se apenas forem usados atuadores com design mais recente (por exemplo, ..-MPL). Gateways e controladores DDC com uma interface MP integrada funcionam como clientes MP. Não há restrições com relação à topologia de energia. Por exemplo, são permitidas formas de estrela, anel, linha ou mistas.
Facilidade de fiação
O MP-Bus® utiliza um único cabo de instalação, combinando alimentação e comunicação em apenas três fios. É muito resistente a interferências externas e não exige terminais de bus.
Projetado para soluções AVAC
Johannes Bartnitzke, especialista da Loxone, e Andreas Marty, chefe do gerenciamento de produtos EMEA da Belimo, explicarão todos os detalhes da tecnologia MP-Bus da Belimo e sua integração simples e rápida ao sistema de automação e controle predial e residencial da Loxone.
Optamos por oferecer suporte ao MP-Bus da Belimo, pois isso nos permite compatibilidade com a mais ampla gama de dispositivos da Belimo e garante máxima flexibilidade em cada projeto. A integração nativa da Belimo no Loxone Config faz com que a integração dos dispositivos Belimo em um sistema de automação do edifício seja mais fácil do que nunca. Como resultado, oferecemos não apenas a solução mais econômica, mas também a melhor.
CPO, Loxone
O Loxone Campus combina diversos campos de aplicação em um único complexo de edifícios. O sistema inteligente de automação e controle predial pode ser experimentado em primeira mão em vários cenários.
Escritórios
Os escritórios no Loxone Campus abrangem 3.000 m2 e oferecem espaço para um total de 300 funcionários. Os espaços abertos com estações de trabalho fixas são complementados por salas de reunião que podem ser reservadas, cabines telefônicas com isolamento acústico, uma área de lounge e terraços para relaxamento.
As válvulas de controle caracterizadas independentes de pressão da Belimo permitem o aquecimento e o resfriamento confortáveis e com eficiência energética dos escritórios por meio de calefação por piso elevado e resfriamento.
Hotel
O hotel design no Loxone Campus tem 80 quartos e duas suítes. Além disso, foi construído uma área de bem-estar de 500 m2, que conta com uma piscina externa, duas saunas, uma academia e áreas para tomar banho de sol.
O aquecimento e o resfriamento dos quartos ocorrem conforme necessário com dispositivos de indução no teto. Nesses, foram utilizadas as válvulas de controle eletronicamente independentes de pressão de 6 vias da Belimo, que garantem um funcionamento confiável e com eficiência energética. A energia necessária é fornecida conforme necessário, dependendo da ocupação e da qualidade do ar.
Restaurante
O restaurante local é usado o dia todo por visitantes externos, participantes de seminários e funcionários do Loxone, e pode acomodar até 600 pessoas. Se necessário, o restaurante pode ser conectado ao auditório adjacente por meio de portas que podem ser abertas.
O ar entra pelo restaurante e é extraído pela cozinha. Os sensores de pressão da Belimo impedem a entrada dos odores da cozinha na área de refeições ou no auditório.
Auditório
O auditório do Loxone Campus pode ser usado para eventos maiores, com espaço para até 600 pessoas. O amplo salão pode ser utilizado para concertos, eventos ou palestras. Além de atividades, também pode ser utilizado como parte das instalações gerais de catering.
O auditório possui o seu próprio sistema de ventilação, com entrada do ar por baixo do tablado. Se o auditório for conectado ao restaurante, os sensores de pressão da Belimo permitem uma interação ideal entre os sistemas de ventilação nos dois ambientes.
Experience Zone
A Experience Zone no Loxone Campus oferece uma experiência interativa aos visitantes. O cinema interno oferece tours de experiência digital e permite um vislumbre do mundo dos edifícios inteligentes. Os visitantes podem aprender mais sobre a história da empresa na forma de um mundo em miniatura. Outras exposições e elementos interativos também serão oferecidos, incluindo uma sala de jogos.