UoO_1920x350

O complexo de Hatfield-Dowlin está empenhado no conforto dos ocupantes

  1. Início
  2. Destaques

Renovação do atuador de válvula de borboleta

O complexo de Hatfield-Dowlin, na Universidade de Oregon, é uma das instalações esportivas mais desenvolvidas do mundo, estando empenhada no melhoramento contínuo da eficiência do edifício e do conforto dos ocupantes.

O atuador garante a integração confiável de água gelada e um economizador de energia por circulação de água

A instalação de água gelada para o complexo desportivo de Hatfield-Dowlin possui dois refrigeradores de 500 toneladas e duas torres de refrigeração, garantindo água gelada a 10 unidades de tratamento que servem a instalação com mais de 13 000 m2. A instalação pode operar em diferentes modos, conforme a temperatura do ar exterior e a necessidade de refrigeração.

Quando a temperatura do ar exterior é igual ou inferior a 17 ºC, o complexo utiliza um ciclo de refrigeração livre. Neste modo, a refrigeração é obtida através da utilização de um economizador de energia por circulação de água, em conjunto com as torres de refrigeração. Quando a refrigeração livre não é suficiente para satisfazer as necessidades, um ou ambos os refrigeradores podem ser ativados online. A abertura e o fecho das válvulas de borboleta permitem a comutação entre os modos.

A solução da Belimo para o complexo de Hatfield-Dowlin incluiu a renovação de seis válvulas de borboleta (duas válvulas com 6" e quatro válvulas com 8") com atuadores de última geração da série PR.

Benefícios para o Cliente

  • Operação confiável, graças ao design inteligente da válvula de autoajuste, permitindo a comutação rápida e eficiente entre os modos de construção. Assim, é possível combinar a refrigeração com a temperatura do ar exterior e a ocupação do edifício 
  • Instalação simples, devido à altura total e ao peso reduzidos do atuador
  • Ajustes de programação rápidos para o tempo de funcionamento e garantia de diagnósticos rápidos com o atuador de Near Field Communication (NFC), com um smartphone
  • 80% de economia de energia com tecnologia patenteada de motor CC sem escova, reduzindo os custos com o transformador e a cablagem
  • História de Sucesso - Universidade do Oregon, EUA (pdf - 258 KB)
  • História de Sucesso - Universidade do Oregon, Layout (pdf - 184 KB)
  • Project Overview
Teaser_PR_960x

O atuador de válvula de borboleta mais inteligente do mercado

Teaser_PR_900x
  • Near Field Communication (NFC) permite uma rápida programação, operação e resolução de problemas. O atuador pode ser programado mesmo quando não está ligado
  • Batentes autoajustáveis inteligentes garantem uma instalação fácil, menos esforço na operação e adaptam-se durante toda a vida útil da válvula
  • Cancelamento manual para a posição pretendida da válvula, utilizando a manivela amovível se o atuador estiver desligado ou ligado. A posição da válvula é mantida até a manivela ser removida
  • Learn More