Enerji vanası
Isıtma ve soğutma uygulamaları için Belimo Enerji Vanası
Paslanmaz çelik vanalar ile kendini kanıtlamış Belimo küresel vanalar bir araya gelerek en üst düzey kalite ve güvenilirlik sunuyor. Çeşitli motorizasyon çözümleriyle bir araya gelmeleri sayesinde, yüzey ısıtma ve soğutma planlamasında tamamen yeni olasılıklar ortaya çıkıyor. Ayrıca, tıkanmış ve sızdıran vanalar da artık geride kaldı.
- Isıtma ve soğutma uygulamalarına uygun
- Optimize edilmiş kontrol karakteristikleri için kanıtlanmış küresel vana teknolojisi
- Uzun ömürlü ve bakım gerektirmeyen motor teknolojisi
- Hızlı ve kolay montaj
- Yaygın olarak kullanılan tüm vana dolaplarına uygun
Mükemmel katma değere sahip enerji vanası
Sipariş edin, ambalajını açın, bağlayın
Enerji dağıtıcımızla optimum kontrol davranışı sunmanın yanı sıra, motor-vana kombinasyonumuz sayesinde yüzey ısıtma ve soğutma uygulama alanında da çığır açıyoruz. Talep üzerine bileşenlerimizi doğru kablo uzunluğu, uygun bir fiş ve istediğiniz özelleştirmelerle montajlı şekilde gönderiyor, bu sayede yerinde hızlı kurulum ve devreye alma imkanı sunuyoruz.
Ürün portföyü
Düşük enerji tüketimi
Eskiden, vanalarda elektro-termal lineer glob vana motorları bulunuyordu. Sıcaklık kontrol modunda çalışabilmeleri için bu motorlara kalıcı şekilde enerji verilmesi gerekiyordu. Rotary motorlu Belimo küresel vanaların kullanımı sayesinde enerji gereksinimi minimum seviyeye indirilebiliyor.
Motor takılı olmasa bile kürenin konumu değişmiyor. Yani vana konumunu korumak için tutma torku gerekmiyor. Ayar konumuna ulaşıldıktan sonra güç tüketimi ciddi oranda 0,2 W düzeyine) düşürülebilir, bu da devam etmekte olan işletim maliyetlerinde ciddi bir azalma anlamına gelir. Bu, ürünün hizmet ömrü boyunca ciddi miktarda enerji ve maliyet tasarrufu potansiyeli demektir.
Mutlak sızdırmazlık
Belimo Enerji vana tam sızdırmaz vanası, kapalı beslemede iç sızıntıyı engelleyerek sıfır yükte istenmeyen enerji kaybını önler. Küresel vana teknolojisin sahip Belimo enerji vanası kullanıldığında daha az enerji tüketilir ve işletim maliyetleri ciddi oranda azaltılabilir.
Küresel vananın benzersiz tasarımı, kontaminasyon kalıntılarını önler. Bu sayede, uzun bekleme sürelerinden sonra bile soğutma ve ısıtma enerjisi güvenilir bir şekilde dağıtılır.
Basit ve hızlı montaj
vana, herhangi bir alet gerekmeden geçmeli sistemle hızlı ve kolay bir şekilde monte edilebilir.
Motorlarımız, herhangi bir alete gerek duymadan
geçmeli sistem kullanılarak küresel kontrol vanalarına da monte edilebilir. Talep üzerine motorlar fiş takılı halde ve doğrudan Belimo bağlantı kutusuna bağlı halde sunulur.
Haberleşmeli motor teknolojisi
Bağlantı kurabilirlik, her zaman ürünlerimizin önemli bir özelliği olmuştur. Motorlarımız, yaygın olarak kullanılan tüm bina otomasyon haberleşme protokollerini destekler.
Uygulamaya özgü yapılandırma
Günümüzde, tasarım aşamasında ve sahada problemlerin standart ürünlerle çözülmesi zorlaşmakta; bu nedenle, müşteriye özel çözümler giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Modüler Belimo Enerji vanamızla birçok gereksiniim karşılayarak zamandan ve paradan tasarruf etmenizi sağlıyoruz.
- Müşteri avantajları
- Yazılım
Genel yükleniciler / yatırımcılar
Odak noktanız, binaların kârlılığıdır. Bu, yatırım maliyetlerinin yanı sıra devam eden işletme / servis sırasında ortaya çıkan maliyetleri de kapsar. Sürdürülebilirlik ve maliyet şeffaflığı sizin için önemli unsurlardır.
- Düşük enerji maliyetleri
- Mutlak sızdırmazlık
- Güvenilir motor-vana kombinasyonu
- Uygulamaya özgü kombinasyon imkanı
Mimarlar
Odak noktanız yaratıcılık ve işlevselliktir. Binalar tasarlıyorsunuz ve sorumluluğunuz, binaların tasarımının yanı sıra fonksiyonel, teknik ve ekonomik planlamasıdır.
- Entegrasyon konusunda serbest seçim
- Uygulamaya özgü kombinasyon imkanı
Danışman mühendisler
HVAC sistemlerini planlamak asıl yetkinliğinizdir. Enerji tasarrufu yapmanın ve odadaki iklimi değiştirmenin yeni, inovatif yöntemlerini bulmak için sürekli bir arayış içindesinizdir. Planlamanız için en modern yöntemlerle çalışır, tedarikçilerden / üreticilerden aldığınız verileri kullanırsınız.
- Entegrasyon konusunda serbest seçim
- Uygulamaya özgü kombinasyon imkanı
Sistem entegratörleri
Göreviniz, bina yönetim sistemleri tasarlamak ve saha ekipmanlarını en iyi şekilde entegre etmektir. Hedefiniz, bina teknolojisinin sürekli optimizasyonu için şeffaflık sağlamak ve karmaşıklığı azaltmaktır.
- Entegrasyon konusunda serbest seçim
- Basit ve hızlı montaj (hepsi bir arada çözüm)
- Uygulamaya özgü kombinasyon imkanı
Uzman bayiler
Müşterilerinize sunduğunuz ürünlerde stok mevcudiyetine, kolay seçim imkanına ve kısa teslim sürelerine güvenirsiniz. Bilgiye hızlı ve kolay şekilde erişmenin yanı sıra tedarikçilerinizden kapsamlı teknik destek almak istersiniz.
- Uygulamaya özgü kombinasyon imkanı
Montaj uzmanları / tesis mühendisleri
HVAC bina teknolojisinin montajı sizin işinizdir. İşinizi yapmak için sahada doğru zamanda doğru ürünlere ihtiyaç duyarsınız. Kolay montaj ve uzman desteği, yoğun programınıza ayak uydurmanızı sağlar.
- Basit ve hızlı montaj (hepsi bir arada çözüm)
- Uygulamaya özgü kombinasyon imkanı
Bina sahipleri
Konforu artırma ve enerji tüketimini azaltma yönündeki iyileştirmelerin yanı sıra basit bina genişletmeleri ve güncellemeleri sürekli yüzleştiğiniz zorluklardır. Odak noktanız; HVAC sisteminizi olabildiğince az çabayla ve düşük maliyetle optimize etmektir.
- Düşük enerji maliyetleri
- Mutlak sızdırmazlık
- Basit ve hızlı montaj (hepsi bir arada çözüm)
- Güvenilir motor-vana kombinasyonu
- Uygulamaya özgü kombinasyon imkanı
Tesis yöneticileri / bina bakımı
Binaların ve bina teknik ekipmanlarının yönetimi, kontrolü ve çalıştırılması, günlük işlerinizin bir parçasıdır. Oda konforu sağlamak ve sistemin çalışmasını optimize etmek için çözümler ararsınız. Basit ve şeffaf sistemlere, gerekli durumlarda yedek parçaların hızlı bir şekilde teslim edilmesine ve elinizin altında her zaman teknik destek olmasına önem verirsiniz.
- Güvenilir motor-vana kombinasyonu
- Uygulamaya özgü kombinasyon imkanı
OEM
Ürünlerinizde, seçilmiş tedarikçilerden temin ettiğiniz bileşenleri kullanırsınız. Her zaman için paranızın karşılığını en iyi şekilde almak istersiniz. Uygulamanıza göre özelleştirilen yüksek kaliteli benzersiz fonksiyonlar size değer katar ve rakiplerinizden farklı bir konumda olmanızı sağlar. Mükemmel teknik destek ve basit bir işlem sizin için önemlidir.
- Basit ve hızlı montaj (hepsi bir arada çözüm)
- Uygulamaya özgü kombinasyon imkanı
Belimo Assistant 2
Belimo ünitelerinizin tam potansiyelini ortaya çıkarın
Belimo Assistant 2, akıllı telefonlar, tabletler ve PC'lerle Belimo damper motorlarının, kontrol vanalarının, sensörlerin ve sayaçların kablolu ve kablosuz kurulumunu, yerinde çalıştırılmasını ve sorun giderilmesini sağlar.
Temel özellikler:
- Ünite ayar parametrelerini kontrol edin ve değiştirin
- Tanımlama verilerini görüntüleme: Ünite tipi, pozisyon, adı, seri numarası, bus adresi
- Adresleme (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- "Setup" (Kurulum): Üniteniz için rehberli parametre kurulumu.
- "Copy/Paste Configuration" (Yapılandırmayı kopyala/yapıştır): Aynı ünite tipleri için ayarları çoğaltın
- "Live trend" (Canlı trend): Kolay paylaşım işlevi ile yerel geçersiz kılma ve canlı trend oluşurma gerçekleştirin
- "Health" (Sağlık): Cihaz işletme KPI'lerini izleyin. Örneğin Güç kaynağı, Bus durumu, Sensör durumu, vb.
- "Reports" (Raporlar): Kolay paylaşım fonksiyonu ile ünitelerinizin dijital raporlarını alın. Örneğin, Kalibrasyon sertifikası, Devreye alma raporu
- "Export Configuration" (Yapılandırmayı Dışa Aktar): Kolay paylaşım fonksiyonu ile bir günlük dosyası oluşturun
- Uygulama içi dil ayarı (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Android, Apple iOS ve Windows için platformdan bağımsız.
Aksesuarlar:
- ZTH EU (USB/MP çevirici)
- ZIP-BT-NFC (Bluetooth/NFC çevirici)
Belimo RetroFIT+ Uygulaması
Belimo RetroFIT+ Uygulaması ile özellikle çeşitli tedarikçilerden almış olduğunuz süresi dolmuş veya arızalı motorları ve sensörleri, Belimo'nun ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme endüstrisi cihazları ile değiştirebilirsiniz.
Havalandırma veya su uygulamaları olsun, tesisatınızı en iyi kalite ve en yüksek performansla modernize etmek için Belimo'da kolayca doğru yedek motor (glob vana motoru, rotary motor, motor, havalandırma için damper motoru) bulabilirsiniz.
-
Belimo RetroFIT+ App ile değişim ürünleri nasıl bulunur?
Belimo MP-Bus
MP-Bus Kablo uzunluğu hesaplayıcısı
MR kablo bağlantısı hesaplayıcı, transformatörü yerleştirmek için gereken güç tüketimini ve 1 MP branşmanın maksimum kablo uzunluğunu hesaplar.
Servis aracı ZTH EU
Autodesk Revit için BIM eklentisi
BIM eklentisi aracılığıyla Autodesk Revit'ten teknik bilgiler içeren 3D veri modelleri
Bu eklenti, veri tabanı üzerinden Belimo motorları, vanaları ve sensörlerinin seçilmesine ve bunların sürükle bırak özelliği yoluyla teknik verileriyle birlikte Building Information Modeling projesine eklenmesine imkan sağlar. BIM kullanıcılarının tamamı Revit MEP formatında yapılandırılmış ve sınıflandırılmış tüm verilere erişebilir.
-
-
-
BIM eklentisi, ancak bilgisayar üzerinde Autodesk Revit yazılımı mevcutsa başarıyla kurulabilir.
-
Autodesk sayfasını ziyaret edin