Система выхлопных патрубков энергетического оборудования
Система выхлопных патрубков энергетического оборудования от Belimo для отопления и охлаждения
Сочетание выхлопных патрубков из нержавеющей стали и проверенных шаровых кранов Belimo не только обеспечивает качество и надежность на самом высоком уровне. В комбинации с широким ассортиментом решений по моторизации открываются совершенно новые возможности в проектировании нагрева и охлаждения площади. Кроме того, засоренные и протекающие клапаны теперь останутся в прошлом.
- Подходит для применения в системах отопления и охлаждения
- Проверенная технология шаровых кранов для оптимизации характеристик регулирования
- Надежная технология привода, не требующая обслуживания
- Быстрая и простая установка
- Подходит для всех распространенных шкафов выхлопных патрубков
Система выхлопных патрубков энергетического оборудования с большой добавленной стоимостью
Заказ, распаковка, подключение
С помощью распределителя энергии мы не только обеспечиваем оптимальное управление, но и благодаря сочетанию приводов и клапанов открываем новые возможности в области нагрева и охлаждения площади. По запросу мы поставляем компоненты в собранном виде, с кабелями нужной длины, подходящим штекером и требуемой параметризацией для быстрой установки и введения в эксплуатацию на объекте.
Номенклатура изделий
Низкое потребление энергии
В прошлом выхлопные патрубки оснащались электротермическими линейными приводами для седельного клапана. Эти приводы должны были иметь постоянное питание, чтобы выполнять свою функцию в режиме регулирования температуры. Благодаря использованию шарового крана Belimo с поворотным приводом потребность в энергии можно снизить до минимума.
Даже без подключенного привода положение шара не меняется. Это означает, что для поддержания положения клапана не требуется удерживающий момент. Поэтому после достижения заданного положения можно существенно снизить потребляемую мощность (до 0.2 Вт), что приводит к значительному снижению текущих эксплуатационных расходов. На протяжении всего жизненного цикла это дает весомый потенциал для экономии энергии и затрат.
Абсолютная герметичность
Герметично закрывающийся клапан системы выхлопных патрубков энергетического оборудования от Belimo надежно предотвращает внутреннюю протечку в закрытом контуре и, следовательно, нежелательные потери энергии при нулевой нагрузке. Использование системы выхлопных патрубков энергетического оборудования Belimo с технологией шарового крана позволяет экономить энергию и значительно снижать эксплуатационные расходы.
Уникальная конструкция параметризируемого клапана предотвращает отложение загрязнений. Это обеспечивает надежное распределение энергии для охлаждения или отопления даже после длительных периодов простоя.
Простой и быстрый монтаж
Выхлопной патрубок легко и быстро монтируется с помощью системы защелок без использования каких-либо инструментов.
Наши приводы также можно установить на регулирующие шаровые краны с помощью системы защелок без использования инструментов. По запросу приводы оснащаются штекерами и подключаются непосредственно к соединительной коробке Belimo.
Технология коммуникативного привода
Возможности сетевого взаимодействия всегда были характерной особенностью нашей продукции. Наши приводы поддерживают все распространенные протоколы связи для автоматики зданий.
Конфигурация для конкретного применения
В наши дни проблемы, возникающие при проектировании и на строительной площадке, трудно решить с помощью стандартных изделий, поэтому все большее значение приобретают решения, изготовленные на заказ под клиента. Благодаря модульной системе выхлопных патрубков энергетического оборудования Belimo мы можем охватывать широкий спектр требований, экономя ваше время и деньги.
- Преимущества для клиентов
- Программное обеспечение
Генеральные подрядчики / инвесторы
Ваше внимание сосредоточено на прибыльности зданий. Сюда включены не только инвестиционные затраты, но и затраты на текущую эксплуатацию и обслуживание. Для вас важны практическая эффективность и прозрачность затрат.
- Низкие затраты на электроэнергию
- Абсолютная герметичность
- Надежность комбинации привода и клапана
- Возможность комбинации с учетом специфики применения
Архитекторы
Ваше внимание сосредоточено на творчестве и функциональности. Вы разрабатываете концепты зданий и отвечаете за проектирование, функциональное, техническое и экономическое планирование зданий.
- Свободный выбор встраивания
- Возможность комбинации с учетом специфики применения
Инженеры-проектировщики
Планирование систем ОВиК — ваша основная компетенция. Вы постоянно ищете новые, инновационные способы экономии энергии и улучшения микроклимата в помещении. Вы работаете с самыми современными методами и используете при планировании данные от поставщиков и производителей.
- Свободный выбор встраивания
- Возможность комбинации с учетом специфики применения
Системные интеграторы
Ваша задача — спроектировать системы управления зданием и оптимально интегрировать полевые устройства. Ваша цель — снизить сложность и обеспечить прозрачность для непрерывной оптимизации строительных технологий.
- Свободный выбор встраивания
- Простой и быстрый монтаж (универсальное решение)
- Возможность комбинации с учетом специфики применения
Специализированные центры оптовой продажи
Для своих клиентов вы полагаетесь на высокую доступность, простой выбор и короткие сроки доставки предлагаемых вами продуктов. Вам требуется быстрый и легкий доступ к информации, а также всесторонняя техническая поддержка от поставщиков.
- Возможность комбинации с учетом специфики применения
Монтажники / инженерные службы
Установка строительной техники ОВиК — ваша профессия. Для выполнения работы вам требуются на объекте нужные продукты в правильное время. Простой монтаж и квалифицированная поддержка позволят вам уложиться в сжатые сроки.
- Простой и быстрый монтаж (универсальное решение)
- Возможность комбинации с учетом специфики применения
Владельцы зданий
Повышение комфорта и оптимизация энергопотребления, а также простое расширение и модернизация зданий — ваша постоянная задача. Основное внимание уделяется оптимизации системы ОВиК с минимальными усилиями и низкими затратами.
- Низкие затраты на электроэнергию
- Абсолютная герметичность
- Простой и быстрый монтаж (универсальное решение)
- Надежность комбинации привода и клапана
- Возможность комбинации с учетом специфики применения
Управляющие объектами / Обслуживающий персонал зданий
Управление, контроль и эксплуатация зданий и их технического оборудования является частью ваших повседневных задач. Вы ищете решения для обеспечения комфорта в помещении и оптимизации работы системы. Вы цените простые и прозрачные системы и, при необходимости, быструю доставку запасных частей и постоянно доступную поддержку.
- Надежность комбинации привода и клапана
- Возможность комбинации с учетом специфики применения
Производители оригинального оборудования
В своих продуктах вы используете компоненты от избранных поставщиков. Вы всегда ищете лучшее соотношение цены и качества. Высокое качество и уникальные функции, адаптированные к вашему применению, повышают ценность и позволяют вам выделяться среди конкурентов. Отличная техническая поддержка и простота деловых операций — для вас само собой разумеющееся.
- Простой и быстрый монтаж (универсальное решение)
- Возможность комбинации с учетом специфики применения
Belimo Assistant 2
Раскройте весь потенциал ваших устройств Belimo
Belimo Assistant 2 позволяет выполнять проводную и беспроводную настройку, локальное управление и устранение неисправностей приводов воздушных заслонок, регулирующих клапанов, датчиков и счетчиков Belimo с помощью смартфонов, планшетов и ПК.
Основные характеристики:
- Проверка и изменение параметров настройки устройства
- Отображение идентификационных данных: тип устройства, положение, обозначение, серийный номер, адрес шины
- Адресация (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- «Настройка»: пошаговая настройка параметров для вашего устройства
- «Копирование/вставка конфигурации»: дублирование настроек для одинаковых типов устройств
- «Тренд в режиме реального времени»: выполняйте локальное переопределение и следите за трендами в режиме реального времени с помощью функции удобного обмена
- «Работоспособность»: мониторинг показателей KPI работы устройства. Например, питание, состояние шины, состояние датчиков и т. д.
- «Отчеты»: получайте цифровые отчеты о работе устройства с помощью функции удобного обмена. Например, сертификат калибровки, отчет о вводе в эксплуатацию
- «Экспорт конфигурации»: создавайте файл журнала с помощью функции удобного обмена
- Настройка языка в приложении (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Независимость от платформы: для Android, Apple iOS и Windows.
Принадлежности:
- ZTH EU (преобразователь USB/MP)
- ZIP-BT-NFC (преобразователь Bluetooth/NFC)
Приложение Belimo RetroFIT+ App
С помощью приложения Belimo RetroFIT+ App вы можете целенаправленно заменить устаревшие или неисправные приводы и датчики от различных поставщиков устройствами Belimo для сферы ОВиК (отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха).
Будь то вентиляция или решения по регулированию водяного потока, вы легко найдете подходящий для замены привод (привод для седельного клапана, поворотный привод, обычный привод, вентиляционный привод) от Belimo, чтобы модернизировать свою установку с наилучшим качеством и высочайшей производительностью.
-
Как найти замену с помощью приложения Belimo RetroFIT+ App.
Шина Belimo MP-Bus
Инструмент Belimo PC-Tool (MFT-P)
Программное обеспечение для настройки и диагностики приводов MF/MP/MOD/LON/KNX, включая противопожарную защиту.
Для систем Windows.
Калькулятор длины кабеля шины MP-Bus
Калькулятор проводки MP рассчитывает требуемую потребляемую мощность для размещения преобразователя, а также максимальную длину кабеля для 1 ветки MP.
Инструмент VRP-M
Регулирующее и диагностическое ПО для ввода в эксплуатацию, настройки и мониторинга систем измерения объема и давления воздуха на базе системного решения VAV-Универсальный VRP-M V3.
Сервисное устройство ZTH EU
Сервисное устройство ZTH EU упрощает диагностику, операционную проверку и настройку устройств для систем ОВиК. При непосредственном подключении к параметризированному или коммуникативному приводу Belimo текущие значения можно считывать на месте и сразу же сбрасывать.
При использовании ZTH EU в качестве интерфейса для инструмента PC-Tool (MFT-P) соответствующий драйвер USB устанавливается вместе с программным обеспечением PC-Tool. Драйвер также можно скачать здесь и установить отдельно.
Плагин BIM для Autodesk Revit
3D-модели данных при наличии технической информации от Autodesk Revit через плагин BIM
Данное расширение позволяет выбрать приводы, клапаны и датчики Belimo из единой базы данных и добавить их со всей технической информацией к проекту информационного моделирования здания, просто перетащив их. Таким образом все пользователи BIM имеют доступ к любым данным, представленным в структурированном и сгруппированном виде в формате Revit MEP.