Energy Manifold
Belimo Energy Manifold för värme- och kylapplikationer
Kombinationen av fördelare i rostfritt stål och de beprövade kulventilerna från Belimo erbjuder inte bara kvalitet och tillförlitlighet på högsta nivå. Tillsammans med ett brett utbud av motoriseringslösningar finns helt nya möjligheter för planering av värme och kylning av ytor. Igensatta och läckande ventiler är nu ett minne blott.
- Lämplig för värme- och kylapplikationer
- Beprövad kulventilsteknik för optimerad reglerkarakteristik
- Hållbar och underhållsfri ställdonsteknik
- Snabb och enkel installation
- Passar alla vanliga fördelarskåp
Stort mervärde med Energy Manifold
Beställ, packa upp, anslut
Med vår energifördelare säkerställer vi inte bara ett optimalt reglerbeteende, utan med vår kombination av ställdon och ventiler bryter vi ny mark inom applikationsområdet ytvärme och kyla. På begäran levererar vi våra komponenter färdigmonterade, med rätt kabellängd, passande stickpropp och önskad inställning – för snabb installation och driftsättning på plats.
Produktsortiment
Låg energiförbrukning
Tidigare var fördelare utrustade med elektrotermiska, linjära ventilställdon. Dessa ställdon måste strömförsörjas permanent för att utföra sin funktion i temperaturregleringen. Tack vare att en Belimo-kulventil med vridande ställdon används kan energibehovet reduceras till ett minimum.
Även utan ställdonet monterat ändras inte kulans position. Detta innebär att inget hållmoment behövs för att bibehålla ventilläget. När det inställda läget har nåtts kan strömförbrukningen därför reduceras drastiskt (till 0,2 W), vilket resulterar i en betydande minskning av de löpande driftskostnaderna. Under hela livscykeln innebär detta betydande energi- och kostnadsbesparingspotential.
Fullständig täthet
Den tättslutande ventilen på Belimo Energy Manifold förhindrar internt läckage på ett tillförlitligt sätt i stängt läge och därmed oönskad energiförlust vid nollbelastning. Genom att använda Belimo Energy Manifold med dess kulventilsteknik förbrukas mindre energi och driftskostnaderna kan reduceras avsevärt.
Reglerkulventilens unika design förhindrar smutsavlagringar. Detta säkerställer en tillförlitlig fördelning av kylnings- eller värmeenergin även efter längre stillastående perioder.
Enkel och snabb montering
Fördelaren kan monteras snabbt och enkelt med ett klicksystem utan några verktyg.
Våra ställdon kan även monteras på reglerventilerna utan verktyg med hjälp av klicksystemet. På begäran är ställdonen redan utrustade med stickkontakter och anslutna direkt till Belimo-kopplingsdosan.
Kommunicerande ställdonsteknik
Anslutbarhet har alltid varit en viktig egenskap hos våra produkter. Våra ställdon stödjer alla vanliga kommunikationsprotokoll för fastighetsautomation.
Applikationsspecifik konfiguration
Idag är utmaningar inom planering och på byggarbetsplatsen svåra att lösa med hjälp av standardprodukter. Därför blir kundspecifika lösningar allt viktigare. Med vår modulära Belimo Energy Manifold kan vi täcka ett brett spektrum av krav, vilket sparar tid och pengar.
- Fördelar för kunden
- Programvara
Huvudentreprenörer/investerare
Ditt fokus ligger på byggnaders lönsamhet. Detta inkluderar inte bara investeringskostnader utan även kostnader i samband med pågående drift/underhåll. Hållbarhet och kostnadsinsyn är viktigt för dig.
- Låga energikostnader
- Fullständig täthet
- Tillförlitlighet hos kombinationen av ställdon och ventil
- Applikationsspecifik kombination möjlig
Arkitekter
Ditt fokus är på kreativitet och funktion. Du utformar byggnader och ansvarar för design och funktionell, teknisk och ekonomisk planering av byggnader.
- Fritt integreringsval
- Applikationsspecifik kombination möjlig
Teknikkonsulter
Planering av HVAC-system är ditt främsta kompetensområde. Du letar ständigt efter nya, innovativa sätt att spara energi och förbättra inomhusklimatet. Du arbetar med de modernaste metoderna och använder data från leverantörer/tillverkare när du planerar.
- Fritt integreringsval
- Applikationsspecifik kombination möjlig
Systemintegratörer
Din uppgift är att utforma styr- och övervakningssystem och på ett optimalt sätt integrera styrkomponenter. Ditt mål är att minska komplexiteten och säkerställa öppenhet för kontinuerlig optimering av fastighetstekniken.
- Fritt integreringsval
- Enkel och snabb montering (allt-i-ett-lösning)
- Applikationsspecifik kombination möjlig
Specialiserade grossister
För dina kunder förlitar du dig på hög tillgänglighet, enkelt urval och korta leveranstider för de produkter som du erbjuder. Du kräver snabb och enkel åtkomst till information samt omfattande tekniskt stöd från dina leverantörer.
- Applikationsspecifik kombination möjlig
Installatörer/anläggningsingenjörer
Installation av fastighetsteknik är din huvudsakliga uppgift. För att utföra ditt arbete behöver du de rätta produkterna på plats i rätt tid. Enkel montering och expertstöd gör att du kan följa din pressade tidsplan.
- Enkel och snabb montering (allt-i-ett-lösning)
- Applikationsspecifik kombination möjlig
Byggnadsägare
Förbättringar inom komfort och energiförbrukning samt enkla utökningar och uppgraderingar av byggnader är en ständig utmaning för dig. Ditt främsta fokus är att optimera ditt system med minsta möjliga ansträngning och låga kostnader.
- Låga energikostnader
- Fullständig täthet
- Enkel och snabb montering (allt-i-ett-lösning)
- Tillförlitlighet hos kombinationen av ställdon och ventil
- Applikationsspecifik kombination möjlig
Anläggningsförvaltare/byggnadsunderhåll
Förvaltning, styrning och drift av byggnader och deras tekniska utrustning är en av dina dagliga uppgifter. Du söker lösningar för att säkerställa inomhuskomfort och optimera systemdriften. Du värdesätter enkla och transparenta lösningar och, om nödvändigt, snabb leverans av reservdelar och support som alltid är tillgänglig.
- Tillförlitlighet hos kombinationen av ställdon och ventil
- Applikationsspecifik kombination möjlig
OEM
Du använder komponenter från utvalda leverantörer i dina produkter. Du vill alltid få valuta för pengarna. Hög kvalitet och unika funktioner skräddarsydda efter dina behov ökar värdet och låter dig sticka ut bland dina konkurrenter. Enastående teknisk support och en enkel affärstransaktion är självklart för dig.
- Enkel och snabb montering (allt-i-ett-lösning)
- Applikationsspecifik kombination möjlig
Belimo Assistant 2
Frigör den fulla potentialen hos dina Belimo-enheter
Belimo Assistant 2 möjliggör trådbunden och trådlös installation, drift på plats och felsökning av Belimo spjällställdon, reglerventiler, givare och mätare med smartphones, surfplattor och datorer.
Huvudfunktioner:
- Kontrollera och ändra enhetens inställningsparametrar
- Visa identifikationsdata: enhetstyp, position, beteckning, serienummer, bussadress
- Adressering (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- ”Setup”: Guidad parameterkonfiguration för din enhet.
- ”Copy/Paste Configuration”: Replikera inställningar för samma enhetstyper
- ”Live trend”: Utför lokalt åsidosättande och livetrend med funktionen för enkel delning
- ”Health”: Övervaka KPI:er för enhetens drift. T.ex. Strömförsörjning, busstillstånd, givartillstånd, etc.
- ”Reports”: Hämta digitala rapporter från din enhet med funktionen för enkel delning. T.ex. Kalibreringscertifikat, driftsättningsrapport
- ”Export Configuration”: Skapa en loggfil med funktionen för enkel delning
- Språkjustering i appen (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Plattformsoberoende för Android, Apple iOS och Windows.
Tillbehör:
- ZTH EU (USB/MP-omvandlare)
- ZIP-BT-NFC (Bluetooth/NFC-omvandlare)
Appen Belimo RetroFIT+
Med Belimo RetroFIT+-appen kan du byta ut gamla eller defekta ställdon och givare från olika HVAC-leverantörer mot enheter från Belimo.
Vare sig det gäller ventilations- eller vattenapplikationer kan du enkelt hitta rätt utbytesställdon (linjärt ventilställdon, vridande ställdon, ställdon, spjällställdon) från Belimo för att modernisera din installation med bästa kvalitet och högsta prestanda.
-
Hur man hittar ett byte med Belimo RetroFIT+ App.
Belimo MP-Bus
Beräkningsverktyg för MP-busskabellängd
Beräkningsverktyget för MP-ledningsdragning beräknar den begärda effektförbrukningen för transformatorn, liksom den maximala kabellängden för 1 MP-förgrening.
VRP-M Tool
Justerings- och diagnostikprogramvara för igångkörning, inställning och övervakning av luftvolym- och tryckapplikationer baserat på systemlösningen VAV-Universal VRP-M V3.
Serviceverktyg ZTH EU
BIM-plugin för Autodesk Revit
3D-datamodeller med teknisk information från Autodesk Revit via BIM-plugin
Denna plugin låter dig välja ställdon, ventiler och givare från Belimo inklusive tekniska data från en databas och sedan lägga till dem i fastighetsinformationens modellprojekt via dra-och-släppfunktion. Alla BIM-användare har därmed åtkomst till samtliga data i strukturerad och klassificerad form i Revit MEP-formatet.