Energy Manifold
Belimo energieverdeler in verwarmings- en koelingstoepassingen
De combinatie van roestvrijstalen verdelers en de beproefde Belimo kogelkranen biedt niet alleen kwaliteit en betrouwbaarheid op het hoogste niveau. In combinatie met een breed assortiment van motoriseringsoplossingen zijn volledig nieuwe mogelijkheden beschikbaar bij het plannen van oppervlakteverwarming en -koeling. Daarnaast behoren verstopte en lekkende kleppen nu tot het verleden.
- Geschikt voor verwarmings- en koelingstoepassingen
- Beproefde kogelkraantechnologie voor een geoptimaliseerd regelgedrag
- Duurzame en onderhoudsvrije aandrijvingstechnologie
- Snelle en eenvoudige installatie
- Geschikt voor alle gangbare verdelers
Energieverdeler met hoge toegevoegde waarde
Bestellen, uitpakken en aansluiten
Met onze energieverdeler zorgen wij niet alleen voor een optimaal regelgedrag, maar slaan wij met onze aandrijving-klepcombinatie ook nieuwe wegen in op het toepassingsgebied van oppervlakteverwarming en -koeling. Op verzoek leveren wij onze componenten voorgemonteerd, met de juiste kabellengte, een passende stekker en de gewenste configuratie voor een snelle installatie en inbedrijfstelling ter plaatse.
Assortiment
Laag energieverbruik
In het verleden werden verdelers uitgerust met elektrothermische regelafsluiteraandrijvingen. Deze aandrijvingen moesten permanent van energie worden voorzien om hun functie in de temperatuurregelingsmodus te kunnen vervullen. Dankzij het gebruik van een Belimo kogelkraan met aandrijving kan de energiebehoefte tot een minimum worden beperkt.
Zelfs als de aandrijving niet is aangesloten, verandert de positie van de kogel niet. Dit betekent dat er geen houdmoment nodig is om de klep in positie te houden. Zodra de ingestelde positie is bereikt, kan het opgenomen vermogen dus drastisch worden verminderd (tot 0,2 W), wat resulteert in een aanzienlijke vermindering van de lopende bedrijfskosten. Gedurende de hele nuttige levenscyclus betekent dit een aanzienlijk energie- en kostenbesparingspotentieel.
Absoluut dicht
De dichtafsluitende klep van de Belimo energieverdeler voorkomt interne lekkage in de gesloten aanvoer en deze vermijdt op die manier ongewenst verbruik bij nullast. Door gebruik te maken van de Belimo energieverdeler met kogelkraantechnologie wordt minder energie verbruikt en kunnen de bedrijfskosten aanzienlijk worden verlaagd.
Het unieke ontwerp van de regelklep voorkomt afzetting van verontreinigingen. Dit zorgt voor een betrouwbare distributie van de koelings- of verwarmingsenergie, zelfs na langere periodes van stilstand.
Eenvoudige en snelle montage
De verdeler kan snel en eenvoudig worden gemonteerd met een kliksysteem zonder gereedschap.
Onze aandrijvingen kunnen ook zonder gereedschap op de regelkogelkranen worden gemonteerd met behulp van het kliksysteem. Op verzoek zijn de aandrijvingen reeds voorzien van aansluitstekkers en rechtstreeks aangesloten op de Belimo aansluitdoos.
Communicatieve aandrijvingstechnologie
Connectiviteit was altijd al een belangrijke eigenschap van onze producten. Onze aandrijvingen ondersteunen alle gangbare communicatieprotocollen voor gebouwautomatisering.
Toepassingspecifieke configuratie
De uitdagingen bij de planning en op de bouwplaats zijn tegenwoordig moeilijk op te lossen met standaardproducten, waardoor klantspecifieke oplossingen steeds belangrijker worden. Met onze modulaire Belimo energieverdeler kunnen we aan een groot aantal vereisten voldoen, waardoor u tijd en geld bespaart.
- Voordelen voor de klant
- Software
Algemene installateurs/investeerders
Uw focus ligt op de rendabiliteit van gebouwen. Dit omvat niet alleen de investeringskosten, maar ook de kosten tijdens de bediening en het onderhoud. Duurzaamheid en kostentransparantie zijn belangrijk voor u.
- Lage energiekosten
- Absoluut dicht
- De betrouwbaarheid van een combinatie van aandrijving en klep
- Toepassingspecifieke combinatie mogelijk
Architecten
Uw focus ligt op creativiteit en functionaliteit. U conceptualiseert gebouwen en bent verantwoordelijk voor het ontwerp en de functionele, technische en economische planning ervan.
- Vrije keuze van integratie
- Toepassingspecifieke combinatie mogelijk
Planners
Het plannen van HVAC-systemen is uw kerncompetentie. U bent constant op zoek naar nieuwe, innovatieve manieren om energie te besparen en het ruimteklimaat te verbeteren. U werkt met de modernste methodes en gebruikt gegevens van leveranciers en fabrikanten voor uw planning.
- Vrije keuze van integratie
- Toepassingspecifieke combinatie mogelijk
Systeemintegrators
Het is uw taak om de gebouwbeheersystemen te ontwerpen en veldapparaten optimaal te integreren. U wilt minder complexiteit en zorgen voor transparantie om de gebouwtechniek voortdurend te verbeteren.
- Vrije keuze van integratie
- Eenvoudige en snelle montage (alles-in-één oplossing)
- Toepassingspecifieke combinatie mogelijk
Gespecialiseerde groothandelaars
Voor uw klanten vertrouwt u op een hoge beschikbaarheid, eenvoudige selectie en korte levertijden voor de producten die u aanbiedt. U wilt snel en eenvoudig toegang verkrijgen tot informatie en uitgebreide technische ondersteuning van uw leveranciers.
- Toepassingspecifieke combinatie mogelijk
Installateurs / installatiebouwers
Installeren van HVAC-gebouwtechniek is wat u doet. Om uw werkzaamheden uit te voeren hebt u ter plaatse de juiste producten op het juiste moment nodig. Dankzij de gemakkelijke montage en deskundige ondersteuning kunt u uw strakke schema aanhouden.
- Eenvoudige en snelle montage (alles-in-één oplossing)
- Toepassingspecifieke combinatie mogelijk
Gebouweigenaren
Verbeteringen van het comfort en energieverbruik en eenvoudige uitbreidingen en renovaties van het gebouw zijn een voortdurende uitdaging voor u. De belangrijkste focus is het optimaliseren van uw HVAC-systeem met zo min mogelijk kosten en moeite.
- Lage energiekosten
- Absoluut dicht
- Eenvoudige en snelle montage (alles-in-één oplossing)
- De betrouwbaarheid van een combinatie van aandrijving en klep
- Toepassingspecifieke combinatie mogelijk
Facilitair managers / onderhoud van gebouwen
Het beheren, aansturen en bedienen van gebouwen en hun technische uitrusting is onderdeel van uw dagelijkse taken. U zoekt oplossingen om ruimtecomfort te waarborgen en de bediening van het systeem te optimaliseren. U houdt van eenvoudige en transparante systemen en, indien nodig, snelle levering van reserveonderdelen en altijd beschikbare ondersteuning.
- De betrouwbaarheid van een combinatie van aandrijving en klep
- Toepassingspecifieke combinatie mogelijk
OEM
U gebruikt componenten van de beste leveranciers in uw producten. U bent steeds op zoek naar de beste prijs-kwaliteitsverhouding. Hoge kwaliteit en unieke functies op maat van uw toepassing voegen waarde toe en onderscheiden u van uw concurrenten. Uitstekende technische support en een eenvoudige zakelijke transactie zijn vanzelfsprekend voor u.
- Eenvoudige en snelle montage (alles-in-één oplossing)
- Toepassingspecifieke combinatie mogelijk
Belimo Assistant 2
Ontgrendel het volledige potentieel van uw Belimo-apparaten
De Belimo Assistant 2 maakt het mogelijk om met smartphones, tablets en pc's zowel bedraad als draadloos instellingen uit te voeren op luchtklepaandrijvingen, regelkleppen, sensoren en meters van Belimo, deze op locatie te bedienen en problemen ervan op te lossen.
Belangrijkste functies:
- Instelparameters van het apparaat controleren en wijzigen
- Weergave van identificatiegegevens: apparaattype, positie, aanduiding, serienummer, busadres
- Adressering (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- "Instelling": Begeleide parameterinstelling voor uw apparaat.
- "Configuratie kopiëren/plakken": Instellingen voor dezelfde apparaattypes kopiëren
- "Live trend": Lokale override en live trending uitvoeren met de functie "Eenvoudig delen"
- "Toestand": KPI's voor de werking van het apparaat bewaken. Bijv. voedingsspanning, busstatus, sensorstatus, enz.
- "Rapporten": Digitale rapporten van uw apparaat ophalen met de functie "Eenvoudig delen". Bijv. kalibratiecertificaat, inbedrijfstellingsrapport
- "Configuratie exporteren": Een logbestand maken met de functie "Eenvoudig delen"
- Taalaanpassing in de app (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Platformonafhankelijk voor Android, Apple iOS en Windows.
Toebehoren:
- ZTH EU (USB/MP-omvormer)
- ZIP-BT-NFC (bluetooth/NFC-omvormer)
Belimo RetroFIT+-app
Met de Belimo RetroFIT+-app kunt u uw verouderde of defecte aandrijvingen en sensoren van diverse leveranciers in de HVAC-industrie (verwarming, ventilatie en klimaat) vervangen door apparaten van Belimo.
Of het nu om ventilatie- of watertoepassingen gaat, bij Belimo vindt u eenvoudig de juiste vervangaandrijving (regelafsluiteraandrijving, roterende aandrijving, ventilatieaandrijving) om uw installatie te moderniseren met de beste kwaliteit en de hoogste prestaties.
-
Hoe een vervangend product te vinden met de Belimo RetroFIT+ App.
Belimo MP-Bus
Calculator voor MP-busleidingslengte
De calculator voor MP-bedrading berekent het vereiste verbruik voor het instellen van de transformator en de maximale kabellengte van 1 MP-tak.
Servicetool ZTH EU
De servicetool ZTH EU vereenvoudigt de diagnose, de functiecontrole en de instelling voor HVAC-aandrijvingen. Doordat ze direct aangesloten zijn op een parametreerbare of communicatiecompatibele aandrijving van Belimo kunnen actuele waarden ter plaatse worden uitgelezen en onmiddellijk worden gereset.
BIM plug-in voor Autodesk Revit
3D-datamodellen met technische informatie uit Autodesk Revit via de BIM plug-in
Met deze plug-in kunt u aandrijvingen, kleppen en sensoren van Belimo in een database selecteren en deze vervolgens samen met hun technische informatie naar het Building Information Modeling-project slepen en daar neerzetten. Alle BIM-gebruikers hebben op deze manier toegang tot alle gestructureerde en geclassificeerde gegevens in Revit MEP-formaat.
-
-
-
De BIM-plug-in kan alleen met succes worden geïnstalleerd als de Autodesk Revit-software op de computer beschikbaar is.
-
Bezoek de Autodesk-pagina