Energia osztó-gyűjtő
Belimo energia osztó-gyűjtő fűtési és hűtési alkalmazásokhoz
A rozsdamentes acél osztó-gyűjtők és a már bizonyított Belimo golyóscsapok kombinációja nemcsak a legmagasabb szintű minőséget és megbízhatóságot kínálja. A motorizálási megoldások széles választékával párosulva teljesen új lehetőségek állnak rendelkezésre a felületfűtés és -hűtés tervezésének területén. Ezenkívül az eltömődött és szivárgó szelepek ma már a múlté.
- Megfelelő fűtési és hűtési alkalmazásokhoz
- Bizonyított golyóscsap technológia az optimalizált szabályozási viselkedésért
- Tartós és karbantartásmentes hajtómű-technológia
- Egyszerű és gyors beszerelés
- Alkalmas minden szokásos osztó-gyűjtő szekrényhez
Energia osztó-gyűjtő nagyszerű hozzáadott értékkel
Rendelje meg, csomagolja ki, csatlakoztassa
Energiaelosztónkkal nemcsak optimális vezérlési viselkedést biztosítunk, hanem a hajtómű-szelep kombinációval új utakat nyitunk a felületfűtés és -hűtés alkalmazási területén. Kérésre előre összeszerelve, a megfelelő hosszúságú kábellel, a megfelelő dugóval és a kívánt paraméterekkel szállítjuk részegységeinket - a gyors helyszíni telepítés és üzembe helyezés érdekében.
Termékválaszték
Alacsony energiafogyasztás
Régebben az osztó-gyűjtők elektrotermikus lineáris szelepmeghajtóművekkel voltak felszerelve. Ezeknek a hajóműveknek állandóan feszültség alatt kellett lenniük, hogy funkciójukat hőmérséklet-szabályozó üzemmódban végezni tudják. A hajtóművel ellátott Belimo golyóscsap alkalmazásával az energiaszükséglet minimálisra csökkenthető.
A golyó helyzete még a hajtómű csatlakoztatása nélkül sem változik meg. Ez azt jelenti, hogy nincs szükség tartónyomatékra a beállított szelephelyzet fenntartásához. A beállított helyzet elérése után az energiafogyasztás így drasztikusan (0.2 W-ra) csökkenthető, amely a folyamatos üzemeltetési költségek jelentős csökkenését eredményezi. Ez a teljes élettartam során jelentős energia- és költségmegtakarítási lehetőséget biztosít.
Maximális tömítettség
A Belimo Energy osztó-gyűjtő légtömör zárású szelepe megbízhatóan megakadályozza a lezárt betáplálás belső szivárgását, és ezáltal a nulla terhelésnél előforduló nem kívánt energiaveszteséget. A golyóscsapos technológiával rendelkező Belimo energia osztó-gyűjtő használatával kevesebb energia fogy, és az üzemeltetési költségek is jelentősen csökkenthetők.
A szabályozó golyóscsap egyedi kialakítása megakadályozza a szennyeződések lerakódását. Ez biztosítja a hűtési vagy fűtési energia megbízható elosztását még hosszabb állásidő után is.
Egyszerű és gyors beszerelés
A osztó-gyűjtő gyorsan és egyszerűen, szerszámok nélkül, egyetlen kattintással beszerelhető.
Hajtóműveink szerszámok nélkül, kattintásos módszerrel a szabályozó golyóscsapokra is felszerelhetők. Kérésre a hajtóművek már fel vannak szerelve dugókkal, és közvetlenül összekapcsolható a Belimo csatlakozódobozzal.
Kommunikációképes hajtóműtechnológia
Az összekapcsoltság mindig is a termékeink fontos eleme volt. Hajtóműveink az összes elterjedt épületautomatizálási kommunikációs protokollt támogatják.
Alkalmazásspecifikus konfiguráció
Napjainkban a tervezés és az építkezés kihívásait nehéz megoldani a hagyományos termékek használatával, ezért az ügyfélspecifikus megoldások egyre fontosabbá válnak. A moduláris Belimo Energy osztó-gyűjtő rendszerünkkel az elvárások széles körét tudjuk lefedni, így időt és pénzt takaríthatunk meg az Ön számára.
- Előnyök az ügyfél számára
- Szoftver
Generál kivitelezők/befektetők
Önnek az épületek nyeresége a szempont. Erre nem csak a befektetési költségek vannak hatással, hanem a folyamatos működtetés/szervizelés költségei is. A fenntarthatóság és a költségek áttekinthetősége fontos az Ön számára.
- Alacsony energiaköltségek
- Maximális tömítettség
- Megbízható hajtómű-szelep kombináció
- Lehetséges az alkalmazásspecifikus kombináció
Építészek
Az Ön számára a kreativitás és funkcionalitás az első. Ön képzeli el az épületeket, és felelős azok kialakításáért, működőképességéért, műszaki és gazdasági megtervezéséért.
- Szabadon választható integráció
- Lehetséges az alkalmazásspecifikus kombináció
Mérnöktanácsadók
A HVAC-rendszerek tervezéséhez az Ön szakértelmére van szükség. Ön folyamatosan keresi az új, innovatív módszereket az energiatakarékosság és a helyiségklíma javítása érdekében. Ön a legmodernebb módszerekkel dolgozik, és tervezéskor felhasználja a beszállítók/gyártók adatait.
- Szabadon választható integráció
- Lehetséges az alkalmazásspecifikus kombináció
Rendszerintegrátorok
Az Ön feladata az épületfelügyeleti rendszerek tervezése és a helyszíni eszközök optimális integrálása. Célja az épülettechnológiák folyamatos fejlesztésével kapcsolatos összetettség csökkentése és az áttekinthetőség biztosítása.
- Szabadon választható integráció
- Egyszerű és gyors beszerelés (minden az egyben megoldás)
- Lehetséges az alkalmazásspecifikus kombináció
Szaknagykereskedők
Ügyfelei számára az Ön által kínált termékek folyamatos elérhetősége, a könnyű kiválasztása és rövid szállítási ideje a fontos. Az Ön elvárása a beszállítók felé a gyors és könnyű elérhetőség valamint a teljes műszaki támogatás.
- Lehetséges az alkalmazásspecifikus kombináció
Szerelők/üzemmérnökök
Az Ön szakmája a HVAC-épülettechnológia beszerelése. A munkája elvégzéshez a megfelelő termékekre, a megfelelő időben és helyen van szüksége. A könnyű szerelhetőség és a szakértői támogatás segít a szoros határidők betartásában.
- Egyszerű és gyors beszerelés (minden az egyben megoldás)
- Lehetséges az alkalmazásspecifikus kombináció
Épülettulajdonosok
A komfort és az energiafogyasztás javítása, valamint az épület egyszerű bővítése és korszerűsítése állandó kihívás az Ön számára. A hangsúly a HVAC rendszer optimalizálásán van, amelyet a lehető legkevesebb erőfeszítéssel és alacsony költségekkel kell elérni.
- Alacsony energiaköltségek
- Maximális tömítettség
- Egyszerű és gyors beszerelés (minden az egyben megoldás)
- Megbízható hajtómű-szelep kombináció
- Lehetséges az alkalmazásspecifikus kombináció
Létesítményüzemeltetők/épületkarbantartás
Az épületek és műszaki berendezéseik kezelése, szabályozása és működtetése a napi feladatai részét képezi. Olyan megoldásokat keres, amelyek biztosítják a helyiség komfortját és optimalizálják a rendszer működését. Nagyra becsüli az egyszerű és átlátható rendszereket, és ha alkatrészekre van szükség, akkor azok rendelkezésre állását és a mindig elérhető támogatást.
- Megbízható hajtómű-szelep kombináció
- Lehetséges az alkalmazásspecifikus kombináció
OEM gyártó
Ön válogatott szállítók alkatrészeit használja a termékeiben. Mindig a legjobb ár-érték arányt keresi. Kiváló minőségű és egyedi, az alkalmazásához szabott funkciók hozzáadott értéket nyújtanak, és lehetővé teszik, hogy megkülönböztesse magát versenytársaitól. Magától értetődő, hogy kiváló műszaki támogatást és az egyszerű üzleti tranzakciókat biztosítunk az ügyfeleink számára.
- Egyszerű és gyors beszerelés (minden az egyben megoldás)
- Lehetséges az alkalmazásspecifikus kombináció
Belimo Assistant 2
Használja ki a Belimo eszközökben rejlő összes lehetőséget
A Belimo Assistant 2 lehetővé teszi a Belimo zsaluhajtóművek, szabályozószelepek, érzékelők és mérők vezetékes és vezeték nélküli beállítását, helyszíni üzemeltetését és hibaelhárítását okostelefonokon, táblagépeken és számítógépeken.
Főbb jellemzők:
- Az eszköz beállítási paramétereinek ellenőrzése és módosítása
- Azonosítási adatok megjelenítése: Eszköztípus, pozíció, megnevezés, sorozatszám, buszcím
- Címzés (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- „Setup" (beállítás): Az eszköz paramétereinek irányított beállítása.
- „Copy/Paste Configuration" (konfiguráció másolása/beillesztése): Beállítások másolása azonos eszköztípusokhoz
- „Live trend" (élő trend): Helyi felülírás és élő trendek az easy-share funkcióval
- „Health" (egészség): Az eszköz KPI-jeinek felügyelete. Pl. tápellátás, buszállapot, érzékelőállapot stb.
- „Reports" (jelentések): A készülék digitális jelentései az easy-share funkcióval. Pl. kalibrálási tanúsítvány, üzembe helyezési jelentés
- „Export Configuration" (konfiguráció exportálása): Naplófájl létrehozása az easy-share funkcióval
- Alkalmazáson belüli nyelvi beállítás (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Platformfüggetlen Android, Apple iOS és Windows rendszerekhez.
Tartozékok:
- ZTH EU (USB/MP átalakító)
- ZIP-BT-NFC (Bluetooth/NFC átalakító)
Belimo RetroFIT+ mobilalkalmazás
A Belimo RetroFIT+ mobilalkalmazással kiválthatja a különböző beszállítóktól beszerzett elavult vagy meghibásodott hajtóműveit és érzékelőit a Belimo HVAC-ágazat (fűtés, szellőzés és légkondicionálás) részére biztosított eszközeivel.
Legyen szó szellőztetésről vagy vizes alkalmazásokról, könnyen megtalálja a Belimo megfelelő helyettesítő hajtóművét (szelephajtómű, forgó hajtómű, hajtómű, szellőző hajtómű) a beszerelés modernizálásához a legjobb minőség és a legnagyobb teljesítmény érdekében.
-
Találjon csereterméket a Belimo RetroFIT+ App segítségével.
Belimo MP-Bus
MP-Bus kábelhossz-kalkulátor
Az MP huzalozási kalkulátor kiszámítja a transzformátor elrendezéséhez szükséges energiafogyasztást, valamint az 1 MP-ág maximális kábelhosszát.
ZTH EU szervizeszköz
BIM beépülő modul Autodesk Revithez
3D-s adatmodellek műszaki adatokkal az Autodesk Revitből a BIM beépülő modulon keresztül
Ez a beépülő modul lehetővé teszi a Belimo hajtóművek, szelepek és érzékelők egyetlen adatbázisból való kiválasztását, majd az épületinformációs modellező projekthez adását a műszaki adatok áthúzásával. Az összes BIM-felhasználó, így strukturáltan hozzáférhet az összes adathoz a Revit MEP formátumban.
-
-
-
A BIM beépülő modul csak akkor telepíthető sikeresen, ha az Autodesk Revit szoftver telepítve van a számítógépen.
-
Látogasson el az Autodesk oldalára