Energetické zberné potrubie
Energetické zberné potrubie Belimo pre aplikácie vykurovania a chladenia
Kombinácia rozdeľovačov z nehrdzavejúcej ocele a osvedčených guľových ventilov Belimo ponúka nielen kvalitu a spoľahlivosť na najvyššej úrovni. V kombinácii so širokou škálou motorických riešení sú k dispozícii úplne nové možnosti pri plánovaní plošného vykurovania a chladenia. Okrem toho sú upchaté a netesné ventily už minulosťou.
- Vhodné na vykurovanie a chladenie
- Osvedčená technológia guľových ventilov pre optimalizované riadiace charakteristiky
- Odolná a bezúdržbová technológia pohonu
- Rýchla a jednoduchá inštalácia
- Vhodné pre všetky bežné rozdeľovacie skrine
Energetické zberné potrubie s veľkou pridanou hodnotou
Objednajte, rozbaľte, pripojte
S naším distribútorom energie zabezpečujeme nielen optimálne vlastnosti regulácie, ale s našou kombináciou pohonu a ventilu otvárame nové možnosti v oblasti aplikácií plošného vykurovania a chladenia. Na požiadanie dodávame naše komponenty vopred zmontované, so správnou dĺžkou kábla, zodpovedajúcou zástrčkou a požadovanými parametrami – na rýchlu inštaláciu a uvedenie do prevádzky na mieste.
Rad výrobkov
Nízka spotreba energie
V minulosti boli rozdeľovacie potrubia vybavené elektrotermickými lineárnymi pohonmi guľových ventilov. Tieto pohony museli byť trvalo pod napätím, aby mohli plniť svoju funkciu v režime regulácie teploty. Vďaka použitiu guľového ventila Belimo s rotačným pohonom možno znížiť potrebu energie na minimum.
Aj bez pripojeného pohonu sa poloha gule nemení. To znamená, že na udržanie polohy ventilu nie je potrebný žiadny udržiavací uťahovací moment. Po dosiahnutí nastavenej polohy je preto možné výrazne znížiť spotrebu energie (na 0,2 W), čo vedie k výraznému zníženiu priebežných prevádzkových nákladov. Počas celého životného cyklu to znamená značný potenciál úspory energie a nákladov.
Absolútna tesnosť
Tesne uzatvárajúci ventil energetického zberného potrubia Belimo spoľahlivo zabraňuje vnútornému úniku v uzavretom prívode, a tým nežiaducim stratám energie pri nulovom zaťažení. Použitím energetického zberného potrubia Belimo s technológiou guľových ventilov sa spotrebuje menej energie a výrazne sa znížia prevádzkové náklady.
Jedinečná konštrukcia charakterizovaného ventilu zabraňuje usadzovaniu nečistôt. Tým sa zabezpečí spoľahlivá distribúcia chladiacej alebo vykurovacej energie aj po dlhších prestávkach.
Jednoduchá a rýchla montáž
Rozdeľovacie potrubie sa dá rýchlo a jednoducho namontovať pomocou zacvakávacieho systému aj bez použitia náradia.
Naše pohony sa dajú namontovať na charakterizované regulačné ventily bez použitia náradia pomocou zacvakávacieho systému. Na požiadanie sú pohony už vybavené zástrčkami a sú pripojené priamo k pripojovacej skrinke Belimo.
Technológia komunikačných pohonov
Konektivita bola vždy dôležitou charakteristikou našich produktov. Naše pohony podporujú všetky bežné komunikačné protokoly automatizácie budov.
Konfigurácia špecifická pre aplikáciu
Výzvam vyskytujúcim sa v rámci projektovania a na staveniskách možno v dnešnej dobe len ťažko čeliť pomocou štandardných produktov. Práve preto čoraz viac narastá význam riešení špecifických pre zákazníkov. Vďaka nášmu modulárnemu energetickému zbernému potrubiu Belimo dokážeme pokryť širokú škálu požiadaviek, čím vám ušetríme čas a peniaze.
- Výhody pre zákazníkov
- Softvér
Generálni dodávatelia / investori
Zameriavate sa na ziskovosť budov. To zahŕňa nielen investičné náklady, ale aj náklady na priebežnú prevádzku/servis. Udržateľnosť a transparentnosť nákladov sú pre vás dôležité.
- Nízke náklady na energiu
- Absolútna tesnosť
- Spoľahlivosť kombinácie pohonu a ventilu
- Možnosť kombinácie podľa konkrétnej aplikácie
Architekti
Zameriavate sa na kreativitu a funkčnosť. Konceptualizujete budovy a zodpovedáte za projektovanie, funkčné, technické a ekonomické plánovanie budov.
- Voľný výber integrácie
- Možnosť kombinácie podľa konkrétnej aplikácie
Konzultační inžinieri
Plánovanie systémov HVAC je vašou kľúčovou kompetenciou. Neustále hľadáte nové, inovatívne spôsoby, ako ušetriť energiu a zlepšiť klímu v miestnosti. Pracujete s najmodernejšími metódami a pri plánovaní využívate dáta od dodávateľov/výrobcov.
- Voľný výber integrácie
- Možnosť kombinácie podľa konkrétnej aplikácie
Integrátori systému
Vašou úlohou je navrhnúť systémy riadenia budovy a optimálne integrovať terénne zariadenia. Vaším cieľom je znížiť zložitosť a zabezpečiť transparentnosť pre neustálu optimalizáciu technológie budov.
- Voľný výber integrácie
- Jednoduchá a rýchla montáž (riešenie „všetko v jednom“)
- Možnosť kombinácie podľa konkrétnej aplikácie
Špecializovaní veľkoobchodníci
Pre svojich zákazníkov sa spoliehate na vysokú dostupnosť, jednoduchý výber a krátke dodacie lehoty produktov, ktoré ponúkate. Od svojich dodávateľov vyžadujete rýchly a jednoduchý prístup k informáciám, ako aj komplexnú technickú podporu.
- Možnosť kombinácie podľa konkrétnej aplikácie
Inštalatéri / inžinieri závodu
Inštalácia technológie budov HVAC je vašou profesiou. Na vykonanie práce potrebujete správne výrobky v tú pravú chvíľu na mieste. Jednoduchá montáž a odborná podpora vám umožnia dodržať časový harmonogram.
- Jednoduchá a rýchla montáž (riešenie „všetko v jednom“)
- Možnosť kombinácie podľa konkrétnej aplikácie
Vlastníci budov
Vylepšenia pohodlia a spotreby energie, ako aj jednoduché rozširovanie a vylepšovanie budov sú pre vás neustálou výzvou. V centre pozornosti je optimalizácia vášho systému HVAC s čo najmenším úsilím a nízkymi nákladmi.
- Nízke náklady na energiu
- Absolútna tesnosť
- Jednoduchá a rýchla montáž (riešenie „všetko v jednom“)
- Spoľahlivosť kombinácie pohonu a ventilu
- Možnosť kombinácie podľa konkrétnej aplikácie
Správcovia zariadení / údržba budov
Správa, kontrola a prevádzka budov a ich technických zariadení je súčasťou vašich každodenných úloh. Hľadáte riešenia na zabezpečenie pohodlia miestnosti a optimalizáciu prevádzky systému. Ceníte si jednoduché a transparentné systémy a v prípade potreby rýchle dodanie náhradných dielov a vždy dostupnú podporu.
- Spoľahlivosť kombinácie pohonu a ventilu
- Možnosť kombinácie podľa konkrétnej aplikácie
OEM
Vo vašich produktoch používate komponenty od vybraných dodávateľov. Vždy sa snažíte nájsť tú najlepšiu hodnotu za peniaze. Vysoká kvalita a jedinečné funkcie šité na mieru vašej aplikácii pridávajú hodnotu a umožňujú vám odlíšiť sa od konkurencie. Vynikajúca technická podpora a jednoduché transakčné spracovanie sú pre vás samozrejmosťou.
- Jednoduchá a rýchla montáž (riešenie „všetko v jednom“)
- Možnosť kombinácie podľa konkrétnej aplikácie
Belimo Assistant 2
Využite plný potenciál vašich zariadení od spoločnosti Belimo
Belimo Assistant 2 umožňuje drôtovú a bezdrôtovú inštaláciu, prevádzku na mieste a riešenie problémov pohonov klapiek, regulačných ventilov, snímačov a meračov Belimo pomocou smartfónov, tabletov a počítačov.
Hlavné charakteristiky:
- kontrola a úprava nastavovacích parametrov zariadení
- zobrazovanie identifikačných údajov: typ zariadenia, poloha, označenie, sériové číslo, zbernicová adresa
- adresovanie (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- „nastavenie“: navádzané nastavenie parametrov vášho zariadenia
- „kopírovanie/prilepenie konfigurácie“: replikácia nastavení pre zariadenia rovnakého typu
- „trend v reálnom čase“: vykonávanie lokálneho ručného ovládania a usmerňovania podľa reálnych okolností vďaka funkcii jednoduchého zdieľania
- „zdravie“: monitorovanie kľúčových prevádzkových ukazovateľov výkonnosti zariadení. napr. napájanie, stav zbernice, stav snímača atď.
- „správy“: získavanie digitálnych správ vášho zariadenia vďaka funkcii jednoduchého zdieľania. napr. osvedčenie o kalibrácii, správa o uvedení do prevádzky
- „export konfigurácie“: vytváranie protokolového súboru pomocou funkcie jednoduchého zdieľania
- nastavenie jazyka aplikácie (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- nezávislosť od platformy - pre Android, Apple iOS a Windows.
Príslušenstvo:
- ZTH EU (menič USB/MP)
- ZIP-BT-NFC (menič Bluetooth/NFC)
Aplikácia Belimo RetroFIT+
Pomocou aplikácie Belimo RetroFIT+ môžete v oblasti kúrenia, ventilácie a klimatizácie špecificky nahradiť vaše zastaralé alebo chybné pohony a snímače od rôznych dodávateľov zariadeniami od spoločnosti Belimo.
Či už ide o ventilačné alebo vodné aplikácie, môžete ľahko nájsť ten správny náhradný pohon (pohon guľového ventilu, rotačný pohon, pohon, ventilačný pohon) od spoločnosti Belimo, ktorý zmodernizuje vašu inštaláciu s najlepšou kvalitou a najvyšším výkonom.
-
Ako nájsť náhradu pomocou aplikácie Belimo RetroFIT+ App.
Zbernica Belimo MP-Bus
Počítačový nástroj Belimo PC-Tool (MFT-P)
Nastavovací a diagnostický softvér pre pohony MF/MP/MOD/LON/KNX vrát. ochrany pred ohňom.
Pre systémy Windows.
Kalkulátor dĺžky kábla MP-Bus
Kalkulátor elektrického vedenia MP vypočíta požadovanú spotrebu energie na rozloženie transformátora, ako aj maximálnu dĺžku kábla 1 MP-odbočky.
Nástroj VRP-M
Nastavovací a diagnostický softvér na uvedenie do prevádzky, nastavenie a monitorovanie objemových a tlakových aplikácií vzduchu na báze systémového riešenia VAV-Universal VRP-M V3.
Servisný nástroj ZTH EU
Servisný nástroj ZTH EU zjednodušuje diagnostiku, prevádzkovú kontrolu a nastavenie výkonových zariadení HVAC. Pri priamom pripojení k parametrizovateľnému alebo komunikatívnemu pohonu od spoločnosti Belimo možno aktuálne hodnoty odčítať na mieste a okamžite ich resetovať.
Pri použití ZTH EU ako rozhrania pre počítačový nástroj PC-Tool (MFT-P) sa pri inštalácii softvéru počítačového nástroja PC-Tool nainštaluje príslušný USB ovládač. Ovládač je možné stiahnuť aj tu a nainštalovať samostatne.
BIM plug-in pre Autodesk Revit
3D dátové modely s technickými informáciami z Autodesk Revit prostredníctvom BIM plug-in
Tento modul vám umožňuje vybrať pohony, ventily a snímače firmy Belimo z jednej databázy a potom ich pridať do projektu informačného modelovania budovy s ich technickými údajmi pomocou drag & drop. Všetci používatelia BIM tak majú prístup ku všetkým údajom v štruktúrovanej a zoradenej forme vo formáte Revit MEP.