Colector de energía
Colector de energía Belimo para aplicaciones de calefacción y refrigeración
La combinación de colectores de acero inoxidable y las válvulas de bola de Belimo probadas no solo ofrece calidad y fiabilidad al más alto nivel. Junto con una amplia gama de soluciones de motorización, hay disponibles posibilidades completamente nuevas para la planificación de calefacción y refrigeración de superficies. Además, las válvulas obstruidas y con fugas son ahora una cosa del pasado.
- Adecuado para aplicaciones de calefacción y refrigeración
- Tecnología de válvula de bola probada para características de control optimizadas
- Tecnología del actuador duradera y sin mantenimiento
- Instalación rápida y sencilla
- Adecuado para todos los armarios para colector comunes
Colector de energía con un gran valor añadido
Pedir, desembalar, conectar
Con nuestro distribuidor de energía, no solo garantizamos un comportamiento óptimo en cuanto al control, sino que con nuestra combinación actuador/válvula, estamos abriendo nuevos caminos en el campo de aplicación de calefacción y refrigeración de superficies. A petición, suministramos nuestros componentes premontados, con la longitud de cable correcta, un enchufe de conector compatible y la parametrización deseada, para una rápida instalación y puesta en funcionamiento in situ.
Gama de productos
Bajo consumo de energía
En el pasado, los colectores estaban equipados con actuadores para válvulas de asiento lineales electrotérmicos. Estos actuadores tenían que estar permanentemente energizados para realizar su función en el modo de control de temperatura. Gracias al uso de una válvula de bola de Belimo con actuador rotativo, el requisito de energía puede reducirse al mínimo.
Incluso sin el actuador acoplado, la posición de la bola no cambia. Esto significa que no es necesario un par de giro de mantenimiento para mantener la posición de la válvula. Una vez alcanzada la posición ajustada, el consumo de energía puede reducirse así drásticamente (a 0,2 W), generando una reducción considerable en los costes de funcionamiento corrientes. A lo largo de todo el ciclo de vida, esto significa un potencial considerable de ahorro de energía y costes.
Estanqueidad absoluta
La válvula de cierre hermético del colector de energía Belimo evita de forma fiable fugas internas en la alimentación cerrada y, por tanto, la pérdida de energía no deseada en carga cero. Mediante el uso del colector de energía Belimo con tecnología de válvula de bola, se consume menos energía y se pueden reducir considerablemente los costes de funcionamiento.
La construcción única de la válvula caracterizada evita los depósitos de contaminación. Esto garantiza una distribución fiable de la energía de refrigeración o calefacción incluso tras largos períodos de parada.
Montaje rápido y sencillo
El colector puede montarse rápida y fácilmente con un sistema de clic sin necesidad de herramientas.
Nuestros actuadores también pueden montarse en válvulas de control caracterizadas sin necesidad de herramientas mediante el uso del sistema de clic. A petición, los actuadores ya están equipados con enchufes de conector y conectados directamente a la caja de conexiones de Belimo.
Tecnología de actuador con comunicación
La conectividad siempre ha sido una característica importante de nuestros productos. Nuestros actuadores son compatibles con todos los protocolos de comunicación comunes de la automatización de edificios.
Configuración específica de la aplicación
Hoy en día, los retos en la planificación y en la obra son difíciles de resolver con productos estándar, por lo que las soluciones específicas para el cliente son cada vez más importantes. Con nuestro colector de energía Belimo, podemos abarcar una amplia gama de requisitos, ahorrándole tiempo y dinero.
- Ventajas para el cliente
- Software
Contratistas generales/inversores
Su atención se centra en la rentabilidad de los edificios. Esto no solo incluye los costes de inversión, sino también los costes durante el funcionamiento/mantenimiento continuo. Le da mucha importancia a la sostenibilidad y la transparencia de costes.
- Bajos costes de energía
- Estanqueidad absoluta
- Fiabilidad de la combinación actuador/válvula
- Posibilidad de combinación específica para la aplicación
Arquitectos
Su atención se centra en la creatividad y la funcionalidad. Se encarga de la conceptualización de edificios y es responsable de su diseño y planificación funcional, técnica y económica.
- Libre elección de integración
- Posibilidad de combinación específica para la aplicación
Ingenieros consultores
La planificación de sistemas de CVAA es su principal competencia. Busca constantemente nuevas e innovadoras formas de ahorrar energía y mejorar el clima interior. Trabaja con los métodos más modernos y utiliza datos de proveedores/fabricantes en su planificación.
- Libre elección de integración
- Posibilidad de combinación específica para la aplicación
Integradores de sistemas
Su tarea consiste en diseñar sistemas de gestión del edificios e integrar de forma óptima dispositivos de campo. Su objetivo es reducir la complejidad y garantizar la transparencia para la optimización continua de la tecnología de los edificios.
- Libre elección de integración
- Montaje rápido y sencillo (solución todo en uno)
- Posibilidad de combinación específica para la aplicación
Mayoristas especializados
Para sus clientes, usted confía en una alta disponibilidad, la facilidad de selección y unos reducidos plazos de entrega para los productos que ofrece. Necesita un acceso rápido y sencillo a la información y una asistencia técnica completa por parte de sus proveedores.
- Posibilidad de combinación específica para la aplicación
Instaladores/ingenieros de planta
La instalación de tecnología CVAA de edificios es su oficio. Para realizar su trabajo, necesita contar con los productos adecuados en el momento adecuado. La facilidad de montaje y la asistencia técnica por parte de expertos le permiten cumplir con su apretada agenda.
- Montaje rápido y sencillo (solución todo en uno)
- Posibilidad de combinación específica para la aplicación
Propietarios de edificios
Se enfrenta a retos constantes como las mejoras en confort y consumo de energía, así como las ampliaciones y mejoras sencillas de edificios. Su objetivo principal es la optimización de su sistema de CVAA, aplicando el menor esfuerzo posible y asumiendo bajos costes.
- Bajos costes de energía
- Estanqueidad absoluta
- Montaje rápido y sencillo (solución todo en uno)
- Fiabilidad de la combinación actuador/válvula
- Posibilidad de combinación específica para la aplicación
Gestores de instalaciones/mantenimiento de edificios
La gestión, el control y la explotación de edificios y sus equipos técnicos forman parte de sus tareas diarias. Usted busca soluciones para garantizar el confort interior y optimizar el funcionamiento del sistema. Valora los sistemas sencillos y transparentes y, si es necesario, la rápida entrega de piezas de repuesto y una asistencia técnica disponible en todo momento.
- Fiabilidad de la combinación actuador/válvula
- Posibilidad de combinación específica para la aplicación
OEM
Usted utiliza componentes de proveedores selectos en sus productos. Busca siempre la mejor relación calidad-precio. La alta calidad y las funciones únicas adaptadas a su aplicación añaden valor y le permiten diferenciarse de sus competidores. Un excelente soporte técnico y una transacción comercial sencilla son indiscutibles para usted.
- Montaje rápido y sencillo (solución todo en uno)
- Posibilidad de combinación específica para la aplicación
Belimo Assistant 2
Aproveche todo el potencial de sus unidades de Belimo
Belimo Assistant 2 permite la configuración, el manejo in situ y la solución de problemas, con conexión por cable o inalámbrica, de los actuadores para compuertas, las válvulas de control, los sensores y los medidores de Belimo a través de smartphones, tabletas y ordenadores.
Características principales:
- Comprobación y modificación de los parámetros de ajuste de las unidades
- Visualización de datos de identificación: tipo de unidad, posición, designación, número de serie, dirección de bus
- Direccionamiento (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- "Configuración": configuración guiada de parámetros para su unidad.
- "Copiar/Pegar configuración": replique los mismos ajustes para los mismos tipos de unidad
- "Live Trend": realice el control manual local y consulte las tendencias en directo con la función easy-share
- "Salud": supervise los KPI de funcionamiento de la unidad. Por ejemplo, alimentación, estado del bus, estado del sensor, etc.
- "Informes": recupere informes digitales de su unidad con la función easy-share. Por ejemplo, certificados de calibración, informes de puesta en marcha
- "Exportar configuración": cree un archivo de registro con la función easy-share
- Ajuste de idioma integrado en la aplicación (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Independiente de la plataforma para Android, Apple iOS y Windows.
Accesorios:
- ZTH EU (convertidor USB/MP)
- ZIP-BT-NFC (convertidor Bluetooth/NFC)
Aplicación Belimo RetroFIT+
Con la aplicación Belimo RetroFIT+ puede sustituir específicamente los actuadores y sensores anticuados o defectuosos de varios proveedores, por dispositivos de Belimo en la industria de CVAA (calefacción, ventilación y aire acondicionado).
Ya sea para aplicaciones de ventilación o de agua, puede encontrar fácilmente el actuador de reemplazo adecuado de Belimo (actuador para válvulas de asiento, actuador rotativo, actuador o actuador de ventilación) para modernizar su instalación con la mejor calidad y el máximo rendimiento.
-
Cómo encontrar un sustituto con la Belimo RetroFIT+ App.
Belimo MP-Bus
Calculadora de la longitud del cable del MP-Bus
La calculadora de cableado de MP calcula el consumo de energía necesario para el dimensionamiento del transformador, así como la longitud de cable máxima de 1 ramal MP.
Herramienta de servicio ZTH EU
La herramienta de servicio ZTH EU simplifica el diagnóstico, la comprobación del funcionamiento y el ajuste para dispositivos de funcionamiento en CVAA. Al estar conectada directamente a un actuador parametrizable o con comunicación de Belimo, los valores actuales se pueden leer in situ y restaurar inmediatamente.
Plugin BIM para Autodesk Revit
Modelos de datos 3D con información técnica de Autodesk Revit a través del plugin BIM
Este plug-in le permite seleccionar actuadores, válvulas y sensores Belimo de una base de datos y luego añadirlos al proyecto Building Information Modeling – BIM (Modelado de Información de Construcción) con sus datos técnicos, mediante la herramienta de arrastrar y soltar. Así, todos los usuarios de BIM tienen acceso a todos los datos de forma estructurada y clasificada en formato Revit MEP.
-
-
-
El plugin BIM sólo puede instalarse con éxito si el software Autodesk Revit está disponible en el ordenador.
-
Visite la página de Autodesk