Rozdzielacz Energy
Rozdzielacz Belimo Energy w instalacjach grzewczych i chłodniczych
Zespoły rozdzielaczy ze stali nierdzewnej oraz sprawdzonych w praktyce zaworów kulowych Belimo to nie tylko gwarancja najwyższego poziomu jakości i niezawodności. W połączeniu z szeroką ofertą siłowników otwierają zupełnie nowe możliwości projektowania ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego. Ponadto do przeszłości odchodzą teraz problemy z niedrożnymi lub nieszczelnymi zaworami.
- Odpowiednie do zastosowań grzewczych i chłodniczych
- Sprawdzone w praktyce zawory z kryzą regulacyjną zapewniające optymalną charakterystykę regulacji
- Trwałe, bezobsługowe siłowniki
- Szybki i łatwy montaż
- Odpowiednie do wszystkich powszechnie stosowanych obudów rozdzielaczy
Rozdzielacz Energy o ogromnej wartości dodanej
Zamów, rozpakuj, podłącz
Rozdzielacz energii zapewnia optymalną charakterystykę regulacji, a dzięki zestawowi siłownika z zaworem otwiera nowe możliwości w dziedzinie ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego. Na życzenie dostarczamy elementy zmontowane z kablem o odpowiedniej długości, pasującą wtyczką oraz sprametryzowane zgodnie z zamówieniem, co pozwala na szybkie wykonanie montażu i rozruchu.
Asortyment
Małe zużycie energii
W przeszłości rozdzielacze były wyposażane w elektrotermiczne siłowniki do zaworów grzybkowych. Aby umożliwić regulowanie temperatury, siłowniki te wymagały ciągłego zasilania. Dzięki zastosowaniu zaworu kulowego z siłownikiem obrotowym od Belimo można zminimalizować zużycie energii.
Położenie zaworu kulowego nie zmienia się nawet wtedy, gdy siłownik nie jest zamontowany. Oznacza to, że do utrzymywania położenia zawory nie jest potrzebny moment trzymający. Gdy zawór zostanie ustawiony w żądanym położeniu, można radykalnie zmniejszyć pobór mocy (do 0,2 W), co przekłada się na istotne obniżenie kosztów eksploatacyjnych. Dzięki temu w całym okresie użytkowania można znacznie obniżyć zarówno zużycie energii, jak i wydatki na eksploatację.
Całkowita szczelność
Szczelność rozdzielacza Belimo Energy w położeniu zamkniętym zapobiega wewnętrznym przeciekom, a tym samym niepotrzebnemu zużyciu energii przy braku obciążenia. Dzięki zastosowaniu rozdzielcza energii z zaworami kulowymi Belimo można znacznie obniżyć zużycie energii oraz koszty eksploatacyjne.
Unikalna konstrukcja zaworu z kryzą regulacyjną zapobiega osadzaniu się zanieczyszczeń. Tym samym gwarantuje ona niezawodne rozdzielanie energii chłodniczej lub cieplnej nawet po dłuższych przestojach.
Łatwy i szybki montaż
Dzięki systemowi zatrzaskowemu rozdzielacz można zamontować szybko i łatwo, bez użycia narzędzi.
Nasze siłowniki można też montować na kulowych zaworach regulacyjnych bez użycia narzędzi, wykorzystując mocowanie zatrzaskowe. Na życzenie siłowniki są wyposażone we wtyczki i podłączone bezpośrednio do puszki połączeniowej Belimo.
Siłowniki z interfejsem komunikacyjnym
Łączność oparta na sieci jest od zawsze ważną cechą naszych produktów. Nasze siłowniki obsługują wszystkie powszechnie stosowane protokoły komunikacyjne automatyki budynku.
Konfiguracja dostosowana do zastosowania
Stosując standardowe produkty trudno jest w dzisiejszych czasach sprostać wyzwaniom, pojawiającym się zarówno podczas projektowania, jak i na placu budowy, dlatego coraz większe znaczenie mają rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta. Modułowy rozdzielacz Belimo Energy może spełnić szeroką gamę wymagań, zapewniając oszczędność czasu i pieniędzy.
- Zalety dla klientów
- Oprogramowanie
Wykonawcy generalni / inwestorzy
Największy nacisk kładziesz na rentowność budynków. Uwzględnia ona nie tylko koszty inwestycji, ale także koszty powstające w trakcie bieżącej pracy / serwisowania. Zrównoważony rozwój i transparentność kosztów mają dla Ciebie duże znaczenie.
- Niskie koszty energii
- Całkowita szczelność
- Niezawodność zestawu siłownik/zawór
- Możliwość dostosowania zestawu do konkretnego zastosowania
Architekci
Największy nacisk kładziesz na kreatywność i funkcjonalność. Tworzysz koncepcje obiektów i wykonujesz ich projekty oraz plany techniczne, funkcjonalne i ekonomiczne.
- Swoboda integrowania
- Możliwość dostosowania zestawu do konkretnego zastosowania
Projektanci
Twoje główne zadanie to projektowanie instalacji HVAC. Stale poszukujesz nowych, innowacyjnych sposobów oszczędzania energii i zapewniania lepszego klimatu w pomieszczeniach. W pracy stosujesz najnowocześniejsze metody, a przy projektowaniu wykorzystujesz dane otrzymane od dostawców/producentów.
- Swoboda integrowania
- Możliwość dostosowania zestawu do konkretnego zastosowania
Integratorzy systemów
Twoim zadaniem jest projektowanie systemów automatyki budynków i optymalne integrowanie urządzeń obiektowych. Twoim celem jest zmniejszenie złożoności i zapewnienie przejrzystości, aby umożliwić ciągłe optymalizowanie instalacji budynkowych.
- Swoboda integrowania
- Łatwy i szybki montaż (zintegrowane rozwiązanie)
- Możliwość dostosowania zestawu do konkretnego zastosowania
Wyspecjalizowani hurtownicy
Chcąc zaspokoić potrzeby klientów, musisz oferować produkty o dużej dostępności, krótkich czasach dostaw, a także łatwe do dobierania. Wymagasz szybkiego i łatwego dostępu do informacji oraz kompleksowego wsparcia technicznego od dostawców.
- Możliwość dostosowania zestawu do konkretnego zastosowania
Instalatorzy / inżynierowie zakładowi
Zajmujesz się montażem instalacji HVAC w obiektach. Aby wykonać swoją pracę, potrzebujesz właściwych produktów we właściwym czasie i miejscu. Łatwy montaż i specjalistyczna pomoc pomogą Ci dotrzymywać napiętych terminów.
- Łatwy i szybki montaż (zintegrowane rozwiązanie)
- Możliwość dostosowania zestawu do konkretnego zastosowania
Właściciele budynków
Poprawa komfortu i ograniczenie zużycia energii, a także umożliwienie łatwej rozbudowy i modernizacji obiektu są dla Ciebie codziennym wyzwaniem. Głównym przedmiotem Twojego zainteresowania jest optymalizacja posiadanych instalacji HVAC przy jak najmniejszych nakładach pracy i kosztach.
- Niskie koszty energii
- Całkowita szczelność
- Łatwy i szybki montaż (zintegrowane rozwiązanie)
- Niezawodność zestawu siłownik/zawór
- Możliwość dostosowania zestawu do konkretnego zastosowania
Zarządcy/konserwatorzy obiektów
Do Twoich codziennych zadań należy między innymi zarządzanie budynkami oraz obsługiwanie ich wyposażenia technicznego. Poszukujesz rozwiązań zapewniających komfort w pomieszczeniach i optymalizujących działanie systemu. Cenisz proste i przejrzyste systemy oraz, w razie potrzeby, szybką dostawę części zamiennych i wsparcie techniczne dostępne w każdej chwili.
- Niezawodność zestawu siłownik/zawór
- Możliwość dostosowania zestawu do konkretnego zastosowania
OEM
W swoich produktach wykorzystujesz komponenty pochodzące od wybranych dostawców. Zawsze szukasz najlepszego stosunku jakości do ceny. Wysoka jakość i wyjątkowe funkcje dostosowane do Twojego zastosowania tworzą wartość dodaną i pozwalają wyróżnić się wśród konkurentów. Kompetentną pomoc techniczną oraz nieskomplikowane zawieranie transakcji traktujesz jako rzecz oczywistą.
- Łatwy i szybki montaż (zintegrowane rozwiązanie)
- Możliwość dostosowania zestawu do konkretnego zastosowania
Belimo Assistant 2
Uwolnij potencjał urządzeń Belimo
Przy użyciu aplikacji Belimo Assistant 2 można, używając smartfona, tabletu lub komputera, przewodowo i bezprzewodowo konfigurować, obsługiwać oraz diagnozować siłowniki do przepustnic, zawory regulacyjne, czujniki i mierniki Belimo.
Główne cechy:
- Sprawdzanie i modyfikowanie parametrów konfiguracji urządzenia
- Wyświetlanie danych identyfikacyjnych: typu urządzenia, położenia, oznaczenia, numeru seryjnego, adresu MP
- Adresowanie (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- „Konfiguracja”: wspomagane konfigurowanie parametrów urządzenia.
- „Kopiowanie konfiguracji”: powielanie ustawień w urządzeniach tego samego typu
- „Trend na żywo”: funkcja łatwego udostępniania umożliwiająca lokalne sterowanie i wyświetlanie trendów na żywo
- „Stan”: wyświetlanie kluczowych wskaźników wydajności (KPI) urządzenia. Np. zasilanie, stan szyny, stan czujnika itp.
- „Raporty”: możliwość pobierania i łatwego udostępniania cyfrowych raportów dotyczących urządzenia. Np. certyfikat kalibracji, raport rozruchu
- „Eksportowanie konfiguracji”: tworzenie i łatwe udostępnianie pliku dziennika
- Wybór wersji językowej aplikacji (języki: angielski/niemiecki/francuski/włoski/hiszpański/chiński/rosyjski)
- Zgodność z wieloma systemami operacyjnymi: Android, Apple iOS i Windows.
Akcesoria:
- ZTH EU (przetwornik USB/MP)
- ZIP-BT-NFC (przetwornik Bluetooth/NFC)
Belimo RetroFIT+ App
Aplikacja Belimo RetroFIT+ App to szybki i łatwy sposób na znalezienie idealnego zamiennika dla przestarzałych lub uszkodzonych siłowników, zaworów i czujników Belimo oraz od wielu innych dostawców.
Niezależnie od tego, czy chodzi o instalacje wentylacyjne czy wodne, modernizację czy wymianę instalacji – nasza aplikacja pozwoli szybko znaleźć produkt Belimo, który najlepiej pasuje do danego zastosowania, a jednocześnie ma najwyższą jakość i najlepsze właściwości użytkowe.
Aplikacja RetroFIT+ umożliwia łatwe tworzenie i planowanie projektów wykorzystujących produkty Belimo RetroFIT.
-
Jak znaleźć zamiennik używając aplikacji Belimo RetroFIT+ App
Belimo szyna MP
Kalkulator długości kabla szyny MP
Kalkulator długości kabla szyny MP oblicza wymagany pobór mocy w celu zaplanowania montażu transformatora oraz maksymalną długość kabla dla 1 odgałęzienia szyny MP.
Oprogramowanie Service Tool ZTH EU
Przyrząd ZTH EU ułatwia diagnozowanie, kontrolę działania oraz konfigurowanie urządzeń nastawczych do instalacji HVAC. Gdy jest bezpośrednio podłączony do siłownika Belimo (parametryzowalnego lub wyposażonego w interfejs komunikacyjny) umożliwia natychmiastowe odczytywanie wartości pomiarowych oraz modyfikowanie nastaw.
Wtyczka BIM do programu Autodesk Revit
Wtyczka BMI umożliwiająca dostęp do modeli danych 3D z informacjami technicznymi w programie Autodesk Revit
Dzięki tej wtyczce można wybierać siłowniki, zawory i czujniki z jednej bazy danych, a następnie przenosić je metodą „przeciągnij i upuść” do projektu modelowania informacji o budynku (BIM). W ten sposób wszyscy użytkownicy projektu BIM uzyskują dostęp do wszystkich danych ustrukturyzowanych i sklasyfikowanych w formacie Revit MEP.
-
-
-
Wtyczkę BIM można z zainstalować tylko na komputerze, na którym jest dostępne oprogramowanie Autodesk Revit.
-
Odwiedź stronę Autodesk