Senzori de tubulatură
Fiabilitatea recunoscută
Cu o gamă largă de produse, senzorii Belimo pentru tubulatura de aer acoperă valorile de măsurare uzuale: temperatură, umiditate, punct de rouă, CO2, COV, presiune și valori limită de temperatură scăzută.
-
-
Flyer – Duct Sensor Assistant App
(pdf -
1,12 MB)
-
Inovație pentru liniște sufletească
Instalare și punere în funcțiune ușoare
Senzorii de tubulatură Belimo dispun de o carcasă IP65 suplimentară pentru o instalarea și punerea în funcțiune ușoare. Accesoriile de montaj sunt incluse. Senzorii facilitează selectarea la fața locului a intervalelor de temperatură și de presiune, au un grad înalt de acuratețe, sunt fiabili și dispun de funcția de autocalibrare.
Gama de produse
Belimo Duct Sensor Assistant App
Belimo Duct Sensor Assistant App pentru configurarea individuală a senzorilor
Aplicația Belimo Duct Sensor Assistant App facilitează extinderea domeniului de utilizare și adaptarea individuală a configurației la cerințele aplicației. Configurarea prin aplicația Belimo Duct Sensor Assistant App este posibilă doar cu utilizarea unei chei hardware Bluetooth® (disponibilă separat, A-22G-A05).
Caracteristici
• Comunicare prin Bluetooth BLE
• Este necesar un dongle Bluetooth A-22G-A05, care va comunica cu senzorul prin intermediul unui conector Micro-USB
• Poate fi utilizat pentru următorii senzori: 22ADP-..., 22DTH-..5.., 22DTH-..6.., 22DC-13, 22DTC-.., 22DTM-.., 22DCV-.., 22DCM-.., 22DCK-.., 22UTH-..50X, 22UTH-..60X
• Limbi acceptate DE, EN, FR, IT, ES, PT
Opțiuni de configurare
• Configurare individuală a semnalelor de ieșire
• Setarea diferitelor intervale de măsurare
• Ajustarea suplimentară a valorilor de compensare
• Parametrizarea semnalului live-zero (2..10 V etc.) și a sistemului de unități
• Opțiuni de setare pentru indicatorii de afișat
• Parametrizarea personalizată a funcției de semnalizare (TLF)
• Extensia adresei fizice Modbus
• Stocați setările pe dispozitivul mobil și încărcați-le în alți senzori
• Reprezentarea și ieșirea presiunii diferențiale ca o valoare a debitului volumetric
Disponibil în America de Nord, Uniunea Europeană, statele AELS și Regatul Unit.
Produse specifice clienților
În prezent, provocările în proiectare și pe șantier sunt dificil de soluționat cu produse standard, din acest motiv soluțiile specifice clientului devin din ce în ce mai importante. Noi construim senzorul de care aveți nevoie - cu lungimea cablului, mufa de conectare și parametrizarea specificate de dvs. La cerere, montăm senzorul pe o vană și creăm un ansamblu premontat format din țevi, racorduri și multe altele.
- Diferite tipuri și lungimi de cablu, cu sau fără mufă de conectare.
- Etichetarea produsului cu informații necesare clientului dvs. (de exemplu, locul unde va fi instalat senzorul în clădire).
- Diverse opțiuni de montare (adaptate la situația lucrărilor de la fața locului).
- O gamă largă de accesorii electrice și mecanice.
- Noi ne ocupăm de parametrizare pentru dvs. (de exemplu, timp de funcționare reglabil, diferențial de comutare și parametrii magistralei).
- Ansamblu prefabricat complet și testat (de exemplu, integritatea etanșării) cu componente alese de dvs.
- Test de funcționalitate, deoarece Belimo este sinonim cu calitatea testată.
Oferim un „pachet lipsit de griji” pentru aplicația dvs.
- Avantajele clienților
- Software/Plug-in-uri
- Povești de succes
Contractanții/Investitorii generali
Cel mai important aspect pentru dvs. este rentabilitatea clădirilor. Aceasta include nu doar costurile de investiții, ci și costurile curente de exploatare/service. Sustenabilitatea și transparența costurilor sunt importante pentru dvs. Caracteristicile senzorilor de tubulatură Belimo:
- O gamă largă pentru toate cerințele conexe aplicațiilor de ventilație sau hidraulice, precum și lucrărilor de înlocuire
- Termene mici de livrare
- Asistență extinsă pe întreaga durată de viață a produsului
- Calitatea bine-cunoscută Belimo
- Excelent raport calitate-preț
- Amortizare rapidă
- Garanție de 5 ani
Ingineri consultanți
Planificarea sistemelor HVAC este competența dvs. principală. Sunteți în permanență în căutarea unor modalități noi și inovatoare de a economisi energie și de a îmbunătăți climatul din încăperi. Folosiți cele mai moderne metode și utilizați datele furnizorilor/producătorilor pentru realizarea planurilor. Caracteristicile senzorilor de tubulatură Belimo:
- Compatibilitatea cu toate sistemele obișnuite de automatizare a clădirilor (BAS) facilitează utilizarea în orice aplicație HVAC
- Date BIM și fișiere STEP în selectorul Belimo VDI
- Acces la datele aplicației de integrare în secvențele de control BAS, datorită protocoalelor de comunicare BACnet și Modbus
- Materiale robuste de înaltă calitate
- Conformitate cu cerințele IP65 și de certificare UL
- Garanție de 5 ani
Integratori de sistem
Sarcina dvs. este proiectarea sistemelor de management a clădirilor și integrarea optimă a echipamentelor de câmp. Obiectivul dvs. este de a reduce complexitatea și de a asigura transparența pentru optimizarea continuă a tehnologiei de construcție. Caracteristicile senzorilor de tubulatură Belimo:
- Compatibilitate perfectă cu toate sistemele obișnuite de automatizare și de control al clădirilor (BACS)
- Cablare și parametrizarea reduse
- Gamă completă de echipamente de câmp incluzând senzori pentru măsurarea temperaturii, umidității, presiunii, debitului, concentrației de CO2 și a compușilor organici volatili (VOC) în cadrul aplicațiilor pentru aer, apă, sau la exterior
- Servicii și suport de înaltă calitate
- Testarea fără scule a punctelor de date pentru o punere în funcțiune eficientă.
- Termene mici de livrare
- Materiale robuste de înaltă calitate
- Garanție de 5 ani
Vânzători en gros specializați
Pentru clienții dvs., vă bazați pe o disponibilitate ridicată, pe o selecție ușoară și pe termene scurte de livrare pentru produsele pe care le oferiți. Aveți nevoie de acces rapid și ușor la informații, precum și de suport tehnic complet din partea furnizorilor dumneavoastră. Caracteristicile senzorilor de tubulatură Belimo:
- Selectarea și instalarea rapidă și ușoară a produselor datorită gamei noastre de produse optimizate
- Termene de livrare și rute scurte
- Asistență extinsă pe întreaga durată de viață a produsului
- Garanție de 5 ani
Instalatori / Ingineri instalatori
Instalarea sistemelor HVAC este domeniul dvs. Pentru a vă desfășura activitatea, aveți nevoie pe șantier de produsele potrivite la momentul potrivit Montarea ușoară și asistența de specialitate vă permit să vă respectați programul strict Caracteristicile senzorilor de tubulatură Belimo:
- Suport pentru montaj detașabil și clemă cu arc pentru montare ușoară
- Intervale de măsurare selectabile la fața locului
- Cablare și parametrizare reduse datorită protocoalelor de comunicare BACnet și Modbus
Proprietari de clădiri
Îmbunătățirea confortului și a consumului de energie, precum și extinderea și modernizărea cu ușurință a clădirilor reprezintă o provocare constantă pentru dvs. Optimizarea sistemului dvs. HVAC cu un efort cât mai mic și costurile reduse sunt principalele obiective. Caracteristicile senzorilor de tubulatură Belimo:
- Design unic, cu capac snap-on, care permite instalarea rapidă și punerea în funcțiune ușoară, precum și protecție conform IP65
- Acces la datele aplicației prin intermediul protocoalelor de comunicare BACnet și Modbus, precum și cablare și parametrizare reduse
- Valori de măsurare fiabile și precise
- Termene mici de livrare
- Asistență extinsă pe întreaga durată de viață a produsului
- Garanție de 5 ani
Administratori de clădiri / Întreținerea clădirilor
Gestionarea, controlul și exploatarea clădirilor și a echipamentelor tehnice ale acestora fac parte din sarcinile dvs. zilnice. Căutați soluții pentru asigurarea confortului din încăperi și pentru optimizarea modului de funcționare a sistemului. Apreciați sistemele simple și transparente și, dacă este necesar, livrarea rapidă a pieselor de schimb și asistența disponibilă în orice moment. Caracteristicile senzorilor de tubulatură Belimo:
- Înlocuire Belimo RetroFIT rapidă și ușoară în combinație cu aplicația Belimo RetroFIT+ App
- Design unic, cu capac snap-on, care permite instalarea rapidă și punerea în funcțiune ușoară, precum și protecție conform IP65
- Conexiuni modulare cu șuruburi care permit diverse configurații de montare și de cablare pentru o asamblare și instalare flexibile
- Valori de măsurare fiabile și precise
- Termene mici de livrare
- Asistență extinsă pe întreaga durată de viață a produsului
- Garanție de 5 ani
Belimo Assistant 2
Deblocați întregul potențial disponibil în dispozitivele dumneavoastră Belimo
Belimo Assistant 2 permite configurarea cu fir și fără fir, operarea la fața locului și depanarea servomotoarelor de clapete, a vanelor de reglaj, a senzorilor și contoarelor Belimo, cu ajutorul smartphone-ului, al tabletei și al calculatorului personal.
Caracteristici cheie:
- Verificați și modificați parametri setați ai dispozitivului
- Afișați datele de identificare: tipul dispozitivului, poziția, alocarea, seria, adresa magistralei
- Adresarea (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- „Setare”: setarea ghidată a parametrilor pentru dispozitivul dumneavoastră.
- „Configurare Copy/Paste”: copierea setărilor pentru aceleași tipuri de dispozitive
- „Tendință live”: efectuați o suprascriere locală și o tendință live cu funcția de partajare ușoară „easy share”
- „Sănătate”: monitorizarea KPI privind funcționarea dispozitivelor. De exemplu, alimentarea cu energie electrică, starea magistralei, starea senzorilor etc.
- „Rapoarte”: recuperați rapoartele digitale ale dispozitivului dumneavoastră cu funcția de partajare ușoară. De exemplu, certificatul de calibrare, raportul de punere în funcțiune
- „Exportă configurația”: creați un fișier de jurnal cu funcția de partajare ușoară
- Setarea limbii aplicației (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Independență față de platformele Android, Apple iOS și Windows.
Accesorii:
- ZTH EU (convertor USB/MP)
- ZIP-BT-NFC (convertor Bluetooth/NFC)
Belimo RetroFIT+ App
Belimo RetroFIT+ App vă oferă o modalitate rapidă și ușoară de a găsi înlocuitorul perfect pentru actuatoarele, vanele și senzorii învechiți sau defecți, de la Belimo și o serie de alte surse de echipamente.
Fie că este vorba de aplicații de ventilație sau hidraulice, pentru modernizare sau pentru înlocuirea sistemului – aplicația noastră vă va conduce rapid către produsul Belimo ideal care vă îndeplinește cel mai bine cerințele, oferindu-vă, în același timp, calitate și performanță maximă.
Aplicația RetroFIT+ facilitează generarea și planificarea proiectelor privind soluțiile de înlocuire oferite de Belimo.
Plug-in BIM pentru Autodesk Revit
Modelele de date 3D cu informații tehnice de la Autodesk Revit via plug-in BIM
Acest plug-in vă permite să selectați servomotoarele, vanele și senzorii Belimo dintr-o singură bază de date și să le adăugați apoi proiectului de modelare a informațiilor clădirii cu datele lor tehnice prin intermediul funcției drag & drop. Toți utilizatorii BIM au astfel acces la toate datele într-o formă structurată și clasificată în Revit MEP.