Kanaalsensoren
Betrouwbaarheid die u van ons kent en mag verwachten
Dankzij een breed assortiment dekken de Belimo luchtkanaalsensoren gangbare meetwaarden af: temperatuur, vochtigheid, dauwpunt, CO2, VOC, druk en lage temperatuurgrenswaarden.
-
Sensor Brochure
(pdf -
8,73 MB)
-
Folder – Duct Sensor Assistant App
(pdf -
1,12 MB)
-
De zeven belangrijkste voorwaarden voor Een gezond binnenklimaat
(pdf -
1,97 MB)
Innovatie geeft een gerust gevoel
Eenvoudige installatie en inbedrijfstelling
Kanaalsensoren van Belimo beschikken over opsteekbare IP65-behuizing voor eenvoudige installatie en inbedrijfstelling. Gemonteerde toebehoren behoren tot de leveringsomvang. De sensoren worden gekenmerkt door ter plaatse selecteerbare temperatuur- en drukbereiken, hoge nauwkeurigheid, betrouwbaarheid en zelfkalibratie.
Assortiment
Belimo Duct Sensor Assistant App
Belimo Duct Sensor Assistant App voor individuele configuratie van sensoren
Met de Belimo Duct Sensor Assistant App is het mogelijk om het toepassingsgebied uit te breiden en de configuratie individueel aan te passen aan de vereisten van de toepassing. Een Bluetooth®-dongle is vereist voor de configuratie via de Belimo Duct Sensor Assistant App (afzonderlijk verkrijgbaar, A-22G-A05).
Functies
• Communicatie via Bluetooth BLE
• Bluetooth-dongle A-22G-A05 vereist die met de sensor zal communiceren via een Micro USB-connector
• Kan worden gebruikt voor de volgende sensoren: 22ADP-.., 22DTH-..5.., 22DTH-..6.., 22DC-13, 22DTC-.., 22DTM-.., 22DCV-.., 22DCM-.., 22DCK-.., 22UTH-..50X, 22UTH-..60X
• Ondersteunde talen DE, EN, FR, IT, ES, PT
Configuratiemogelijkheden
• Individuele configuratie van uitgangssignalen
• Instellen van verschillende meetbereiken
• Extra aanpassing van de offsetwaarden
• Parametrisering van het Live-Zero-signaal (2...10 V enz.) en het boxensysteem
• Instelmogelijkheden voor displayindicaties
• Aangepaste parametrisering van de verkeerslichtfunctie (VLF)
• Uitbreiding van het fysieke Modbus-adres
• Instellingen op het mobiele apparaat opslaan en op andere sensoren laden
• Weergave en uitgang van het drukverschil als debietwaarde
Beschikbaar in Noord-Amerika, de Europese Unie, EVA-staten en het Verenigd Koninkrijk.
PreFIX – meer dan standaard.
Op maat gemaakte producten. Beter rendement uit uw project.
De uitdagingen bij de planning en op de bouwplaats zijn tegenwoordig moeilijk op te lossen met standaardproducten, waardoor klantspecifieke oplossingen steeds belangrijker worden. Wij bouwen de sensor die u nodig hebt – met de aangepaste kabellengte, aansluitstekker en configuratie die u ons doorgeeft. Op verzoek monteren we de sensor op een klep en maken we een voorgemonteerde module met leidingdelen, sensoren, aansluitingen en nog veel meer.
- Verschillende kabeltypes en -lengtes met of zonder aansluitstekker.
- Productlabels met uw specifieke informatie (bijv. waar de aandrijving in het gebouw moet worden geïnstalleerd).
- Diverse montagemogelijkheden (aangepast aan uw installatiesituatie ter plaatse).
- Uitgebreid assortiment van elektrisch en mechanisch toebehoren.
- Wij verzorgen voor u de configuratie (bijv. instelbare looptijd, schakelverschil en busparameters).
- Volledig geprefabriceerde en geteste assemblage (bijv. lekdichtheid) met componenten van uw keuze.
- Functietest, want Belimo staat voor beproefde kwaliteit.
Wij bieden een "compleet zorgeloos pakket" voor uw toepassing.
- Voordelen voor de klant
- Software / plug-ins
- Referentieprojecten
Algemene installateurs/investeerders
Uw focus ligt op de rendabiliteit van gebouwen. Dit omvat niet alleen de investeringskosten, maar ook de kosten tijdens de bediening en het onderhoud. Duurzaamheid en kostentransparantie zijn belangrijk voor u. Kanaalsensoren van Belimo bieden:
- Een brede selectie voor alle vereisten op het gebied van ventilatie- of watertoepassingen, evenals voor aanpassing achteraf
- Korte levertijd
- Uitgebreide support gedurende de gehele levensduur van het product
- Bekende hoogwaardige kwaliteit van Belimo
- Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding
- Snelle amortisatie
- 5 jaar garantie
Planners
Het plannen van HVAC-systemen is uw kerncompetentie. U bent constant op zoek naar nieuwe, innovatieve manieren om energie te besparen en het ruimteklimaat te verbeteren. U werkt met de modernste methodes en gebruikt gegevens van leveranciers en fabrikanten voor uw planning. Belimo kanaalsensoren bieden:
- Compatibiliteit met alle gangbare gebouwautomatiseringssystemen (BAS), waardoor ze geschikt zijn voor gebruik in elke HVAC-toepassing
- BIM-gegevens en STEP-bestanden in de Belimo VDI-selector
- Toegang tot toepassingsgegevens voor integratie in BAS-regelsequenties dankzij BACnet- en Modbus-communicatieprotocollen
- Hoogwaardige en robuuste materialen
- Naleving van de IP65-normen en UL-certificering
- 5 jaar garantie
Systeemintegrators
Het is uw taak om de gebouwbeheersystemen te ontwerpen en veldapparaten optimaal te integreren. U wilt minder complexiteit en zorgen voor transparantie om de gebouwtechniek voortdurend te verbeteren. Kanaalsensoren van Belimo bieden:
- Naadloze compatibiliteit met alle gangbare gebouwautomatiserings- en regelsystemen (BACS)
- Minder bedrading en parametrisering vereist
- Een volledig assortiment veldtoepassingen met sensoren voor het meten van temperatuur, vochtigheid, druk, debiet, CO2 en vluchtige organische verbindingen (VOC) in pijpleiding-, luchtkanaal- en buitentoepassingen
- Eerste klas service en support
- Datapunttests zonder gereedschap voor een efficiënte inbedrijfstelling.
- Korte levertijd
- Hoogwaardige en robuuste materialen
- 5 jaar garantie
Gespecialiseerde groothandelaars
Voor uw klanten vertrouwt u op een hoge beschikbaarheid, eenvoudige selectie en korte levertijden voor de producten die u aanbiedt. U wilt snel en eenvoudig toegang verkrijgen tot informatie en uitgebreide technische ondersteuning van uw leveranciers. Kanaalsensoren van Belimo bieden:
- Snelle en gemakkelijke productselectie en -installatie dankzij een geoptimaliseerd assortiment
- Korte levertijden en routes
- Uitgebreide after-sales support gedurende de gehele levensduur van het product
- 5 jaar garantie
Installateurs / installatiebouwers
Installeren van HVAC-gebouwtechniek is wat u doet. Om uw werkzaamheden uit te voeren hebt u ter plaatse de juiste producten op het juiste moment nodig. Dankzij de gemakkelijke montage en deskundige ondersteuning kunt u uw strakke schema aanhouden. Kanaalsensoren van Belimo bieden:
- Afneembare montageplaat en veerklem voor een eenvoudige montage
- Meetbereiken op locatie selecteerbaar
- Minder benodigde bedrading en configuratie dankzij BACnet- en Modbus-communicatieprotocollen
Gebouweigenaren
Verbeteringen van het comfort en energieverbruik en eenvoudige uitbreidingen en renovaties van het gebouw zijn een voortdurende uitdaging voor u. De belangrijkste focus is het optimaliseren van uw HVAC-systeem met zo min mogelijk kosten en moeite. Kanaalsensoren van Belimo bieden:
- Uniek ontwerp met opklikbare deksel, waardoor een snelle installatie en eenvoudige inbedrijfstelling mogelijk is, evenals bescherming conform IP65
- Toegang tot toepassingsgegevens via BACnet- en Modbus-communicatieprotocollen en minder benodigde bedrading en configuratie
- Betrouwbare en nauwkeurige meetwaarden
- Korte levertijd
- Uitgebreide support gedurende de gehele levensduur van het product
- 5 jaar garantie
Facilitair managers / onderhoud van gebouwen
Het beheren, aansturen en bedienen van gebouwen en hun technische uitrusting is onderdeel van uw dagelijkse taken. U zoekt oplossingen om ruimtecomfort te waarborgen en de bediening van het systeem te optimaliseren. U houdt van eenvoudige en transparante systemen en, indien nodig, snelle levering van reserveonderdelen en altijd beschikbare ondersteuning. Kanaalsensoren van Belimo bieden:
- Snelle en eenvoudige aanpassing achteraf in combinatie met de Belimo RetroFIT+ App
- Uniek ontwerp met opklikbare deksel, waardoor een snelle installatie en eenvoudige inbedrijfstelling mogelijk is, evenals bescherming conform IP65
- Modulaire schroefverbindingen die diverse montage- en kabelconfiguraties mogelijk maken voor een flexibele montage en installatie
- Betrouwbare en nauwkeurige meetwaarden
- Korte levertijd
- Uitgebreide support gedurende de gehele levensduur van het product
- 5 jaar garantie
Belimo Assistant 2
Ontgrendel het volledige potentieel van uw Belimo-apparaten
De Belimo Assistant 2 maakt het mogelijk om met smartphones, tablets en pc's zowel bedraad als draadloos instellingen uit te voeren op luchtklepaandrijvingen, regelkleppen, sensoren en meters van Belimo, deze op locatie te bedienen en problemen ervan op te lossen.
Belangrijkste functies:
- Instelparameters van het apparaat controleren en wijzigen
- Weergave van identificatiegegevens: apparaattype, positie, aanduiding, serienummer, busadres
- Adressering (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- "Instelling": Begeleide parameterinstelling voor uw apparaat.
- "Configuratie kopiëren/plakken": Instellingen voor dezelfde apparaattypes kopiëren
- "Live trend": Lokale override en live trending uitvoeren met de functie "Eenvoudig delen"
- "Toestand": KPI's voor de werking van het apparaat bewaken. Bijv. voedingsspanning, busstatus, sensorstatus, enz.
- "Rapporten": Digitale rapporten van uw apparaat ophalen met de functie "Eenvoudig delen". Bijv. kalibratiecertificaat, inbedrijfstellingsrapport
- "Configuratie exporteren": Een logbestand maken met de functie "Eenvoudig delen"
- Taalaanpassing in de app (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Platformonafhankelijk voor Android, Apple iOS en Windows.
Toebehoren:
- ZTH EU (USB/MP-omvormer)
- ZIP-BT-NFC (bluetooth/NFC-omvormer)
Belimo RetroFIT+ App
De Belimo RetroFIT+ App biedt een snelle en gemakkelijke manier om het perfecte vervangingonderdeel te vinden voor verouderde of defecte aandrijvingen, kleppen en sensoren van Belimo, en van enkele andere leveranciers van technisch materiaal.
Ongeacht of het gaat om ventilatie- of watertoepassingen, om modernisering of vervanging van uw systeem – onze app leidt u snel naar het ideale Belimo-product, dat het best aan uw behoefte voldoet, en tegelijkertijd de beste kwaliteit en prestaties biedt.
De RetroFIT+-app stroomlijnt de ontwerpfase van retrofitprojecten van Belimo.
BIM plug-in voor Autodesk Revit
3D-datamodellen met technische informatie uit Autodesk Revit via de BIM plug-in
Met deze plug-in kunt u aandrijvingen, kleppen en sensoren van Belimo in een database selecteren en deze vervolgens samen met hun technische informatie naar het Building Information Modeling-project slepen en daar neerzetten. Alle BIM-gebruikers hebben op deze manier toegang tot alle gestructureerde en geclassificeerde gegevens in Revit MEP-formaat.
-
-
-
De BIM-plug-in kan alleen met succes worden geïnstalleerd als de Autodesk Revit-software op de computer beschikbaar is.
-
Bezoek de Autodesk-pagina