Sensores de conducto
La fiabilidad que usted conoce y espera
Gracias a su amplia gama de productos, los sensores de conductos de Belimo cubren los valores de medición comunes: los valores límite de temperatura, humedad, punto de rocío, CO2, COV, presión y baja temperatura.
-
Sensor Brochure
(pdf -
8,73 MB)
-
Folleto - Aplicación Duct Sensor Assistant
(pdf -
1,12 MB)
-
Los siete factores esenciales para un aire en interiores saludable
(pdf -
2,07 MB)
Innovación que da tranquilidad
Instalación y puesta en marcha sencillas
Los sensores de conducto de Belimo tienen una carcasa IP65 adaptable para una instalación y una puesta en marcha sencillas. Los accesorios montados están incluidos en la composición del suministro. Los sensores se caracterizan por rangos de temperatura y presión seleccionables in situ, alta precisión, fiabilidad y autocalibración.
Gama de productos
Belimo Duct Sensor Assistant App
Aplicación BelimoDuct SensorAssistantAppparauna configuraciónindividual de los sensores
A través de la Belimo Duct Sensor Assistant App es posible ampliar el rango de uso y adaptar la configuración individualmente a los requisitos de la aplicación. Se requiere un Dongle Bluetooth® para su configuración mediante la Belimo Duct Sensor Assistant App (vendido por separado, A-22G-A05).
Características
• Comunicación mediante Bluetooth BLE
• Se requiere Dongle Bluetooth A-22G-A05, que se comunicará con el sensor mediante un conector Micro-USB
• Se puede utilizar para los siguientes sensores: 22ADP-.., 22DTH-..5.., 22DTH-..6.., 22DC-13, 22DTC-.., 22DTM-.., 22DCV-.., 22DCM-.., 22DCK-.., 22UTH-..50X, 22UTH-..60X
• Idiomas disponibles: DE, EN, FR, IT, ES, PT
Opciones de configuración
• Configuración individual de las señales de salida
• Ajuste de rangos de medición diferentes
• Ajuste adicional de las válvulas de desviación
• Parametrización de la señal Live Zero (2..10 V etc.) y el sistema de unidades
• Opciones de ajuste para las indicaciones del visor
• Parametrización personalizada de la función de semáforo (TLF)
• Ampliación de la dirección física de Modbus
• Almacene los ajustes en el dispositivo móvil y cargue en otros sensores
• Representación y salida de la presión diferencial como un valor de caudal
Disponible en Norteamérica, la Unión Europea, los Estados de la AELC y Reino Unido.
Productos específicos para el cliente
Hoy en día, los retos en la planificación y en la obra son difíciles de resolver con productos estándar, por lo que las soluciones específicas para el cliente son cada vez más importantes. Construimos el sensor que necesita según la longitud del cable, el conector y la parametrización que usted nos indique. Si lo desea, podemos montar el sensor en una válvula y crear un conjunto premontado con piezas de tubería, conexiones y mucho más.
- Distintos modelos y longitudes de cable con o sin conector.
- Etiquetado del producto con la información del cliente (por ejemplo, dónde se va a instalar el actuador en el edificio).
- Varias opciones de montaje (adaptadas al lugar de instalación).
- Amplia gama de accesorios eléctricos y mecánicos.
- Nos encargamos de la parametrización por usted (por ejemplo, el tiempo de giro ajustable, diferencial de conmutación y parámetros del bus).
- Montaje completamente prefabricado y probado (por ejemplo, la integridad del sellado) con componentes de su elección.
- Prueba de funcionamiento, porque Belimo es sinónimo de calidad contrastada.
Ofrecemos un "paquete completo sin complicaciones" para su aplicación.
- Ventajas para el cliente
- Software/Plugins
- Historias de éxito
Contratistas generales/inversores
Su atención se centra en la rentabilidad de los edificios. Esto no solo incluye los costes de inversión, sino también los costes durante el funcionamiento/mantenimiento continuo. Le da mucha importancia a la sostenibilidad y la transparencia de costes. Los sensores de conducto de Belimo ofrecen:
- Una amplia selección para todos los requisitos en aplicaciones de ventilación o agua, así como para la modernización
- Plazos de entrega reducidos
- Soporte completo durante toda la vida útil del producto
- Reconocida calidad elevada de Belimo
- Excelente relación precio/prestaciones
- Rápida amortización
- 5 años de garantía
Ingenieros consultores
La planificación de sistemas de CVAA es su principal competencia. Busca constantemente nuevas e innovadoras formas de ahorrar energía y mejorar el clima interior. Trabaja con los métodos más modernos y utiliza datos de proveedores/fabricantes en su planificación. Los sensores de conducto de Belimo ofrecen:
- Compatibilidad con todos los sistemas de automatización de edificios (BAS) comunes, lo que los hace adecuados para cualquier aplicación de CVAA
- Datos BIM y archivos STEP en el selector VDI de Belimo
- Acceso a los datos de la aplicación para su integración en las secuencias de control de BAS gracias a los protocolos de comunicación BACnet y Modbus
- Materiales resistentes de alta calidad
- Cumplimiento de los requisitos de IP65 y la certificación UL
- 5 años de garantía
Integradores de sistemas
Su tarea consiste en diseñar sistemas de gestión del edificio e integrar de forma óptima dispositivos de campo. Su objetivo es reducir la complejidad y garantizar la transparencia para la optimización continua de la tecnología de los edificios. Los sensores de conducto de Belimo ofrecen:
- Compatibilidad perfecta con todos los sistemas de automatización de edificios comunes y sistemas de control (BACS)
- Menos conexionado y parametrización
- Gama completa de soluciones de campo con sensores para medir la temperatura, la humedad, la presión, el caudal, el CO2 y los compuestos orgánicos volátiles (COV) en aplicaciones de tuberías, de conductos y en exterior
- Servicio y soporte técnico de primera calidad
- Pruebas de puntos de datos sin herramientas para una fase de puesta en marcha eficiente.
- Plazos de entrega reducidos
- Materiales resistentes de alta calidad
- 5 años de garantía
Mayoristas especializados
Para sus clientes, usted confía en una alta disponibilidad, la facilidad de selección y unos reducidos plazos de entrega para los productos que ofrece. Necesita un acceso rápido y sencillo a la información y una asistencia técnica completa por parte de sus proveedores. Los sensores de conducto de Belimo ofrecen:
- Selección e instalación de productos rápida y sencilla gracias a nuestra gama de productos optimizada
- Plazos y rutas de entrega reducidas
- Soporte completo postventa durante toda la vida útil del producto
- 5 años de garantía
Instaladores/ingenieros de planta
La instalación de tecnología CVAA de edificios es su oficio. Para realizar su trabajo, necesita contar con los productos adecuados en el momento adecuado. La facilidad de montaje y la asistencia técnica por parte de expertos le permiten cumplir con su apretada agenda. Los sensores de conducto de Belimo ofrecen:
- Placa de montaje extraíble y clip de muelle para un montaje sencillo
- Rangos de medición seleccionables in situ
- Conexionado y parametrización reducidos gracias a los protocolos de comunicación BACnet y Modbus
Propietarios de edificios
Se enfrenta a retos constantes como las mejoras en confort y consumo de energía, así como las ampliaciones y mejoras sencillas de edificios. Su objetivo principal es la optimización de su sistema de CVAA, aplicando el menor esfuerzo posible y asumiendo bajos costes. Los sensores de conducto de Belimo ofrecen:
- Diseño único con cubierta a presión que permite una rápida instalación y una fácil puesta en marcha, así como una protección conforme a IP65
- Acceso a los datos de la aplicación a través de los protocolos de comunicación BACnet y Modbus y reducción del conexionado y la parametrización
- Valores de medición fiables y precisos
- Plazos de entrega reducidos
- Soporte completo durante toda la vida útil del producto
- 5 años de garantía
Gestores de instalaciones/mantenimiento de edificios
La gestión, el control y la explotación de edificios y sus equipos técnicos forman parte de sus tareas diarias. Usted busca soluciones para garantizar el confort interior y optimizar el funcionamiento del sistema. Valora los sistemas sencillos y transparentes y, si es necesario, la rápida entrega de piezas de repuesto y una asistencia técnica disponible en todo momento. Los sensores de conducto de Belimo ofrecen:
- Rápida y fácil modernización en combinación con la Belimo RetroFIT+ App
- Diseño único con cubierta a presión que permite una rápida instalación y una fácil puesta en marcha, así como una protección conforme a IP65
- Conexiones modulares de tornillo que permiten varias configuraciones de montaje y cableado para un montaje e instalación flexibles
- Valores de medición fiables y precisos
- Plazos de entrega reducidos
- Soporte completo durante toda la vida útil del producto
- 5 años de garantía
Belimo Assistant 2
Aproveche todo el potencial de sus unidades de Belimo
Belimo Assistant 2 permite la configuración, el manejo in situ y la solución de problemas, con conexión por cable o inalámbrica, de los actuadores para compuertas, las válvulas de control, los sensores y los medidores de Belimo a través de smartphones, tabletas y ordenadores.
Características principales:
- Comprobación y modificación de los parámetros de ajuste de las unidades
- Visualización de datos de identificación: tipo de unidad, posición, designación, número de serie, dirección de bus
- Direccionamiento (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- "Configuración": configuración guiada de parámetros para su unidad.
- "Copiar/Pegar configuración": replique los mismos ajustes para los mismos tipos de unidad
- "Live Trend": realice el control manual local y consulte las tendencias en directo con la función easy-share
- "Salud": supervise los KPI de funcionamiento de la unidad. Por ejemplo, alimentación, estado del bus, estado del sensor, etc.
- "Informes": recupere informes digitales de su unidad con la función easy-share. Por ejemplo, certificados de calibración, informes de puesta en marcha
- "Exportar configuración": cree un archivo de registro con la función easy-share
- Ajuste de idioma integrado en la aplicación (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Independiente de la plataforma para Android, Apple iOS y Windows.
Accesorios:
- ZTH EU (convertidor USB/MP)
- ZIP-BT-NFC (convertidor Bluetooth/NFC)
Belimo RetroFIT+ App
La Belimo RetroFIT+ App ofrece una forma rápida y sencilla para encontrar el recambio perfecto para sus actuadores, válvulas y sensores de Belimo obsoletos o defectuosos y otras fuentes de equipamiento.
Tanto si se trata de aplicaciones de ventilación o de agua, como de la modernización o la sustitución de su sistema, nuestra aplicación le guiará rápidamente al producto ideal de Belimo que mejor se adapta a sus necesidades al tiempo que obtiene la máxima calidad y rendimiento.
La aplicación RetroFIT+ facilita la creación y planificación de proyectos Belimo RetroFIT+.
Plugin BIM para Autodesk Revit
Modelos de datos 3D con información técnica de Autodesk Revit a través del plugin BIM
Este plug-in le permite seleccionar actuadores, válvulas y sensores Belimo de una base de datos y luego añadirlos al proyecto Building Information Modeling – BIM (Modelado de Información de Construcción) con sus datos técnicos, mediante la herramienta de arrastrar y soltar. Así, todos los usuarios de BIM tienen acceso a todos los datos de forma estructurada y clasificada en formato Revit MEP.
-
-
-
El plugin BIM sólo puede instalarse con éxito si el software Autodesk Revit está disponible en el ordenador.
-
Visite la página de Autodesk