Luftklappenantriebe ohne Notstellfunktion
Vielseitig in Leistung und Funktion
Die Klappenantriebe von Belimo sind für den Einsatz in einer Vielzahl von HLK-Klappenanwendungen konzipiert. Durch den grossen Drehmomentbereich von 1 Nm bis 160 Nm und der Möglichkeit, direkt auf Standard-Klappenwellen montiert zu werden, sind unsere Lösungen für vielseitige Anwendungen geeignet. So ist die Steuerung / Regelung von Klappen in Klimageräten, in der Luftverteilung und bis zu Geräten in der Nachbehandlung in Nutzgebäuden, wie Büros, Hotels, Krankenhäusern, Schulen, Universitäten und Rechenzentren mit Antrieben von Belimo einfach umzusetzen.
-
Technische Broschüre - Antriebe ohne Notstellfunktion für Lüftungsanwendungen
(pdf -
5.5 MB)
-
Technische Broschüre - Lüftungsanwendungen
(pdf -
7.2 MB)
-
Broschüre – 8 Gründe für den Einsatz von Klappenantrieben von Belimo
(pdf -
4.62 MB)
Erhöhte Effizienz
Hohe Genauigkeit und Kontrollierbarkeit
Dank der patentierten Motorenansteuerung von Belimo kann der Stromverbrauch in der Halteposition stark verringert werden.
Sortiment
8 Gründe für den Einsatz von Klappenantrieben von Belimo
1. Der richtige Antrieb für jede HLK-Anwendung
2. Energieeffiziente Motorisierung
3. Sicherheit ohne Kompromisse
4. Das richtige Produkt zur richtigen Zeit
5. Einfache, universelle Installation
6. Gerüstet für die Zukunft
7. Schnelle und einfache Nachrüstung
8. Swiss-Quality von Belimo seit 1975
Kundenspezifische Produkte
Massgefertigte Produkte. Weniger Aufwand, mehr Gewinn.
Mit Standardprodukten bekommt man heutzutage die Herausforderungen bei der Planung und auf der Baustelle kaum mehr in den Griff. Vorgefertigte Produkte werden daher immer wichtiger. Wir bauen für Sie den passenden Antrieb mit der richtigen Kabellänge, dem passenden Stecker und der gewünschten Parametrierung.
- Unterschiedliche Kabeltypen und -längen mit oder ohne Stecker.
- Produktbeschriftung mit Ihren Kundeninformationen (z.B. wo der Antrieb im Gebäude eingebaut werden soll).
- Vielfältige Montagevarianten (angepasst auf Ihre Einbausituation vor Ort).
- Grosse Auswahl an elektrischem und mechanischem Zubehör.
- Wir übernehmen die Parametrierung für Sie (z.B. einstellbare Laufzeit, Hysterese und Bus-Parameter).
- Funktionstest, denn Belimo steht für geprüfte Qualität.
Wir bieten Ihnen das "Rundum-sorglos-Paket" für Ihre Anwendung.
Gute Zuluftqualität ohne Kompromisse
Klappenantriebe von Belimo – geprüft nach der Hygienerichtlinie VDI 6022 Blatt 1/SWKI VA 104-01
Unsere Antriebe für Luftklappen sind geprüft gemäss den Anforderungen der Hygienerichtlinie VDI 6022 Blatt 1/SWKI VA 104-01 – Raumlufttechnik, Raumluftqualität. Diese Richtlinie legt ganzheitliche Hygieneanforderungen an raumlufttechnische Anlagen und Geräte fest, wobei der Gesundheitsschutz von Personen im Vordergrund steht.
Das Mindestziel der in dieser Richtlinie festgelegten Hygienemassnahmen besteht darin, sicherzustellen, dass die Luftqualität durch RLT-Geräte oder -anlagen nicht schlechter wird und dass die Zuluft gesundheitlich zuträglich ist.
- Kundenvorteile
- Software / Plug-Ins
Generalunternehmer / Investoren
Die Rentabilität von Gebäuden steht bei Ihnen im Fokus. Dazu gehören nicht nur die Investitionskosten, sondern auch die laufenden Kosten für Betrieb und Wartung. Nachhaltigkeit und Kostentransparenz sind Ihnen wichtig. Klappenantriebe ohne Notstellfunktion von Belimo bieten:
- höchste Energieeffizienz in Ruhestellung durch den Einsatz von bürstenlosen DC Motoren, welche dank modernster Motorentechnologie den Energieverbrauch senken
- geprüfte Qualität seit über 40 Jahren
- für jede Applikation die passende Antriebslösung
- präzise Antriebe vereinfachen die Steuerung des Lüftungssystems
Architekt
Kreativität und Funktionalität stehen bei Ihnen im Mittelpunkt. Sie entwerfen Gebäude und sind für die gestaltende, funktionale, technische sowie wirtschaftliche Planung von Gebäuden verantwortlich. Luftklappenantriebe ohne Notstellfunktion von Belimo bieten:
- höchste Energieeffizienz in Ruhestellung durch den Einsatz von bürstenlosen DC Motoren, welche dank modernster Motorentechnologie den Energieverbrauch senken
- für jede Applikation die passende Antriebslösung
- die CM-Serie ist die flachste Lösung am Markt
- IP54 zum Schutz vor Staub und Wasser
- präzise Antriebe vereinfachen die Steuerung des Lüftungssystems
Planer
Die Planung von HLK-Anlagen ist Ihre Kernkompetenz. Sie sind ständig auf der Suche nach neuen, innovativen Wegen, um Energie zu sparen und das Raumklima zu verbessern. Sie arbeiten mit den modernsten Methoden und nutzen Daten von Lieferanten / Herstellern für Ihre Planung. Luftklappenantriebe ohne Notstellfunktion von Belimo bieten:
- höchste Energieeffizienz in Ruhestellung durch den Einsatz von bürstenlosen DC Motoren, welche dank modernster Motorentechnologie den Energieverbrauch senken
- für jede Applikation die passende Antriebslösung
- Umfangreiches Sortiment von 1 Nm bis 160 Nm
- die CM-Serie ist die flachste Lösung am Markt
- IP54 zum Schutz vor Staub und Wasser
- präzise Antriebe vereinfachen die Steuerung des Lüftungssystems
- Antriebe mit Klemmenanschlüssen erleichtern eine RetroFIT+ Lösung
Systemintegratoren
Ihre Aufgabe ist es, Gebäudeleitsysteme zu entwerfen und Feldgeräte optimal einzubinden. Ihr Ziel ist die Reduktion der Komplexität und die Sicherstellung der Transparenz zur fortlaufenden Optimierung der Gebäudetechnik. Luftklappenantriebe ohne Notstellfunktion von Belimo bieten:
- höchste Energieeffizienz in Ruhestellung durch den Einsatz von bürstenlosen DC Motoren, welche dank modernster Motorentechnologie den Energieverbrauch senken
- Umfangreiches Sortiment von 1 Nm bis 160 Nm
- IP54 zum Schutz vor Staub und Wasser
- einfache Verkabelungslösung, welche Marktstandard definiert
- für jede Applikation die passende Antriebslösung –parametrierbare Typen ermöglichen es vor Ort Laufzeit, Drehmoment, Arbeitsbereich und Positionsrückmeldung auf die jeweilige Anwendung zu optimieren
- präzise Antriebe vereinfachen die Steuerung des Lüftungssystems
- Anwendungsflexibilität dank kommunikativen und parametrierbaren Antrieben (analoges Signal, BACnet, Modbus, MP-Bus)
- Bedienelemente, wie z. B. die arretierbare Getriebeausrasttaste, welche das Leben auf der Baustelle vereinfachen
- klare, leuchtend orangefarbene Anzeige zur schnellen Überprüfung der Klappenposition
Fachgrosshändler
Für Ihre Kunden setzen Sie auf hohe Verfügbarkeit, einfache Auswahl und kurze Lieferzeiten der von Ihnen angebotenen Produkte. Der schnelle und einfache Zugriff auf Informationen sowie ein umfassender technischer Support gehören zu den Anforderungen, die Sie an Ihre Lieferanten stellen. Luftklappenantriebe ohne Notstellfunktion von Belimo bieten:
- geprüfte Qualität seit über 40 Jahren
- für jede Applikation die passende Antriebslösung
- Umfangreiches Sortiment von 1 Nm bis 160 Nm
- IP54 zum Schutz vor Staub und Wasser
- Antriebe mit Klemmenanschlüssen erleichtern eine RetroFIT+ Lösung
Installateur / Anlagebauer
Die Installation von HLK-Gebäudetechnik ist Ihr Handwerk. Um dies zu gewährleisten, benötigen Sie das richtige Produkt zur richtigen Zeit vor Ort. Eine einfache Montage und ein kompetenter Kundensupport ermöglichen es Ihnen, Ihren engen Zeitplan einzuhalten. Luftklappenantriebe ohne Notstellfunktion von Belimo bieten:
- für jede Applikation die passende Antriebslösung
- Umfangreiches Sortiment von 1 Nm bis 160 Nm
- die CM-Serie ist die flachste Lösung am Markt
- IP54 zum Schutz vor Staub und Wasser
- einheitliche Verkabelungslösung
- Antriebe mit Klemmenanschlüssen erleichtern eine RetroFIT+ Lösung
- mechanische Endanschläge zum Einstellen des Drehwinkels für zusätzliche Flexibilität bei der Installation
- Bedienelemente, wie z. B. die arretierbare Getriebeausrasttaste, welche das Leben auf der Baustelle vereinfachen
- klare, leuchtend orangefarbene Anzeige zur schnellen Überprüfung der Klappenposition
Gebäudeinhaber
Verbesserungen bezüglich Komfort und Energieverbrauch sowie einfache Gebäudeerweiterungen und -umnutzung sind eine ständige Herausforderung für Sie. Die Optimierung Ihrer HLK-Anlage mit möglichst geringem Aufwand und niedrigen Kosten steht dabei im Vordergrund. Luftklappenantriebe ohne Notstellfunktion von Belimo bieten:
- höchste Energieeffizienz in Ruhestellung durch den Einsatz von bürstenlosen DC Motoren, welche dank modernster Motorentechnologie den Energieverbrauch senken
- 5 Jahre Garantie
- geprüfte Qualität seit über 40 Jahren
- für jede Applikation die passende Antriebslösung
- IP54 zum Schutz vor Staub und Wasser
Facility-Manager / Gebäudeinstandhaltung
Die Verwaltung, Bewirtschaftung und der Betrieb von Gebäuden sowie deren technischen Anlagen gehört zu Ihren täglichen Aufgaben. Dabei suchen Sie nach Lösungen, um den Raumkomfort sicherzustellen und den Anlagenbetrieb zu optimieren. Sie schätzen einfache und transparente Systeme und bei Bedarf eine schnelle Lieferung von Ersatzteilen sowie jederzeit verfügbaren Support. Luftklappenantriebe ohne Notstellfunktion von Belimo bieten:
- geprüfte Qualität seit über 40 Jahren
- Umfangreiches Sortiment von 1 Nm bis 160 Nm
- IP54 zum Schutz vor Staub und Wasser
- durchgängige, einheitliche Verkabelungslösung
- Antriebe mit Klemmenanschlüssen erleichtert eine RetroFIT+ Lösung
- mechanische Endanschläge zum Einstellen des Drehwinkels für zusätzliche Flexibilität bei der Montage
- Bedienelemente, wie z. B. die arretierbare Getriebeausrasttaste, welche das Leben auf der Baustelle vereinfachen
- klare, leuchtend orangefarbene Anzeige zur schnellen Überprüfung der Klappenposition
- parametrierbare Typen ermöglichen es vor Ort Laufzeit, Drehmoment, Arbeitsbereich und Positionsrückmeldung auf die jeweilige Anwendung anzupassen
Belimo Assistant 2
Schöpfen Sie das gesamte Potenzial Ihrer Geräte von Belimo aus
Der Belimo Assistant 2 ermöglicht die kabelgebundene oder kabellose Einrichtung, Vor-Ort-Bedienung und Fehlerbehebung für Klappenantriebe, Regelventile, Sensoren und Zähler von Belimo mithilfe von Smartphones, Tablets und PCs.
Wichtige Funktionen und Merkmale:
- Geräteeinstellparameter prüfen und ändern
- Identifikationsdaten anzeigen: Gerätetyp, Position, Bezeichnung, Seriennummer, Busadresse
- Adressierung (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- «Einrichtung»: Geführte Parameter-Einrichtung für Ihr Gerät.
- «Konfiguration Kopieren/Einfügen»: Einstellungen für identische Gerätetypen replizieren
- «Live-Trend»: Lokale Übersteuerung und Live-Trending mittels Easy-Share-Funktion durchführen
- «Zustand»: KPIs für Gerätebetrieb überwachen, z.B. Spannungsversorgung, Buszustand, Sensorzustand usw.
- «Berichte»: Digitale Berichte Ihres Geräts mittels Easy-Share-Funktion abrufen, z.B. Kalibrierungszertifikat und Inbetriebnahmeprotokoll
- «Export Konfiguration»: Protokolldatei mittels Easy-Share-Funktion erstellen
- Auswahl der App-Sprache (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Plattformunabhängig für Android, Apple iOS und Windows.
Zubehör:
- ZTH EU (USB/MP-Konverter)
- ZIP-BT-NFC (Bluetooth/NFC-Konverter)
Belimo RetroFIT+ App
Mit der Belimo RetroFIT+ App finden Sie auf einfache Art und Weise den perfekten Ersatz für Ihre veralteten oder defekten Antriebe, Ventile und Sensoren von Belimo und verschiedenen anderen Anbietern.
Sei es für Lüftungs- oder Wasseranwendungen, für die Modernisierung oder den Ersatz Ihrer Anlage – unsere App führt Sie schnell zum idealen Produkt von Belimo, das Ihre Anforderungen am besten erfüllt und gleichzeitig höchste Qualität und Leistung bietet.
Mit der RetroFIT+ App ist es ein Leichtes, Retrofit-Projekte mit Belimo zu erstellen und zu planen.
-
Wie Sie mit der Belimo RetroFIT+ App den passenden Ersatz finden.
Service-Tool ZTH EU
Mit dem Service Tool ZTH EU werden Diagnose, Funktionsprüfung und Einstellung von HLK-Stellgliedern wesentlich einfacher. Direkt an einen parametrierbaren oder kommunikativen Antrieb von Belimo angeschlossen, können die aktuellen Werte vor Ort abgelesen und sofort neu eingestellt werden.
-
Download Tool - ZTH EU - Firmware Upgrade
(zip -
2.44 MB)
-
Bedienungsanleitung - ZTH EU - Firmware Upgrade
(pdf -
304 KB)
Bei Verwendung des ZTH EU als Schnittstelle für das PC-Tool (MFT-P) wird bei der Installation der PC-Tool-Software der entsprechende USB-Treiber mitinstalliert. Der Treiber kann hier auch separat heruntergeladen und installiert werden.
BIM-Plug-in für Autodesk Revit
3D-Datenmodelle mit technischen Informationen aus Autodesk Revit mittels BIM-Plug-in
Dieses Plug-in bietet die Möglichkeit, Antriebe, Ventile und Sensoren von Belimo aus einer Datenbank auszuwählen und mit ihren technischen Daten per Drag & Drop ins Building Information Modeling-Projekt zu übernehmen. Allen BIM-Anwendern stehen somit alle Daten strukturiert und klassifiziert im Revit MEP-Format zur Verfügung.
-
Plugin 3Dfindit: Versions Revit 2019 - Revit 2024
(zip -
416.18 MB)
-
Flyer - Effizient planen mit BIM
(pdf -
1.87 MB)
-
-
Das BIM-Plug-in kann nur dann erfolgreich installiert werden, wenn die Autodesk Revit-Software auf dem Rechner vorhanden ist.
-
Autodesk-Seite besuchen