Pohony vzduchových klapiek bez havarijnej funkcie
Všestranný výkon a funkčnosť
Pohony klapiek Belimo sú navrhnuté na použitie v rôznych aplikáciách klapiek HVAC. Vďaka veľkému rozsahu krútiaceho momentu od 1 Nm do 160 Nm a možnosti priamej montáže na predvolené hriadele klapiek sú naše riešenia vhodné pre všestranné aplikácie. Napríklad regulovanie klapiek v klimatizačných jednotkách, rozvodoch vzduchu a zariadeniach na sekundárne čistenie v úžitkových budovách, ako sú kancelárie, hotely, nemocnice, školy, univerzity a dátové centrá, pomocou pohonov Belimo je jednoduché.
-
Technical brochure - Air applications
(pdf -
7,38 MB)
-
Zvýšená účinnosť
Vysoká presnosť a ovládateľnosť
Vďaka patentovanému ovládaniu motora od Belimo je možné výrazne znížiť spotrebu prúdu v pridržiavacej polohe.
Rad výrobkov
8 dôvodov, prečo použiť pohony klapiek od spoločnosti Belimo
1. Správny pohon pre každú aplikáciu HVAC
2. Energeticky efektívna motorizácia
3. Nekompromisná bezpečnosť
4. Správny produkt v správnom čase
5. Jednoduchá, univerzálna inštalácia
6. Pripravený na budúcnosť
7. Rýchla a jednoduchá dodatočná montáž
8. Švajčiarska kvalita od spoločnosti Belimo od roku 1975
Produkty špecifické pre zákazníkov
Individuálne vyrobené produkty. Menej námahy, viac zisku.
Výzvam vyskytujúcim sa v rámci projektovania a na staveniskách možno v dnešnej dobe len ťažko čeliť pomocou štandardných produktov. Práve preto čoraz viac narastá význam prefabrikovaných produktov. Skonštruujeme pohon, ktorý potrebujete – spolu s dĺžkou kábla, pripojovacou zástrčkou a parametrizáciou podľa vašej špecifikácie.
- Rôzne typy a dĺžky káblov s pripojovacou zástrčkou alebo bez nej.
- Označenie výrobku s informáciami o vašom zákazníkovi (napr. kde má byť pohon v budove nainštalovaný).
- Rôzne možnosti montáže (prispôsobené situácii pri inštalácii na mieste).
- Široký sortiment elektrického a mechanického príslušenstva.
- O parametrizáciu sa postaráme za vás (napr. nastaviteľný čas chodu, spínací diferenciál a parametre zbernice).
- Test funkčnosti, pretože Belimo je zárukou overenej kvality.
Pre vašu aplikáciu ponúkame „kompletný bezstarostný balík“.
Vysoká kvalita prívodného vzduchu bez kompromisov
Pohony klapiek od spoločnosti Belimo – testované v súlade s hygienickou smernicou VDI 6022, časť 1/SWKI VA 104-01
Naše pohony pre vzduchové klapky sú testované v súlade s požiadavky hygienickej smernice VDI 6022, časť 1/SWKI VA 104-01 – ventilácia a kvalita vnútorného vzduchu. Tento štandard špecifikuje komplexné hygienické požiadavky týkajúce sa ventilačných a klimatizačných systémov a zariadení, pričom sa zameriava na ochranu zdravia ľudí.
Základným cieľom hygienických opatrení stanovených v tejto norme je zabezpečiť to, aby vzduchotechnické jednotky alebo systémy neznižovali kvalitu vzduchu a aby bol prívodný vzduch prospešný pre zdravie.
- Výhody pre zákazníkov
- Softvér / Doplnky
Generálni dodávatelia / investori
Zameriavate sa na ziskovosť budov. Patria sem nielen investičné náklady, ale aj náklady počas prebiehajúcej prevádzky/servisu. Udržateľnosť a transparentnosť nákladov sú pre vás dôležité. Pohony klapiek bez zabezpečenia proti zlyhaniu Belimo ponúkajú:
- Maximálna energetická účinnosť v pokojovej polohe vďaka použitiu bezkomutátorových jednosmerných motorov, ktoré znižujú spotrebu energie vďaka najmodernejšej technológii motora
- Overená kvalita už viac ako 40 rokov
- Správne riešenie pohonu pre každú aplikáciu
- Presné pohony zjednodušujú ovládanie ventilačného systému
Architekti
Zameriavate sa na kreativitu a funkčnosť. Konceptualizujete budovy a zodpovedáte za projektovanie, funkčné, technické a ekonomické plánovanie budov. Pohony vzduchových klapiek bez zabezpečenia proti zlyhaniu Belimo ponúkajú:
- Maximálna energetická účinnosť v pokojovej polohe vďaka použitiu bezkomutátorových jednosmerných motorov, ktoré znižujú spotrebu energie vďaka najmodernejšej technológii motora
- Správne riešenie pohonu pre každú aplikáciu
- Séria CM je najplošším riešením na trhu
- IP54 pre ochranu proti prachu a vode
- Presné pohony zjednodušujú ovládanie ventilačného systému
Konzultační inžinieri
Plánovanie systémov HVAC je vašou kľúčovou kompetenciou. Neustále hľadáte nové, inovatívne spôsoby, ako ušetriť energiu a zlepšiť klímu v miestnosti. Pracujete s najmodernejšími metódami a pri plánovaní využívate dáta od dodávateľov/výrobcov. Pohony vzduchových klapiek bez zabezpečenia proti zlyhaniu Belimo ponúkajú:
- Maximálna energetická účinnosť v pokojovej polohe vďaka použitiu bezkomutátorových jednosmerných motorov, ktoré znižujú spotrebu energie vďaka najmodernejšej technológii motora
- Správne riešenie pohonu pre každú aplikáciu
- Široký rad výrobkov od 1 Nm do 160 Nm
- Séria CM je najplošším riešením na trhu
- IP54 pre ochranu proti prachu a vode
- Presné pohony zjednodušujú ovládanie ventilačného systému
- Pohony s pripojovacími svorkami uľahčujú riešenia modernizácie
Integrátori systému
Vašou úlohou je navrhnúť systémy riadenia budovy a optimálne integrovať terénne zariadenia. Vaším cieľom je znížiť zložitosť a zabezpečiť transparentnosť pre neustálu optimalizáciu technológie budov. Pohony vzduchových klapiek bez zabezpečenia proti zlyhaniu Belimo ponúkajú:
- Maximálna energetická účinnosť v pokojovej polohe vďaka použitiu bezkomutátorových jednosmerných motorov, ktoré znižujú spotrebu energie vďaka najmodernejšej technológii motora
- Široký rad výrobkov od 1 Nm do 160 Nm
- IP54 pre ochranu proti prachu a vode
- Jednoduché riešenie kabeláže, ktoré definuje trhový štandard
- Správne riešenie pohonu pre každú aplikáciu – parametrizovateľné typy umožňujú optimalizáciu doby chodu, krútiaceho momentu, pracovného rozsahu a spätnej väzby polohy pre príslušnú aplikáciu na mieste
- Presné pohony zjednodušujú ovládanie ventilačného systému
- Flexibilita aplikácie vďaka komunikačným a parametrizovateľným pohonom (analógový signál, BACnet, Modbus, MP-Bus)
- Prevádzkové prvky, ako napríklad uzamykateľné tlačidlo vypínania prevodovky, zjednodušujú prácu na mieste
- Prehľadný podsvietený oranžový indikátor na rýchlu kontrolu polohy klapky
Špecializovaní veľkoobchodníci
Pre svojich zákazníkov sa spoliehate na vysokú dostupnosť, jednoduchý výber a krátke dodacie lehoty produktov, ktoré ponúkate. Od svojich dodávateľov vyžadujete rýchly a jednoduchý prístup k informáciám, ako aj komplexnú technickú podporu. Pohony vzduchových klapiek bez zabezpečenia proti zlyhaniu Belimo ponúkajú:
- Overená kvalita už viac ako 40 rokov
- Správne riešenie pohonu pre každú aplikáciu
- Široký rad výrobkov od 1 Nm do 160 Nm
- IP54 pre ochranu proti prachu a vode
- Pohony s pripojovacími svorkami uľahčujú riešenia modernizácie
Inštalatéri / inžinieri závodu
Inštalácia technológie budov HVAC je vašou profesiou. Na vykonanie práce potrebujete správne výrobky v tú pravú chvíľu na mieste. Jednoduchá montáž a odborná podpora pre zákazníkov vám umožnia dodržať váš časový harmonogram. Pohony vzduchových klapiek bez zabezpečenia proti zlyhaniu Belimo ponúkajú:
- Správne riešenie pohonu pre každú aplikáciu
- Široký rad výrobkov od 1 Nm do 160 Nm
- Séria CM je najplošším riešením na trhu
- IP54 pre ochranu proti prachu a vode
- Jednotné riešenie kabeláže
- Pohony s pripojovacími svorkami uľahčujú riešenia modernizácie
- Mechanické koncové zarážky pre nastavenie uhla rotácie pre pridanú flexibilitu počas inštalácie
- Prevádzkové prvky, ako napríklad uzamykateľné tlačidlo vypínania prevodovky, zjednodušujú prácu na mieste
- Prehľadný podsvietený oranžový indikátor na rýchlu kontrolu polohy klapky
Vlastníci budov
Vylepšenia pohodlia a spotreby energie, ako aj jednoduché rozširovanie a vylepšovanie budov sú pre vás neustálou výzvou. V centre pozornosti je optimalizácia vášho systému HVAC s čo najmenším úsilím a nízkymi nákladmi. Pohony vzduchových klapiek bez zabezpečenia proti zlyhaniu Belimo ponúkajú:
- Maximálna energetická účinnosť v pokojovej polohe vďaka použitiu bezkomutátorových jednosmerných motorov, ktoré znižujú spotrebu energie vďaka najmodernejšej technológii motora
- 5-ročná záruka
- Overená kvalita už viac ako 40 rokov
- Správne riešenie pohonu pre každú aplikáciu
- IP54 pre ochranu proti prachu a vode
Správcovia zariadení / údržba budov
Správa, kontrola a prevádzka budov a ich technických zariadení je súčasťou vašich každodenných úloh. Hľadáte riešenia na zabezpečenie pohodlia miestnosti a optimalizáciu prevádzky systému. Ceníte si jednoduché a transparentné systémy a v prípade potreby rýchle dodanie náhradných dielov a vždy dostupnú podporu. Pohony vzduchových klapiek bez zabezpečenia proti zlyhaniu Belimo ponúkajú:
- Overená kvalita už viac ako 40 rokov
- Široký rad výrobkov od 1 Nm do 160 Nm
- IP54 pre ochranu proti prachu a vode
- Konzistentné, jednotné riešenie kabeláže
- Pohony s pripojovacími svorkami uľahčujú riešenia modernizácie
- Mechanické koncové zarážky pre nastavenie uhla rotácie pre dodatočnú flexibilitu počas montáže
- Prevádzkové prvky, ako napríklad uzamykateľné tlačidlo vypínania prevodovky, zjednodušujú prácu na mieste
- Prehľadný podsvietený oranžový indikátor na rýchlu kontrolu polohy klapky
- Parametrizovateľné typy umožňujú nastavenie doby chodu, krútiaceho momentu, pracovného rozsahu a spätnej väzby polohy pre príslušnú aplikáciu na mieste
Belimo Assistant 2
Využite plný potenciál vašich zariadení od spoločnosti Belimo
Belimo Assistant 2 umožňuje drôtovú a bezdrôtovú inštaláciu, prevádzku na mieste a riešenie problémov pohonov klapiek, regulačných ventilov, snímačov a meračov Belimo pomocou smartfónov, tabletov a počítačov.
Hlavné charakteristiky:
- kontrola a úprava nastavovacích parametrov zariadení
- zobrazovanie identifikačných údajov: typ zariadenia, poloha, označenie, sériové číslo, zbernicová adresa
- adresovanie (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- „nastavenie“: navádzané nastavenie parametrov vášho zariadenia
- „kopírovanie/prilepenie konfigurácie“: replikácia nastavení pre zariadenia rovnakého typu
- „trend v reálnom čase“: vykonávanie lokálneho ručného ovládania a usmerňovania podľa reálnych okolností vďaka funkcii jednoduchého zdieľania
- „zdravie“: monitorovanie kľúčových prevádzkových ukazovateľov výkonnosti zariadení. napr. napájanie, stav zbernice, stav snímača atď.
- „správy“: získavanie digitálnych správ vášho zariadenia vďaka funkcii jednoduchého zdieľania. napr. osvedčenie o kalibrácii, správa o uvedení do prevádzky
- „export konfigurácie“: vytváranie protokolového súboru pomocou funkcie jednoduchého zdieľania
- nastavenie jazyka aplikácie (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- nezávislosť od platformy - pre Android, Apple iOS a Windows.
Príslušenstvo:
- ZTH EU (menič USB/MP)
- ZIP-BT-NFC (menič Bluetooth/NFC)
Belimo RetroFIT+ App
Belimo RetroFIT+ App vám ponúka rýchly a jednoduchý spôsob nájdenia dokonalej náhrady vašich zastaraných alebo chybných pohonov, ventilov a snímačov od spoločnosti Belimo, ako aj množstva iných zdrojov vybavenia.
Či už ide o ventilačné alebo vodné aplikácie, resp. o modernizáciu alebo výmenu vášho systému – naša aplikácia vás rýchlo zavedie k ideálnemu produktu od spoločnosti Belimo, ktorý najlepšie spĺňa vaše požiadavky a zároveň vám ponúka maximálnu kvalitu a výkon.
Aplikácia RetroFIT+ zjednodušuje vytváranie a plánovanie projektov zahŕňajúcich modernizačné produkty od spoločnosti Belimo.
-
Ako nájsť náhradu pomocou aplikácie Belimo RetroFIT+ App.
Servisný nástroj ZTH EU
Servisný nástroj ZTH EU zjednodušuje diagnostiku, prevádzkovú kontrolu a nastavenie výkonových zariadení HVAC. Pri priamom pripojení k parametrizovateľnému alebo komunikatívnemu pohonu od spoločnosti Belimo možno aktuálne hodnoty odčítať na mieste a okamžite ich resetovať.
Pri použití ZTH EU ako rozhrania pre počítačový nástroj PC-Tool (MFT-P) sa pri inštalácii softvéru počítačového nástroja PC-Tool nainštaluje príslušný USB ovládač. Ovládač je možné stiahnuť aj tu a nainštalovať samostatne.
BIM plug-in pre Autodesk Revit
3D dátové modely s technickými informáciami z Autodesk Revit prostredníctvom BIM plug-in
Tento modul vám umožňuje vybrať pohony, ventily a snímače firmy Belimo z jednej databázy a potom ich pridať do projektu informačného modelovania budovy s ich technickými údajmi pomocou drag & drop. Všetci používatelia BIM tak majú prístup ku všetkým údajom v štruktúrovanej a zoradenej forme vo formáte Revit MEP.