Servomotoare pentru clapete de ventilație fără funcție de siguranță
Versatilitate a performanței și a funcționarii
Servomotoarele de clapetă Belimo sunt proiectate pentru a fi utilizate într-o varietate de aplicații HVAC. Datorită plajei largi de cupluri disponibile, de la 1 Nm până la 160 Nm și a posibilității de a fi montate direct pe axul clapetelor, soluțiile noastre sunt potrivite pentru aplicații versatile. De exemplu, clapetele de reglaj echipate cu servomotoare Belimo pentru unitățile de tratare a aerului, pentru tubulatura de ventilație sau pentru tratamentul secundar în clădiri precum birouri, hoteluri, spitale, școli, universități sau centre de date sunt ușor de implementat.
-
Technical brochure - Air applications
(pdf -
7,38 MB)
-
Eficiență crescută
Precizie și controlabilitate ridicate
Datorită motorului brevetat de la Belimo, consumul de curent în poziția de repaus poate fi redus foarte mult.
Gama de produse
8 motive pentru a folosi servomotoarele de clapetă de la Belimo
1. Servomotorul potrivit pentru fiecare aplicație HVAC
2. Motorizare eficientă din punct de vedere energetic
3. Siguranță fără compromis
4. Produsul potrivit la momentul potrivit
5. Instalare ușoară, universală
6. Pregătit pentru viitor
7. Înlocuire rapidă și simplă
8. Calitate elvețiană de la Belimo din 1975
Produse specifice clienților
Produse personalizate. Mai puțin efort, mai mult profit.
În prezent, provocările în proiectare și pe șantier sunt dificil de soluționat cu produsele, motiv pentru care produsele prefabricate devin tot mai importante. Construim servomotorul de care aveți nevoie – cu lungimea cablului, mufa de conectare și parametrizarea specificate de dvs.
- Diferite tipuri și lungimi de cablu, cu sau fără mufă de conectare.
- Etichetarea produsului cu informații necesare clientului dvs. (de exemplu, locul unde va fi instalat senzorul în clădire).
- Diverse opțiuni de montare (adaptate la situația lucrărilor de la fața locului).
- O gamă largă de accesorii electrice și mecanice.
- Noi ne ocupăm de parametrizare pentru dvs. (de exemplu, timp de funcționare reglabil, diferențial de comutare și parametrii magistralei).
- Test de funcționalitate, deoarece Belimo este sinonim cu calitatea testată.
Oferim un „pachet lipsit de griji” pentru aplicația dvs.
Alimentare cu aer de calitate bună fără compromisuri
Servomotoare de clapetă de la Belimo – testate în conformitate cu ghidul de igienă VDI 6022 Partea 1/SWKI VA 104-01
Servomotoare noastre de clapetă sunt testate în conformitate cu cerințele din ghidul de igienă VDI 6022 Partea 1/SWKI VA 104-01 – aerisirea și calitatea aerului din interior. Acest standard specifică cerințe complete de igienă pentru sistemele și dispozitivele de ventilație și de aer condiționat, cu accent pe protejarea sănătății oamenilor.
Obiectivul minim al măsurilor de igienă stabilite în acest standard este de a se asigura că calitatea aerului nu este degradată de unitățile sau centralele de tratare a aerului și că aerul furnizat este benefic pentru sănătate.
- Avantajele clienților
- Software/Plug-in-uri
Contractanții/Investitorii generali
Cel mai important aspect pentru dvs. este rentabilitatea clădirilor. Aceasta include nu numai costurile de investiție, ci și costurile de exploatare/întreținere curentă. Sustenabilitatea și transparența costurilor sunt importante pentru dvs. Servomotoarele Belimo pentru clapete fără funcție de siguranță oferă:
- Eficiență energetică maximă în poziția de repaus prin utilizarea motoarelor CC fără perii, care reduc consumul de energie datorită tehnologiei de ultimă generație a motorului
- Calitate testată de peste 40 de ani
- Servomotorul potrivit pentru fiecare aplicație
- Servomotoarele precise simplifică comanda sistemului de ventilație
Arhitecți
Dvs. vă concentrați pe creativitate și funcționalitate. Conceptualizați clădirile și sunteți responsabil(ă) pentru proiectarea, planificarea funcțională, tehnică și economică a clădirilor. Servomotoarele Belimo pentru clapete de ventilație fără funcție de siguranță oferă:
- Eficiență energetică maximă în poziția de repaus prin utilizarea motoarelor CC fără perii, care reduc consumul de energie datorită tehnologiei de ultimă generație a motorului
- Servomotorul potrivit pentru fiecare aplicație
- Seria CM este cel mai subțire model de pe piață
- Protecție IP54 împotriva prafului și a apei
- Servomotoarele precise simplifică comanda sistemului de ventilație
Ingineri consultanți
Planificarea sistemelor HVAC este competența dvs. principală. Sunteți în permanență în căutarea unor modalități noi și inovatoare de a economisi energie și de a îmbunătăți climatul din încăperi. Dvs. folosiți cele mai moderne metode și utilizați datele furnizorilor/producătorilor pentru realizarea planurilor. Servomotoarele Belimo pentru clapete de ventilație fără funcție de siguranță oferă:
- Eficiență energetică maximă în poziția de repaus prin utilizarea motoarelor CC fără perii, care reduc consumul de energie datorită tehnologiei de ultimă generație a motorului
- Servomotorul potrivit pentru fiecare aplicație
- Gamă extinsă de produse de la 1 Nm la 160 Nm
- Seria CM este cel mai subțire model de pe piață
- Protecție IP54 împotriva prafului și a apei
- Servomotoarele precise simplifică comanda sistemului de ventilație
- Servomotoarele prevăzute cu cutie de borne facilitează soluțiile de înlocuire
Integratori de sistem
Sarcina dvs. este proiectarea sistemelor de management a clădirilor și integrarea optimă a echipamentelor de câmp. Obiectivul dvs. este de a reduce complexitatea și de a asigura transparența pentru optimizarea continuă a tehnologiei de construcție. Servomotoarele Belimo pentru clapete de ventilație fără funcție de siguranță oferă:
- Eficiență energetică maximă în poziția de repaus prin utilizarea motoarelor CC fără perii, care reduc consumul de energie datorită tehnologiei de ultimă generație a motorului
- Gamă extinsă de produse de la 1 Nm la 160 Nm
- Protecție IP54 împotriva prafului și a apei
- Soluție simplă de cablare ce definește standardul pieței
- Soluția potrivită de servomotor pentru fiecare aplicație – tipurile parametrizabile permit optimizarea la fața locului a timpului de funcționare, a cuplului, a plajei de funcționare și a feedbackului de poziție pentru aplicația respectivă
- Servomotoarele precise simplifică comanda sistemului de ventilație
- Flexibilitatea aplicației datorită servomotoarelor comunicative și parametrizabile (semnal analogic, BACnet, Modbus, MP-Bus)
- Elementele de acționare, cum ar fi butonul de decuplare blocabil al angrenajului, ușurează munca la fața locului
- Indicator portocaliu transparent pentru a verifica rapid poziția clapetei
Vânzători en gros specializați
Pentru clienții dvs., vă bazați pe o disponibilitate ridicată, pe o selecție ușoară și pe termene scurte de livrare pentru produsele pe care le oferiți. Aveți nevoie de acces rapid și ușor la informații, precum și de suport tehnic complet din partea furnizorilor dumneavoastră. Servomotoarele Belimo pentru clapete de ventilație fără funcție de siguranță oferă:
- Calitate testată de peste 40 de ani
- Servomotorul potrivit pentru fiecare aplicație
- Gamă extinsă de produse de la 1 Nm la 160 Nm
- Protecție IP54 împotriva prafului și a apei
- Servomotoarele prevăzute cu cutie de borne facilitează soluțiile de înlocuire
Instalatori / Ingineri instalatori
Instalarea sistemelor HVAC este domeniul dvs. Pentru a vă desfășura activitatea, aveți nevoie pe șantier de produsele potrivite la momentul potrivit Montarea ușoară și asistența de specialitate vă permit să vă respectați programul strict. Servomotoarele Belimo pentru clapete de ventilație fără funcție de siguranță oferă:
- Servomotorul potrivit pentru fiecare aplicație
- Gamă extinsă de produse de la 1 Nm la 160 Nm
- Seria CM este cel mai subțire model de pe piață
- Protecție IP54 împotriva prafului și a apei
- Soluție uniformă de cablare
- Servomotoarele prevăzute cu cutie de borne facilitează soluțiile de înlocuire
- Opritoare de capăt mecanice pentru reglarea unghiului de rotație pentru un plus de flexibilitate în timpul instalării
- Elementele de acționare, cum ar fi butonul de decuplare blocabil al angrenajului, ușurează munca la fața locului
- Indicator portocaliu transparent pentru a verifica rapid poziția clapetei
Proprietari de clădiri
Îmbunătățirea confortului și a consumului de energie, precum și extinderea și modernizărea cu ușurință a clădirilor reprezintă o provocare constantă pentru dvs. Optimizarea sistemului dvs. HVAC cu un efort cât mai mic și costurile reduse sunt principalele obiective. Servomotoarele Belimo pentru clapete de ventilație fără funcție de siguranță oferă:
- Eficiență energetică maximă în poziția de repaus prin utilizarea motoarelor CC fără perii, care reduc consumul de energie datorită tehnologiei de ultimă generație a motorului
- Garanție de 5 ani
- Calitate testată de peste 40 de ani
- Servomotorul potrivit pentru fiecare aplicație
- Protecție IP54 împotriva prafului și a apei
Administratori / întreținerea clădirilor
Gestionarea, controlul și exploatarea clădirilor și a echipamentelor tehnice ale acestora fac parte din sarcinile dvs. zilnice. Căutați soluții pentru asigurarea confortului din încăperi și pentru optimizarea modului de funcționare a sistemului. Apreciați sistemele simple și transparente și, dacă este necesar, livrarea rapidă a pieselor de schimb și asistența disponibilă în orice moment. Servomotoarele Belimo pentru clapete de ventilație fără funcție de siguranță oferă:
- Calitate testată de peste 40 de ani
- Gamă extinsă de produse de la 1 Nm la 160 Nm
- Protecție IP54 împotriva prafului și a apei
- Soluție de cablare consistentă, uniformă
- Servomotoarele cu cutie de borne facilitează soluțiile de înlocuire
- Opritoare de capăt pentru reglarea unghiului de rotație oferă flexibilitate suplimentară în timpul montării
- Elementele de acționare, cum ar fi butonul de decuplare blocabil al angrenajului, ușurează munca la fața locului
- Indicator portocaliu transparent pentru a verifica rapid poziția clapetei
- Tipurile parametrizabile permit reglarea la fața locului a timpului de funcționare, a cuplului, a intervalului de funcționare și a feedbackului de poziție pentru aplicația respectivă
Belimo Assistant 2
Deblocați întregul potențial disponibil în dispozitivele dumneavoastră Belimo
Belimo Assistant 2 permite configurarea cu fir și fără fir, operarea la fața locului și depanarea servomotoarelor de clapete, a vanelor de reglaj, a senzorilor și contoarelor Belimo, cu ajutorul smartphone-ului, al tabletei și al calculatorului personal.
Caracteristici cheie:
- Verificați și modificați parametri setați ai dispozitivului
- Afișați datele de identificare: tipul dispozitivului, poziția, alocarea, seria, adresa magistralei
- Adresarea (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- „Setare”: setarea ghidată a parametrilor pentru dispozitivul dumneavoastră.
- „Configurare Copy/Paste”: copierea setărilor pentru aceleași tipuri de dispozitive
- „Tendință live”: efectuați o suprascriere locală și o tendință live cu funcția de partajare ușoară „easy share”
- „Sănătate”: monitorizarea KPI privind funcționarea dispozitivelor. De exemplu, alimentarea cu energie electrică, starea magistralei, starea senzorilor etc.
- „Rapoarte”: recuperați rapoartele digitale ale dispozitivului dumneavoastră cu funcția de partajare ușoară. De exemplu, certificatul de calibrare, raportul de punere în funcțiune
- „Exportă configurația”: creați un fișier de jurnal cu funcția de partajare ușoară
- Setarea limbii aplicației (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Independență față de platformele Android, Apple iOS și Windows.
Accesorii:
- ZTH EU (convertor USB/MP)
- ZIP-BT-NFC (convertor Bluetooth/NFC)
Belimo RetroFIT+ App
Belimo RetroFIT+ App vă oferă o modalitate rapidă și ușoară de a găsi înlocuitorul perfect pentru actuatoarele, vanele și senzorii învechiți sau defecți, de la Belimo și o serie de alte surse de echipamente.
Fie că este vorba de aplicații de ventilație sau hidraulice, pentru modernizare sau pentru înlocuirea sistemului – aplicația noastră vă va conduce rapid către produsul Belimo ideal care vă îndeplinește cel mai bine cerințele, oferindu-vă, în același timp, calitate și performanță maximă.
Aplicația RetroFIT+ facilitează generarea și planificarea proiectelor privind soluțiile de înlocuire oferite de Belimo.
-
Cum se găsește un înlocuitor cu Belimo RetroFIT+ App.
Instrument de service ZTH EU
Instrumentul de service ZTH EU simplifică diagnosticarea, verificarea operațională și setarea dispozitivelor de performanță HVAC. Conectat direct la un servomotor parametrizabil sau comunicativ de la Belimo, valorile curente pot fi citite la fața locului și pot fi resetate imediat.
În cazul utilizării ZTH EU ca interfață pentru PC-Tool (MFT-P), driverul USB corespunzător este instalat împreună cu software-ul PC-Tool. De asemenea, driverul poate fi descărcat de aici și poate fi instalat separat.
Plug-in BIM pentru Autodesk Revit
Modelele de date 3D cu informații tehnice de la Autodesk Revit via plug-in BIM
Acest plug-in vă permite să selectați servomotoarele, vanele și senzorii Belimo dintr-o singură bază de date și să le adăugați apoi proiectului de modelare a informațiilor clădirii cu datele lor tehnice prin intermediul funcției drag & drop. Toți utilizatorii BIM au astfel acces la toate datele într-o formă structurată și clasificată în Revit MEP.