Pogoni zaklopki bez sigurnosne funkcije
Svestrani u izvedbi i funkciji
Pogoni zaklopki Belimo dizajnirani su za korištenje u različitim primjenama zaklopki HVAC. Zahvaljujući velikom rasponu zakretnog momenta od 1 Nm do 160 Nm i mogućnosti izravne montaže na zadane osovine zaklopki, naša su rješenja prikladna za svestrane primjene. Na primjer, zaklopke za regulaciju u jediicama za klimatizaciju, distribuciji zraka i jedinicama za sekundarnu obradu u javnim zgradama kao što su uredi, hoteli, bolnice, škole, sveučilišta i podatkovni centri s Belimo pogonima jednostavno je implementirati.
-
Technical brochure - Air applications
(pdf -
7,38 MB)
-
Povećana učinkovitost
Visoka točnost i upravljivost
Zahvaljujući Belimovom patentiranom upravljanju motorom, potrošnja struje u položaju zadržavanja može se znatno smanjiti
Asortiman proizvoda
8 razloga zašto koristiti pogone zaklopki Bellimo
Proizvodi prilagođeni kupcima
Proizvodi izrađeni po narudžbi. Manje napora, više dobiti.
U današnje je vrijeme teško riješiti izazove u projektiranju i na gradilištima uporabom standardnih proizvoda, zbog čega gotovi proizvodi postaju sve važniji. Izrađujemo pogon kakav vam je potreban, s duljinom kabla, utikačem i parametrizacijom prema vašim specifikacijama.
- Različiti tipovi i duljine kablova s utikačem ili bez utikača.
- Označivanje proizvoda vašim korisničkim informacijama (npr. ako se pogon ugrađuje u zgradi).
- Različite opcije montaže (prilagođene vašim potrebama ugradnje na terenu).
- Široki asortiman električnog i mehaničkog pribora.
- Mi se brinemo o parametrizaciji umjesto vas (npr. podesivo vrijeme rada, uklopna razlika i parametari sabirnice).
- Ispitivanje funkcija jer tvrtka Belimo predstavlja testiranu kvalitetu.
Nudimo „paket potpune bezbrižnosti” za vašu primjenu.
Dobra kvaliteta dovodnog zraka bez kompromisa
Pogoni zaklopki tvrtke Belimo – ispitani su u skladu sa smjernicama za higijenu VDI 6022 1. dio/SWKI VA 104-01
Naši pogoni za zračne zaklopke ispitani su u skladu sa zahtjevima smjernice za higijenu VDI 6022 1.dio/SWKI VA 104-01 – ventilacija i kvaliteta unutarnjeg zraka. Ova norma utvrđuje sveobuhvatne higijenske zahtjeve za ventilacijske i klimatizacijske sustave i jedinice s fokusom na zaštitu zdravlja ljudi.
Minimalni cilj higijenskih mjera navedenih u ovoj normi je osigurati da klima komore ili sustavi ne pogoršaju kvalitetu zraka i da je dovodni zrak koristan za zdravlje.
- Prednosti za kupca
- Softver / dodaci
Opći izvođači / investitori
Vaš fokus je profitabilnost zgrada. To ne uključuje samo investicijske troškove, već i troškove tijekom tekućeg rada / servisiranja. Važna vam je održivost i transparentnost troškova. Belimo aktivatori zaklopki koji nisu sigurni od kvara nude:
- Maksimalna energetska učinkovitost u položaju mirovanja pomoću istosmjernih motora bez četkica, koji smanjuju potrošnju energije zahvaljujući najsuvremenijoj tehnologiji motora
- Testirana kvaliteta više od 40 godina
- Pravo rješenje pogona za svaku primjenu
- Precizni pogoni pojednostavljuju kontrolu ventilacijskog sustava
Arhitekti
Vaš fokus je na kreativnosti i funkcionalnosti. Vi konceptualizirate zgrade i odgovorni ste za dizajn, funkcionalnost, tehničko i ekonomsko planiranje zgrade. Ponuda Belimo pogona za ventilacijske zaklopke bez sigurnosne funkcije obuhvaća:
- Maksimalna energetska učinkovitost u položaju mirovanja pomoću istosmjernih motora bez četkica, koji smanjuju potrošnju energije zahvaljujući najsuvremenijoj tehnologiji motora
- Pravo rješenje pogona za svaku primjenu
- Serija CM je najravnije rješenje na tržištu
- IP54 za zaštitu od prašine i vode
- Precizni pogoni pojednostavljuju kontrolu ventilacijskog sustava
Inženjeri konzultanti
Vaša temeljna nadležnost je planiranje HVAC sustava. Neprestano ste u potrazi za novim, inovativnih načinima uštede energije i poboljšavanja klime u sobi. Radite s najmodernijim metodama i koristite podatke dobavljača / proizvođača tijekom planiranja. Ponuda Belimo pogona za ventilacijske zaklopke bez sigurnosne funkcije obuhvaća:
- Maksimalna energetska učinkovitost u položaju mirovanja pomoću istosmjernih motora bez četkica, koji smanjuju potrošnju energije zahvaljujući najsuvremenijoj tehnologiji motora
- Pravo rješenje pogona za svaku primjenu
- Širok asortiman proizvoda od 1 Nm do 160 Nm
- Serija CM je najravnije rješenje na tržištu
- IP54 za zaštitu od prašine i vode
- Precizni pogoni pojednostavljuju kontrolu ventilacijskog sustava
- Pogoni s terminalnim priključcima olakšavaju naknadna rješenja
Integrator sustava
Vaš zadatak je dizajnirati sustav za upravljanje zgradom i optimalnu integraciju terenskih uređaja. Vaš cilj je smanjiti složenosti i pobrinuti se za transparentnost neprekidne optimizacije tehnologije u zgradi. Ponuda Belimo pogona za ventilacijske zaklopke bez sigurnosne funkcije obuhvaća:
- Maksimalna energetska učinkovitost u položaju mirovanja pomoću istosmjernih motora bez četkica, koji smanjuju potrošnju energije zahvaljujući najsuvremenijoj tehnologiji motora
- Širok asortiman proizvoda od 1 Nm do 160 Nm
- IP54 za zaštitu od prašine i vode
- Jednostavno rješenje za kabliranje koje definira tržišni standard
- Pravo rješenje pogona za svaku primjenu – tipovi koji se mogu parametrirati omogućuju optimizaciju vremena rada, zakretnog momenta, radnog raspona i povratne informacije o položaju na licu mjesta za odgovarajuću primjenu
- Precizni pogoni pojednostavljuju kontrolu ventilacijskog sustava
- Fleksibilnost primjene zahvaljujući komunikativnim i parametriziranim pogonima (analogni signal, BACnet, Modbus, MP-Bus)
- Radni elementi, kao što je tipkalo za isključivanje zupčanika koje se može zaključati, pojednostavljuju rad na licu mjesta
- Jasan, osvijetljen narančasti indikator za brzu provjeru položaja zaklopke
Specijalizirani trgovci na veliko
Za vaše kupce oslanjate se na dostupnost, jednostavnost odabira i kratko vrijeme isporuke proizvoda koje nudite. Trebate brz i jednostavan pristup informacijama te iscrpnu tehničku podršku od vaših dobavljača. Ponuda Belimo pogona za ventilacijske zaklopke bez sigurnosne funkcije obuhvaća:
- Testirana kvaliteta više od 40 godina
- Pravo rješenje pogona za svaku primjenu
- Širok asortiman proizvoda od 1 Nm do 160 Nm
- IP54 za zaštitu od prašine i vode
- Pogoni s terminalnim priključcima olakšavaju naknadna rješenja
Instalateri / pogonski inženjeri
Vaše zanimanje je ugradnja HVAC tehnologije. Za izvođenje posla trebate prave proizvode u pravo vrijeme na lokaciji. Jednostavna montaža i stručna korisnička podrška omogućuju vam da ispunite svoj gust raspored. Ponuda Belimo pogona za ventilacijske zaklopke bez sigurnosne funkcije obuhvaća:
- Pravo rješenje pogona za svaku primjenu
- Širok asortiman proizvoda od 1 Nm do 160 Nm
- Serija CM je najravnije rješenje na tržištu
- IP54 za zaštitu od prašine i vode
- Jednoobrazno rješenje za kabliranje
- Pogoni s terminalnim priključcima olakšavaju naknadna rješenja
- Mehanički krajnji graničnici za podešavanje kuta rotacije za dodatnu fleksibilnost tijekom instalacije
- Radni elementi, kao što je tipkalo za isključivanje zupčanika koje se može zaključati, pojednostavljuju rad na licu mjesta
- Jasan, osvijetljen narančasti indikator za brzu provjeru položaja zaklopke
Vlasnici zgrada
Poboljšanje udobnosti i potrošnje energije te jednostavna proširenja i nadogradnje predstavljaju vam neprestani izazov. Vaš glavni fokus je optimizacija vašeg HVAC sustava s manje uloženog truda i niskim troškovima. Ponuda Belimo pogona za ventilacijske zaklopke bez sigurnosne funkcije obuhvaća:
- Maksimalna energetska učinkovitost u položaju mirovanja pomoću istosmjernih motora bez četkica, koji smanjuju potrošnju energije zahvaljujući najsuvremenijoj tehnologiji motora
- 5-godišnje jamstvo
- Testirana kvaliteta više od 40 godina
- Pravo rješenje pogona za svaku primjenu
- IP54 za zaštitu od prašine i vode
Upravitelji postrojenja / Održavanje zgrada
Upravljanje, kontrola i rad zgrada i tehničke opreme je dio vaših svakodnevnih zadataka. Tražite rješenja koja će osigurati udobnost u sobama i optimizirati rad sustava. Cijenite jednostavne i transparentne sustave te, po potrebi, brzu isporuku rezervnih dijelova i uvijek dostupnu podršku. Ponuda Belimo pogona za ventilacijske zaklopke bez sigurnosne funkcije obuhvaća:
- Testirana kvaliteta više od 40 godina
- Širok asortiman proizvoda od 1 Nm do 160 Nm
- IP54 za zaštitu od prašine i vode
- Dosljedno, jedinstveno rješenje za kabliranje
- Pogoni s terminalnim priključcima olakšavaju naknadna rješenja
- Mehanički krajnji graničnici za podešavanje kuta rotacije za dodatnu fleksibilnost tijekom montaže
- Radni elementi, kao što je tipkalo za isključivanje zupčanika koje se može zaključati, pojednostavljuju rad na licu mjesta
- Jasan, osvijetljen narančasti indikator za brzu provjeru položaja zaklopke
- Tipovi koji se mogu parametrirati omogućuju podešavanje vremena rada, zakretnog momenta, radnog raspona i povratne informacije o položaju na licu mjesta za odgovarajuću primjenu
Belimo Assistant 2
Oslobodite puni potencijal svojih Belimo uređaja
Belimo Assistant 2 omogućuje žično i bežično postavljanje, rad na licu mjesta i rješavanje problema Belimo pogona zaklopki, regulacijskih ventila, osjetnika i mjerača s pametnim telefonima, tabletima i osobnim računalima.
Glavne značajke:
- Provjera i promjena parametara za podešavanje uređaja
• Prikaz identifikacijskih podataka: vrsta uređaja, položaj, oznaka, serijski broj, adresa busa
- Adresiranje (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- "Setup": vođeno postavljanje parametara za vaš uređaj.
- "Copy/Paste Configuration": ponovite postavke za iste vrste uređaja
- "Live trend": izvršite prebacivanje na lokalno upravljanje i praćenje trendova uživo pomoću funkcije jednostavnog dijeljenja
- "Health": pratite KPI-jeve rada uređaja. Npr. napajanje, stanje busa, stanje osjetnika itd.
- "Reports": dohvatite digitalna izvješća o svom uređaju pomoću funkcije jednostavnog dijeljenja. Npr. potvrda o kalibraciji, izvješće o puštanju u rad
- "Export Configuration": izradite dnevničku datoteku s funkcijom jednostavnog dijeljenja
- Podešavanje jezika u aplikaciji (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Neovisno o platformi za Android, Apple iOS i Windows.
Pribor:
- ZTH EU (USB/MP pretvornik)
- ZIP-BT-NFC (Bluetooth/NFC pretvornik)
Belimo RetroFIT+ App
Aplikacija Belimo RetroFIT+ App nudi vam brz i jednostavan način da pronađete savršenu zamjenu za vaše zastarjele ili neispravne aktuatore, ventile i senzore iz Belima i brojnih drugih izvora opreme.
Bilo da se radi o primjeni za ventilaciju ili za vodu, modernizaciji ili zamjeni vašeg sustava – naša će vas aplikacija brzo dovesti do idealnog Belimo proizvoda koji najbolje ispunjava vaše zahtjeve, a u isto vrijeme vam nudi maksimalnu kvalitetu i učinak.
Aplikacija RetroFIT+ olakšava izradu i planiranje projekata naknadne ugradnje.
-
Kako pronaći zamjenu s Belimo RetroFIT+ App.
Servisni alat ZTH EU
Servisni alat ZTH EU pojednostavljuje dijagnostiku, radnu provjeru i podešavanje uređaja za poboljšanje performansi HVAC sustava. Ako je povezan izravno s pogonom s mogućnošću parametriranja ili komunikacijskim aktuatorom tvrtke Belimo, trenutačne vrijednosti mogu se očitati na lokaciji i odmah resetirati.
Dok koristite ZTH EU kao sučelje za PC-Tool (MFT-P), bit će instaliran odgovarajući USB upravljački program tijekom instalacije PC-Tool softvera. Upravljački program možete ovdje preuzeti i odvojeno instalirati.
BIM dodatak za Autodesk Revit
3D podatkovni modeli s tehničkim informacijama iz Autodesk Revita putem BIM dodatka
Ovaj dodatak omogućuje odabir Belimovih pogona, ventila i osjetnika iz jedne baze podataka i njihovo dodavanje u projekt modeliranja informacija o zgradi s njihovim tehničkim podacima putem funkcije povlačenja i ispuštanja. Svi BIM korisnici tako imaju pristup svim podacima u strukturiranom i klasificiranom obliku u Revit MEP formatu.