Attuatori per serrande senza funzione di sicurezza
Versatile nelle prestazioni e nelle funzioni
Gli attuatori per serrande Belimo sono progettati per l'utilizzo in varie applicazioni HVAC. Grazie all'ampio intervallo di coppia da 1 Nm a 160 Nm e alla possibilità di essere montati direttamente sui perni delle serrande, i nostri motori sono ideali per applicazioni versatili. Con gli attuatori Belimo è facile attuare il controllo di serrande in unità di condizionamento e di distribuzione dell'aria in edifici pubblici come uffici, alberghi, ospedali, scuole, università.
-
-
Brochure tecnica - Soluzioni per la ventilazione
(pdf -
7,38 MB)
-
Efficienza aumentata
Elevata precisione e controllabilità
Grazie alla gestione del motore brevettata da Belimo è possibile ridurre notevolmente il consumo di corrente in fase di stand by.
Gamma dei prodotti
8 motivi per usare gli attuatori per serrande Belimo
Soluzioni su misura per il cliente.
Prodotti fatti su misura. Meno sforzi, più guadagno.
Al giorno d'oggi, le sfide nella progettazione e sul cantiere sono difficili da risolvere con prodotti standard ed è per questo che i prodotti prefabbricati stanno diventando sempre più importanti. Noi costruiamo l'attuatore di cui avete bisogno: voi specificate la lunghezza del cavo, la spina del connettore e la configurazione.
- Diversi tipi di cavi e lunghezze con o senza spine del connettore.
- Etichettatura del prodotto con le informazioni del cliente (ad es. dove l'attuatore deve essere installato nell'edificio).
- Varie opzioni di montaggio (adattate alla vostra situazione di installazione in loco).
- Ampia gamma di accessori elettrici e meccanici.
- Ci occupiamo per voi della parametrizzazione (ad es. tempo di corsa, differenziale di commutazione e parametri bus regolabili).
- Test funzionali, perché Belimo è sinonimo di qualità testata.
Offriamo un "pacchetto completo senza preoccupazioni" per la vostra applicazione.
Buona qualità dell'aria di mandata senza compromessi
Attuatori per serrande di Belimo - testati in conformità alla linea guida sull'igiene VDI 6022 Parte 1/SWKI VA 104-01
I nostri attuatori per serrande aerauliche sono testati in conformità ai requisiti della linea guida sull'igiene VDI 6022 Parte 1/SWKI VA 104-01 - ventilazione e qualità dell'aria interna. Questo standard specifica i requisiti igienici completi per unità e sistemi di ventilazione e condizionamento dell'aria, con l'obiettivo di proteggere la salute delle persone.
L'obiettivo minimo delle misure igieniche previste da questo standard è quello di garantire che la qualità dell'aria non venga degradata dalle unità o sistemi di trattamento aria e che l'aria di mandata sia benefica per la salute.
- Vantaggi per i clienti
- Software / Plug-in
General contractors / investitori
La vostra attenzione si concentra sulla redditività degli edifici. Ciò comprende non solo i costi di investimento, ma anche i costi di esercizio e di manutenzione. La sostenibilità e la trasparenza dei costi sono importanti per voi. Gli attuatori per serrande senza funzione di sicurezza offrono:
- Massima efficienza energetica nella posizione di riposo attraverso l'utilizzo di motori brushless DC, che riducono il consumo energetico grazie alla tecnologia a stato dell'arte dei motori
- Qualità controllata da oltre 40 anni
- La corretta soluzione con attuatore per ogni applicazione
- Attuatori precisi semplificano il controllo del sistema di ventilazione
Architetti
La vostra attenzione è rivolta alla creatività e alla funzionalità. Ideate gli edifici e siete responsabili della progettazione e della pianificazione funzionale, tecnica ed economica degli edifici. Gli attuatori per serranda Belimo senza funzione di sicurezza offrono:
- Massima efficienza energetica nella posizione di riposo attraverso l'utilizzo di motori brushless DC, che riducono il consumo energetico grazie alla tecnologia a stato dell'arte dei motori
- La corretta soluzione con attuatore per ogni applicazione
- La serie CM è la soluzione più compatta sul mercato
- IP54 per la protezione contro polvere e acqua
- Attuatori precisi semplificano il controllo del sistema di ventilazione
Consulenti di progettazione
La progettazione di sistemi HVAC è la vostra competenza principale. Siete costantemente alla ricerca di nuovi modi innovativi per risparmiare energia e migliorare il comfort ambiente. Lavorate con i metodi più moderni e utilizzate i dati dei fornitori / produttori per la vostra progettazione. Gli attuatori per serranda Belimo senza funzione di sicurezza offrono:
- Massima efficienza energetica nella posizione di riposo attraverso l'utilizzo di motori brushless DC, che riducono il consumo energetico grazie alla tecnologia a stato dell'arte dei motori
- La corretta soluzione con attuatore per ogni applicazione
- Vasta gamma prodotti da 1 Nm a 160 Nm
- La serie CM è la soluzione più compatta sul mercato
- IP54 per la protezione contro polvere e acqua
- Attuatori precisi semplificano il controllo del sistema di ventilazione
- Attuatori con terminali di collegamento facilitano le soluzioni RetroFIT+
System integrators
Il vostro compito è quello di progettare sistemi di gestione dell'edificio e di integrare in modo ottimale i dispositivi campo. Il vostro obiettivo è quello di ridurre la complessità e garantire la trasparenza per l'ottimizzazione continua della building technology. Gli attuatori per serranda Belimo senza funzione di sicurezza offrono:
- Massima efficienza energetica nella posizione di riposo attraverso l'utilizzo di motori brushless DC, che riducono il consumo energetico grazie alla tecnologia a stato dell'arte dei motori
- Vasta gamma prodotti da 1 Nm a 160 Nm
- IP54 per la protezione contro polvere e acqua
- Una soluzione di cablaggio semplice che definisce lo standard di mercato
- La soluzione giusta per ogni applicazione - i modelli parametrizzabili consentono l'ottimizzazione in loco del tempo di corsa, della coppia, del range di funzionamento e del feedback posizione
- Attuatori precisi semplificano il controllo del sistema di ventilazione
- Flessibilità applicativa grazie agli attuatori comunicativi e parametrizzabili (segnale analogico, BACnet, Modbus, MP-Bus)
- Gli elementi operativi, con il pulsante di sblocco ingranaggi bloccabile, semplificano il lavoro sul posto
- Indicatore arancione chiaro per controllare rapidamente la posizione della serranda
Rivenditori
Per i vostri clienti vi affidate all'alta disponibilità, alla facilità di selezione e ai brevi tempi di consegna dei prodotti che offrite. Avete bisogno di un accesso rapido e semplice alle informazioni e di un'assistenza tecnica completa da parte dei vostri fornitori. Gli attuatori per serranda Belimo senza funzione di sicurezza offrono:
- Qualità controllata da oltre 40 anni
- La corretta soluzione con attuatore per ogni applicazione
- Vasta gamma prodotti da 1 Nm a 160 Nm
- IP54 per la protezione contro polvere e acqua
- Attuatori con terminali di collegamento facilitano le soluzioni RetroFIT+
Installatori / plant engineer
L'installazione della building technology HVAC è il vostro mestiere. Per svolgere il vostro lavoro, avete bisogno dei prodotti giusti al momento giusto sul posto. La facilità di montaggio e un'esperta assistenza clienti esperta vi permettono di rispettare i tempi stretti. Gli attuatori per serranda Belimo senza funzione di sicurezza offrono:
- La corretta soluzione con attuatore per ogni applicazione
- Vasta gamma prodotti da 1 Nm a 160 Nm
- La serie CM è la soluzione più compatta sul mercato
- IP54 per la protezione contro polvere e acqua
- Cablaggio uniforme
- Attuatori con terminali di collegamento facilitano le soluzioni RetroFIT+
- Battute meccaniche per regolare l'angolo di rotazione per una maggiore flessibilità durante l'installazione
- Gli elementi operativi, con il pulsante di sblocco ingranaggi bloccabile, semplificano il lavoro sul posto
- Indicatore arancione chiaro per controllare rapidamente la posizione della serranda
Proprietari di immobili
Miglioramenti in termini di comfort e consumo energetico, così come semplici ampliamenti e aggiornamenti degli edifici sono per voi una sfida costante. L'ottimizzazione del vostro impianto HVAC con il minimo sforzo possibile e a costi ridotti è ciò che vi interessa maggiormente. Gli attuatori per serranda Belimo senza funzione di sicurezza offrono:
- Massima efficienza energetica nella posizione di riposo attraverso l'utilizzo di motori brushless DC, che riducono il consumo energetico grazie alla tecnologia a stato dell'arte dei motori
- 5 anni di garanzia
- Qualità controllata da oltre 40 anni
- La corretta soluzione con attuatore per ogni applicazione
- IP54 per la protezione contro polvere e acqua
Gestori di impianti / Manutenzione degli edifici
La gestione, il controllo e l'operatività degli edifici e delle loro attrezzature tecniche fa parte delle vostre attività quotidiane. Siete alla ricerca di soluzioni per garantire il comfort ambiente e ottimizzare il funzionamento degli impianti. Apprezzate sistemi semplici e trasparenti e, se necessario, la consegna rapida di parti di ricambio e un'assistenza disponibile in qualsiasi momento. Gli attuatori per serranda Belimo senza funzione di sicurezza offrono:
- Qualità controllata da oltre 40 anni
- Vasta gamma prodotti da 1 Nm a 160 Nm
- IP54 per la protezione contro polvere e acqua
- Cablaggio uniforme
- Attuatori con terminali di collegamento facilitano le soluzioni RetroFIT+
- Battute meccaniche regolabili per una maggiore flessibilità durante il montaggio
- Gli elementi operativi, con il pulsante di sblocco ingranaggi bloccabile, semplificano il lavoro sul posto
- Indicatore arancione chiaro per controllare rapidamente la posizione della serranda
- I modelli parametrizzabili consentono l'ottimizzazione in loco del tempo di corsa, della coppia, del range di funzionamento e del feedback posizione
Belimo Assistant 2
Sfrutta appieno il potenziale dei tuoi dispositivi Belimo
Belimo Assistant 2 consente l'impostazione via cavo e wireless, le operazioni in loco e la risoluzione dei problemi degli attuatori per serrande, delle valvole di regolazione, dei sensori e dei contatori Belimo da smartphone, tablet e pc.
Caratteristiche chiave:
- Controlla e modifica i parametri programmabili del dispositivo
- Visualizza i dati di identificazione: tipo di dispositivo, posizione, designazione, numero di serie, indirizzo bus
- Indirizzamento (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- "Impostazione": impostazione guidata dei parametri del tuo dispositivo.
- "Configurazione Copia/Incolla": replica le impostazioni per i dispositivi dello stesso tipo
- "Live trend": esegui l'override locale e il live trending con la funzione di condivisione semplificata
- "Salute": monitora i KPI di funzionamento del dispositivo. Ad es. alimentazione elettrica, stato bus, stato del sensore, ecc.
- "Report": recupera i report digitali del dispositivo con la funzione di condivisione semplificata. Ad es. certificato di calibrazione, report commissioning
- "Esporta configurazione": crea un file log con la funzione di condivisione semplificata
- Modifica della lingua in-app (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Indipendente dalla piattaforma per Android, Apple iOS e Windows.
Accessori:
- ZTH EU (convertitore USB/MP)
- ZIP-BT-NFC (convertitore Bluetooth/NFC)
Belimo RetroFIT+ App
La Belimo RetroFIT+ App offre un modo semplice e veloce per trovare il sostituto perfetto per gli attuatori, le valvole e i sensori obsoleti o difettosi di Belimo e di altre fonti di apparecchiature.
Che si tratti di applicazioni per la ventilazione o idroniche, per la modernizzazione o per la sostituzione del tuo sistema, la nostra applicazione ti condurrà rapidamente al prodotto Belimo ideale che soddisfa al meglio le tue esigenze, offrendoti allo stesso tempo la massima qualità e le migliori prestazioni.
La RetroFIT+ App ti consente di creare e pianificare facilmente i progetti di retrofit Belimo.
-
Come trovare un prodotto sostitutivo con la Belimo RetroFIT+ App.
Strumento di assistenza ZTH EU
Lo strumento di assistenza ZTH EU semplifica la diagnosi, il controllo operativo e l'impostazione di dispositivi HVAC performance. Collegato direttamente ad un attuatore parametrizzabile o con capacità di comunicazione di Belimo, è possibile leggere i valori correnti in loco ed eseguire immediatamente il reset.
Plug-in BIM per Autodesk Revit
Modelli di dati 3D con informazioni tecniche da Autodesk Revit tramite il plug-in BIM
Questo plug-in vi consente di selezionare attuatori, valvole e sensori Belimo da un database e quindi aggiungerli al progetto Building Information Modeling (BIM) insieme ai loro dati tecnici tramite un semplice comando drag & drop. Tutti gli utenti BIM hanno quindi accesso a tutti i dati in forma classificata e strutturata nel formato Revit MEP.