Luchtklepaandrijvingen zonder veiligheidsfunctie
Veelzijdige prestaties en functies
De klepaandrijvingen van Belimo zijn ontworpen voor gebruik in uiteenlopende verwarmings-, ventilatie- en klimaattoepassingen. Met een breed draaimomentbereik van 1 Nm tot 160 Nm en de mogelijkheid om rechtstreeks op standaard klepassen te worden gemonteerd, zijn onze oplossingen geschikt voor veelzijdige toepassingen. Zo is het regelen van kleppen in airconditioning units, de luchtverdeling en nabehandelingsapparaten in utiliteitsgebouwen zoals kantoren, hotels, ziekenhuizen, scholen, universiteiten en datacenters met aandrijvingen van Belimo eenvoudig te implementeren.
-
-
Technische brochure - Ventilatietoepssingen
(pdf -
7,38 MB)
-
Verhoogd rendement
Hoge nauwkeurigheid en controleerbaarheid
Dankzij de gepatenteerde motorbesturing van Belimo kan het stroomverbruik in de houdstand sterk worden gereduceerd.
Assortiment
Acht redenen om klepaandrijvingen van Belimo te gebruiken
1. Voor elke HVAC-toepassing de juiste aandrijving
2. Energie-efficiënte motorisering
3. Compromisloze veiligheid
4. Het juiste product op het juiste moment
5. Eenvoudige, universele installatie
6. Klaar voor de toekomst
7. Snelle en eenvoudige retrofitting
8. Zwitserse kwaliteit van Belimo sinds 1975
PreFIX – meer dan standaard.
Op maat gemaakte producten. Beter rendement uit uw project.
De uitdagingen bij de planning en op de bouwplaats zijn tegenwoordig moeilijk op te lossen met standaardproducten, waardoor voorgemonteerde producten steeds belangrijker worden. Wij bouwen de aandrijving die u nodig hebt – met de aangepaste kabellengte, aansluitstekker en configuratie die u ons doorgeeft.
- Verschillende kabeltypes en -lengtes met of zonder aansluitstekker.
- Productlabels met uw specifieke informatie (bijv. waar de aandrijving in het gebouw moet worden geïnstalleerd).
- Diverse montagemogelijkheden (aangepast aan uw installatiesituatie ter plaatse).
- Uitgebreid assortiment van elektrisch en mechanisch toebehoren.
- Wij verzorgen voor u de configuratie (bijv. instelbare looptijd, schakelverschil en busparameters).
- Functietest, want Belimo staat voor beproefde kwaliteit.
Wij bieden een "compleet zorgeloos pakket" voor uw toepassing.
Compromisloze hoge kwaliteit van toevoerlucht
Luchtklepaandrijvingen van Belimo – getest conform de hygiënerichtlijn VDI 6022 deel 1/SWKI VA 104-01
Onze aandrijvingen voor luchtkleppen zijn getest overeenkomstig de vereisten van de hygiënerichtlijn VDI 6022 deel 1/SWKI VA 104-01 – ventilatie en binnenluchtkwaliteit. Deze norm stelt veelvuldige vereisten aan de hygiëne van ventilatie- en airconditioningsinstallaties en de daartoe behorende toestellen, met de nadruk op de bescherming van de menselijke gezondheid.
De minimale doelstelling van de hygiënische maatregelen die in deze norm worden vastgelegd bestaat erin te garanderen dat de luchtkwaliteit niet negatief wordt beïnvloed door de luchtbehandelingsinstallaties of --systemen, en dat de toevoerlucht de gezondheid ten goede komt.
- Voordelen voor de klant
- Software / plug-ins
Algemene installateurs/investeerders
Uw focus ligt op de rendabiliteit van gebouwen. Dit omvat niet alleen de investeringskosten, maar ook de kosten tijdens de bediening en het onderhoud. Duurzaamheid en kostentransparantie zijn belangrijk voor u. Luchtklepaandrijvingen zonder veiligheidsfunctie van Belimo bieden:
- Maximale energie-efficiëntie in de ruststand door het gebruik van borstelloze DC-motoren die het energieverbruik beperken dankzij ultramoderne motortechnologie
- Al meer dan 40 jaar beproefde kwaliteit
- Voor iedere toepassing de juiste aandrijvingsoplossing
- Precieze aandrijvingen die de aansturing van het ventilatiesysteem vereenvoudigen
Architecten
Uw focus ligt op creativiteit en functionaliteit. U conceptualiseert gebouwen en bent verantwoordelijk voor het ontwerp en de functionele, technische en economische planning ervan. Luchtklepaandrijvingen zonder veiligheidsfunctie van Belimo bieden:
- Maximale energie-efficiëntie in de ruststand door het gebruik van borstelloze DC-motoren die het energieverbruik beperken dankzij ultramoderne motortechnologie
- Voor iedere toepassing de juiste aandrijvingsoplossing
- De CM-reeks is de platste oplossing op de markt
- IP54 voor bescherming tegen stof en water
- Precieze aandrijvingen die de aansturing van het ventilatiesysteem vereenvoudigen
Planners
Het plannen van HVAC-systemen is uw kerncompetentie. U bent constant op zoek naar nieuwe, innovatieve manieren om energie te besparen en het ruimteklimaat te verbeteren. U werkt met de modernste methodes en gebruikt gegevens van leveranciers en fabrikanten voor uw planning. Luchtklepaandrijvingen zonder veiligheidsfunctie van Belimo bieden:
- Maximale energie-efficiëntie in de ruststand door het gebruik van borstelloze DC-motoren die het energieverbruik beperken dankzij ultramoderne motortechnologie
- Voor iedere toepassing de juiste aandrijvingsoplossing
- Uitgebreid assortiment van 1 Nm tot 160 Nm
- De CM-reeks is de platste oplossing op de markt
- IP54 voor bescherming tegen stof en water
- Precieze aandrijvingen die de aansturing van het ventilatiesysteem vereenvoudigen
- Aandrijvingen met klemaansluitingen vergemakkelijken retrofitoplossingen
Systeemintegrators
Het is uw taak om de gebouwbeheersystemen te ontwerpen en veldapparaten optimaal te integreren. U wilt minder complexiteit en zorgen voor transparantie om de gebouwtechniek voortdurend te verbeteren. Luchtklepaandrijvingen zonder veiligheidsfunctie van Belimo bieden:
- Maximale energie-efficiëntie in de ruststand door het gebruik van borstelloze DC-motoren die het energieverbruik beperken dankzij ultramoderne motortechnologie
- Uitgebreid assortiment van 1 Nm tot 160 Nm
- IP54 voor bescherming tegen stof en water
- Eenvoudige bekabelingsoplossing die de marktstandaard bepaalt
- De juiste aandrijvingsoplossing voor elke toepassing – parametreerbare types maken het mogelijk om de looptijd, het draaimoment, het werkbereik en de standterugmelding voor de desbetreffende toepassing ter plaatse te optimaliseren
- Precieze aandrijvingen die de aansturing van het ventilatiesysteem vereenvoudigen
- Flexibiliteit van toepassingen dankzij communicatieve en parametreerbare aandrijvingen (analoog signaal, BACnet, Modbus, MP-Bus)
- Bedieningselementen, zoals de vergrendelbare drukknop overbrengingsontkoppeling, vergemakkelijken de werkzaamheden ter plaatse
- Heldere, verlichte oranje indicator om de kleppositie snel te controleren
Gespecialiseerde groothandelaars
Voor uw klanten vertrouwt u op een hoge beschikbaarheid, eenvoudige selectie en korte levertijden voor de producten die u aanbiedt. U wilt snel en eenvoudig toegang verkrijgen tot informatie en uitgebreide technische ondersteuning van uw leveranciers. Luchtklepaandrijvingen zonder veiligheidsfunctie van Belimo bieden:
- Al meer dan 40 jaar beproefde kwaliteit
- Voor iedere toepassing de juiste aandrijvingsoplossing
- Uitgebreid assortiment van 1 Nm tot 160 Nm
- IP54 voor bescherming tegen stof en water
- Aandrijvingen met klemaansluitingen vergemakkelijken retrofitoplossingen
Installateurs / installatiebouwers
Installeren van HVAC-gebouwtechniek is wat u doet. Om uw werkzaamheden uit te voeren hebt u ter plaatse de juiste producten op het juiste moment nodig. Dankzij de gemakkelijke montage en deskundige klantenondersteuning kunt u uw strakke schema aanhouden. Luchtklepaandrijvingen zonder veiligheidsfunctie van Belimo bieden:
- Voor iedere toepassing de juiste aandrijvingsoplossing
- Uitgebreid assortiment van 1 Nm tot 160 Nm
- De CM-reeks is de platste oplossing op de markt
- IP54 voor bescherming tegen stof en water
- Uniforme bekabelingsoplossing
- Aandrijvingen met klemaansluitingen vergemakkelijken retrofitoplossingen
- Mechanische aanslagen om de draaihoek te verstellen voor een flexibelere installatie
- Bedieningselementen, zoals de vergrendelbare drukknop overbrengingsontkoppeling, vergemakkelijken de werkzaamheden ter plaatse
- Heldere, verlichte oranje indicator om de kleppositie snel te controleren
Gebouweigenaren
Verbeteringen van het comfort en energieverbruik en eenvoudige uitbreidingen en renovaties van het gebouw zijn een voortdurende uitdaging voor u. De belangrijkste focus is het optimaliseren van uw HVAC-systeem met zo min mogelijk kosten en moeite. Luchtklepaandrijvingen zonder veiligheidsfunctie van Belimo bieden:
- Maximale energie-efficiëntie in de ruststand door het gebruik van borstelloze DC-motoren die het energieverbruik beperken dankzij ultramoderne motortechnologie
- 5 jaar garantie
- Al meer dan 40 jaar beproefde kwaliteit
- Voor iedere toepassing de juiste aandrijvingsoplossing
- IP54 voor bescherming tegen stof en water
Facilitair managers / onderhoud van gebouwen
Het beheren, aansturen en bedienen van gebouwen en hun technische uitrusting is onderdeel van uw dagelijkse taken. U zoekt oplossingen om ruimtecomfort te waarborgen en de bediening van het systeem te optimaliseren. U houdt van eenvoudige en transparante systemen en, indien nodig, snelle levering van reserveonderdelen en altijd beschikbare ondersteuning. Luchtklepaandrijvingen zonder veiligheidsfunctie van Belimo bieden:
- Al meer dan 40 jaar beproefde kwaliteit
- Uitgebreid assortiment van 1 Nm tot 160 Nm
- IP54 voor bescherming tegen stof en water
- Consistente, uniforme bekabelingsoplossing
- Aandrijvingen met klemaansluitingen vergemakkelijken retrofit-oplossingen
- Mechanische aanslagen om de draaihoek te verstellen voor een flexibelere montage
- Bedieningselementen, zoals de vergrendelbare drukknop overbrengingsontkoppeling, vergemakkelijken de werkzaamheden ter plaatse
- Heldere, verlichte oranje indicator om de kleppositie snel te controleren
- Parametreerbare typen maken het mogelijk om de looptijd, het draaimoment, het werkbereik en de standterugmelding voor de desbetreffende toepassing ter plaatse te verstellen
Belimo Assistant 2
Ontgrendel het volledige potentieel van uw Belimo-apparaten
De Belimo Assistant 2 maakt het mogelijk om met smartphones, tablets en pc's zowel bedraad als draadloos instellingen uit te voeren op luchtklepaandrijvingen, regelkleppen, sensoren en meters van Belimo, deze op locatie te bedienen en problemen ervan op te lossen.
Belangrijkste functies:
- Instelparameters van het apparaat controleren en wijzigen
- Weergave van identificatiegegevens: apparaattype, positie, aanduiding, serienummer, busadres
- Adressering (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- "Instelling": Begeleide parameterinstelling voor uw apparaat.
- "Configuratie kopiëren/plakken": Instellingen voor dezelfde apparaattypes kopiëren
- "Live trend": Lokale override en live trending uitvoeren met de functie "Eenvoudig delen"
- "Toestand": KPI's voor de werking van het apparaat bewaken. Bijv. voedingsspanning, busstatus, sensorstatus, enz.
- "Rapporten": Digitale rapporten van uw apparaat ophalen met de functie "Eenvoudig delen". Bijv. kalibratiecertificaat, inbedrijfstellingsrapport
- "Configuratie exporteren": Een logbestand maken met de functie "Eenvoudig delen"
- Taalaanpassing in de app (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Platformonafhankelijk voor Android, Apple iOS en Windows.
Toebehoren:
- ZTH EU (USB/MP-omvormer)
- ZIP-BT-NFC (bluetooth/NFC-omvormer)
Belimo RetroFIT+ App
De Belimo RetroFIT+ App biedt een snelle en gemakkelijke manier om het perfecte vervangingonderdeel te vinden voor verouderde of defecte aandrijvingen, kleppen en sensoren van Belimo, en van enkele andere leveranciers van technisch materiaal.
Ongeacht of het gaat om ventilatie- of watertoepassingen, om modernisering of vervanging van uw systeem – onze app leidt u snel naar het ideale Belimo-product, dat het best aan uw behoefte voldoet, en tegelijkertijd de beste kwaliteit en prestaties biedt.
De RetroFIT+-app stroomlijnt de ontwerpfase van retrofitprojecten van Belimo.
-
Hoe een vervangend product te vinden met de Belimo RetroFIT+ App.
Servicetool ZTH EU
De servicetool ZTH EU vereenvoudigt de diagnose, de functiecontrole en de instelling voor HVAC-aandrijvingen. Doordat ze direct aangesloten zijn op een parametreerbare of communicatiecompatibele aandrijving van Belimo kunnen actuele waarden ter plaatse worden uitgelezen en onmiddellijk worden gereset.
BIM plug-in voor Autodesk Revit
3D-datamodellen met technische informatie uit Autodesk Revit via de BIM plug-in
Met deze plug-in kunt u aandrijvingen, kleppen en sensoren van Belimo in een database selecteren en deze vervolgens samen met hun technische informatie naar het Building Information Modeling-project slepen en daar neerzetten. Alle BIM-gebruikers hebben op deze manier toegang tot alle gestructureerde en geclassificeerde gegevens in Revit MEP-formaat.
-
-
-
De BIM-plug-in kan alleen met succes worden geïnstalleerd als de Autodesk Revit-software op de computer beschikbaar is.
-
Bezoek de Autodesk-pagina