Fire dampers and smoke control dampers – actuators from Belimo

Belimo – vodilno podjetje na področju požarne zaščite
že od leta 1978

  1. Domov
  2. Pogoni

Tehnologija, ki rešuje življenja

Prosimo sprejmite piškotke prednostnih nastavitev za ogled tega videa.


Požari predstavljajo največjo potencialno nevarnost za ljudi in opredmetena sredstva v stavbah. Učinkovita požarna zaščita rešuje življenja v primeru nevarnosti, pomaga zmanjšati materialno škodo in zagotavlja nadaljnje poslovanje podjetij. 

Izdelke za požarno zaščito Belimo najdemo v naslednjih aplikacijah v zgradbah:  

  • Motorizirane požarne lopute za oblikovanje požarnih con – zagotavljajo najboljšo zaščito pred širjenjem požara in dima po kanalih 
  • Motorizirane dimoodvodne lopute – v primeru požara zagotavljajo, da so poti za evakuacijo in reševanje brez dima 
  • Pogoni in senzorji za diferenčne sisteme tlaka za odvajanje dima – uporabljajo se za nadzor dima v primeru požara, npr. na stopniščih stolpnic
  • Akcija Požar in dim

    Prosimo sprejmite piškotke prednostnih nastavitev za ogled tega videa.

    Na mojem lastnem stopnišču.

    Diferenčni sistem tlaka za odvajanje dima.

    Prosimo sprejmite piškotke prednostnih nastavitev za ogled tega videa.

    Lahko služim kot zgled.

    Strokovnjaki za požare in dim.

    Prosimo sprejmite piškotke prednostnih nastavitev za ogled tega videa.

    Aplikativno znanje prek sodelovanja.

    Združenje delovnih/interesnih skupin.

    Zame je koristno, da smo vodilno podjetje na trgu.

    Standardizacija.

    Certificirani? Da, tako je!

    Certificiranje.

    Da, drži, kompetenca prek izkušenj.

    Velikost palete izdelkov.

    Z dobro podporo specialistov.

    Zavzeti zaposleni na področju požarne zaščite.

    Preživel sem že hud požar.

    Središče za celovito testiranje.

    Vedo, kaj delam.

    300 prodajalcev v območju EMEA.

    Zaupajte mi, 100 % sem testiran.

    Konstruirano, sestavljeno in preizkušeno v Švici.

    Dobro premišljeno že od samega začetka.

    Inovativna moč.

    Imam 46 let profesionalnega znanja.

    Najvišja kakovost, prvi pogon za požarno loputo.

    15 milijonov nas je.

    Kakovost iz vodilnega podjetja na trgu.

    Predstavljam varnost v primeru požara.

    Safety Position Lock™.

    Ali ste kdaj reševali življenja?

    Rešite življenja.

Zakaj zagotavljamo požarno zaščito v zgradbah?

Požari so lahko uničujoči tako z gospodarskega vidika kot tudi za življenja ljudi. Na eni strani požari lahko povzročijo ogromno gospodarsko škodo zaradi uničenja zgradb in opreme. To lahko povzroči izgubo proizvodnje, izgubo delovnih mest in druge gospodarske težave.  

Požari lahko povzročijo tudi tragične izgube življenj. Poleg fizičnih poškodb, na primer opeklin ali vdihavanja dima, požari lahko povzročijo tudi čustvene in psihološke travme. To je lahko težko čustveno breme, posebno za ljudi, ki v požarih izgubijo svoje domove in premoženje.

V današnjem civiliziranem svetu ljudje preživljajo več kot 90 % časa v zgradbah in pričakujejo, da bodo varni, kadar se v njih zadržujejo.
 

Burning building
  • 4.000 smrti letno zaradi požarov, v povprečju 11 na dan.
  • Vsak dan 192 ljudi sprejmejo v bolnišnice z resnimi poškodbami zaradi ognja.
  • 126 milijard EUR oziroma 1 % evropskega BDP je vsako leto izgubljenih zaradi požarov.
  • V tipičnem požaru lahko celotna soba pogori v samo 3 minutah.

Zakaj požarna zaščita Belimo?

  • Dolgoletne izkušnje 
  • Trgu prilagojene preizkušene rešitve 
  • Brez kompromisov glede varnosti in kakovosti 
  • Rešitve za požarno zaščito, zasnovane za življenjski cikel zgradbe
  • Ogenj in dim
  • Diferenčni sistem tlaka za odvajanje dima
  • Zgodovina
Ogenj in dim

Najvišja kakovost in varnost v zgradbi

Oblikovanje požarnih con: 
Motorizirane požarne lopute za oblikovanje požarnih con – zagotavljajo najboljšo zaščito pred širjenjem požara in dima po kanalih s tem, da oblikujejo požarne cone. Varnostni pogoni Belimo za požarne lopute se v primeru požara samodejno zaprejo in ohranjajo lopute zaprte. 

Sistemi za odvajanje dima za poti za evakuacijo in reševanje: 
Uporaba sistemov za odvod dima z motoriziranimi dimoodvodnimi loputami rešuje življenja in nudi številne prednosti. Poti za evakuacijo in reševanje so zaščitene pred dimom, preskok ognja je zakasnjen ali preprečen, operacije gašenja in reševanja pa so olajšane. V primeru požara pogoni za dimoodvodne lopute Belimo premaknejo dimoodvodne lopute v varnostni položaj in jih zanesljivo zadržujejo v tem položaju.
 

belimo_Grafik_Brandschutz_Entrauchung_24-09-2015

Motorizirana požarna loputa

Fire damper with actuator

 

Primer motorizirane požarne lopute

  • Brochure – Overview fire damper actuators (pdf - 3,17 MB)

Stopenjska paleta pogonov za požarne lopute

Hitra in enostavna montaža

Safety Position Lock™ – patentirana rešitev

Požarni preizkus – preizkus skladnosti

Zmanjšana poraba električne energije pri mirovanju

Ročno prekrmiljenje z zaščito pred preobremenitvijo

BAT – funkcionalno varna termoelektrična izklopna naprava

Sestavljanje in končni test

  • Motorizirane požarne lopute

    V primeru požara v naslednjih situacijah bo energija vzmeti pogona za požarno loputo loputo premaknila v varnostni (zaprt) položaj:

    •  delovna temperatura v kanalu ali okolju je presežena
    •  sproži se javljalnik dima
    •  Izpad omrežne napetosti
    •  prezračevalni sistem se izklopi
    •  sistem požarnega javljanja se sproži

    Funkcija Safety Position Lock™ v primeru požara zadržuje motorizirane požarne lopute v varnostnem položaju.
     

  • Zanesljivost in dobičkonosnost

    Stranke lahko izkoristijo naslednje prednosti:

    •  Največja varnost z zanesljivim zapiranjem in zadrževanjem lopute v varnostnem položaju
    •  Nadzor scenarijev s pomočjo inteligentnega nadzora in integracije senzorjev
    •  Varuje infrastrukturo v primeru izpada napajanja tako, da samodejno zapre požarne lopute s pomočjo energije vzmeti pogona
    •  Centralni nadzor in avtomatizirani testi delovanja
    •  Znižani stroški vzdrževanja in upravljanja

  • Standardi in najsodobnejše naprave

    •  Poleg tehničnih predpisov (npr. standardov) je treba upoštevati tudi najsodobnejša načela.
    •  V Evropi se požarne lopute izdelujejo v skladu s proizvodnim standardom EN 15650, s testiranjem odpornosti na ogenj v skladu z EN 1366-2 in klasifikacijo v skladu z EN 13501-3.

  • Safety Position Lock™

    •  V primeru požara zanesljivo zadrži požarno loputo v varnostnem položaju
    •  Patentirana tehnična rešitev
    •  Integrirano kot standard
    •  Ponastavitev ni možna
     

  • Termoelektrična izklopna naprava

    •  Funkcijsko zaščiten napajalni vod
    •  Zaslon stanja LED
    •  Preverjanje delovanja lopute na licu mesta z gumbom za test
    •  Testirano v skladu z ISO 10294-4
     

    Thermoelectrical tripping device for fire damper actuators

    (1)  Funkcijsko zaščiten napajalni vod
    (2)  Varovalka za temperaturo kanala
    (3)  Varovalka za temperaturo okolice
    (4)  Gumb za test
     

    LED zaslon zasveti, če:
    •  je prisotna omrežna napetost
    •  je termična varovalka v redu
    •  Gumb za test ni pritisnjen

     


    BAT je mogoče slediti s pomočjo individualne podatkovne kode.

    Traceability of the BAT via an individual data code

    (1)  Številka testnega protokola
    (2)  Zaporedna številka

    Vsaka komponenta BAT, ki vsebuje varovalko, je označena s številko testnega protokola zaradi sledljivosti v skladu z EN 10204:2004.

Motorizirana dimoodvodna loputa

Motorised smoke control damper

 

Primer motorizirane dimoodvodne lopute

  • Brochure – Overview smoke control actuators (pdf - 2,28 MB)

Kompaktna in zmogljiva paleta pogonov za dimoodvodne lopute

Preprosta in zanesljiva namestitev

Safety Position Lock™ – patentirana rešitev

Požarni preizkus – preizkus skladnosti

Sestavljanje in končni test

  • Motorizirane dimoodvodne lopute

    Pogoni sistema za odvajanje dima v primeru požara premaknejo dimoodvodno loputo v določen varnostni položaj (odprt ali zaprt). Funkcija Safety Position Lock™ zanesljivo zadrži dimoodvodno loputo v varnostnem položaju.

    Pogoni dimovodnih loput so bili razviti v skladu s posebnimi zahtevami evropskih standardov.

    Vsi pogoni so pred dobavo podrobno preverjeni.

    Poraba toka je znižana z nizko porabe električne energije pri mirovanju.
     

  • Standardi in tehnologija

    V Evropi se dimoodvodne lopute proizvajajo in certificirajo v skladu z Evropskim standardom za izdelke EN 12101-8.

    Testni standard EN 1366-10 določa teste, ki so potrebni za izpolnjevanje klasifikacije po EN 13501-4 za aplikacije AA, MA in HOT.

    Upoštevati je treba tudi predpise posamezne države.

    Pogoni sistemov za odvajanje dima Belimo olajšujejo predpisane preglede, ki jih je treba redno izvajati in protokolirati.
     

  • Varnost v zgradbi

    Naš cilj je, da v primeru požara učinkovito zagotovimo poti za evakuacijo in reševanje brez dima.

    Za največjo varnost in zanesljivost v primeru požara je priporočljiva uporaba mehanskega dimoodvodnega sistema, odvisno od vrste zgradbe in tega, na kakšen način se uporablja.

    Praviloma sta lastnik in/ali upravljavec odgovorna za pravilno delovanje sistema za odvajanje dima skozi celotni življenjski cikel zgradbe.
     

Diferenčni sistem tlaka za odvajanje dima

Sistem za odvajanje dima v zgradbah

Pressure differential system - test environment

Diferenčni sistemi tlaka za odvajanje dima (PDS) postajajo čedalje bolj pomembni za varnost v modernih zgradbah. V našem testnem področju za diferenčni sistem tlaka za odvajanje dima (varnostnem laboratoriju) vam prikažemo svoja dognanja o preprečevanju širjenja dima pri navpičnih in vodoravnih evakuacijskih in reševalnih poteh.

Kot del sistemske preventivne požarne zaščite je podjetje Belimo investiralo v moderen lasten varnostni laboratorij, ki je bil posebej konstruiran za namene preizkušanja in usposabljanja v podjetju Belimo.

Predstavljeni vam bodo naslednji scenariji:

  • Spremenljiv strešni izpust zraka z mehansko loputo za razbremenitev tlaka (barometrično loputo) ali z loputo za razbremenitev tlaka na motorni pogon
  • Sile odpiranja vrat na vratih evakuacijskih poti
  • Hitrosti sprostitve zraka 1,0 m/s ali 2,0 m/s
  • Tlačne razmere na varnostnih stopnicah in v avli
  • Regulacijski časi pri odpiranju in zapiranju vrat evakuacijskih poti
  • In veliko več

Poleg ogledov je varnostni laboratorij na voljo tudi za namene usposabljanja in predstavitev. Obrnite se na svoje regionalno prodajno mesto.

  • Več o diferenčnih sistemih tlaka za odvajanje dima (PDS)
  • Application brochure – Pressure differential systems (pdf - 5,81 MB)
Zgodovina

1978

Belimo Fire Damper Actuator - 1978

FM6 je prvi pogon s povratno vzmetjo, ki je med drugim montiran tudi na požarnih loputah. Loputa je vedno zaprta (varnostna funkcija) s pomočjo nameščene natezne vzmeti. Priključek s prižemo omogoča neposredno montažo na gred lopute.

1982

Belimo Fire Damper Actuator - 1982

Serija FS je prvi kompaktni pogon s povratno vzmetjo za požarne lopute, ki je bil uveden na trg v Belimovi oranžni barvi. Prvič sta bili vključeni dve mikro stikali, ki zagotavljata povratno informacijo o položaju lopute. Pogon (loputo) je mogoče nastaviti ročno s pomočjo ročice.

1988

Belimo Fire Damper Actuator - 1988

Uvedba varnostnega in upravljalnega sistema SBS, ki ima modularno zasnovo in je sestavljen iz zapiralnega mehanizma BS30, mehanske izklopne naprave BAL70 in pogona s povratno vzmetjo BMF. Jekleni prenos z oblikovnim nasedom za večjo varnost.

1995

Belimo Fire Damper Actuator - 1995

Uvedba BF na trgu kot prvega pogona za požarno loputo z ožičeno termoelektrično izklopno napravo (BAE), jeklenim prenosom z oblikovnim nasedom in redukcijo toka za zmanjšanje porabe energije v končnem položaju (loputa odprta).

1996

Belimo Smoke Control Damper Actuator - 1996

Prvi pogon (BR) za upravljanje dimoodvodnih loput je bil uveden na trg kmalu po velikem požaru na letališču v Düsseldorfu (Nemčija). Ta požar je pomenil začetek pogovorov o sistemih za odvajanje dima za poti za evakuacijo in reševanje. Tukaj je bila prvič uporabljena 2-žična tehnologija za varno upravljanje pogonov (loput).

1998

Belimo Fire Damper Actuator - 1998

Uvedba kompaktnega pogona za požarno loputo BLF. Omogoča gospodarno motorizacijo malih do srednje velikih požarnih loput. Pogon je opremljen s termoelektrično izklopno napravo (BAE) s kratkostično zaščito.

1999

Belimo Smoke Control Damper Actuator - 1999

BE predstavlja uvedbo zmogljivega in trpežnega pogona za dimoodvodne lopute za motoriziranje velikih dimoodvodnih loput na trg. Ta pogon obsega tudi redukcijo toka za zmanjšanje porabe energije v končnem položaju (loputa odprta/zaprta).

2007

Belimo Smoke Control Damper Actuator - 2007

Razširitev palete pogonov za dimoodvodne lopute s kompaktnim in zmogljivim pogonom. Pogon BLE omogoča gospodarne in učinkovite rešitve za odvajanje dima za velike prostore z dimoodvodnimi loputami, porazdeljenimi po celotnem območju.

2015

Belimo Fire Damper Actuator - 2015

Uvedba zelo kompaktnih in zmogljivih pogonov za požarne lopute BFL/BFN s patentiranim zaklepom lopute "Safety Position Lock™". Prilagojeno stopnjevanje navora omogoča gospodarno motorizacijo malih do srednje velikih požarnih loput.

2019

Belimo Smoke Control Damper Actuator - 2019

Uvedba zelo kompaktnih in zmogljivih pogonov za dimoodvodne lopute BEE/BEN s patentiranim zaklepom lopute "Safety Position Lock™". Prilagojeno stopnjevanje navora omogoča gospodarno motorizacijo malih do srednje velikih dimoodvodnih loput.

Ogled izdelkov

  • Pogoni za požarne lopute
  • Pogoni za dimoodvodne lopute
  • Diferenčni sistem tlaka za odvajanje dima (PDS)

Dobrodošli v Belimo Áustria

Videti je, da vaša lokacija ni Avstrija. Izdelki in storitve, predstavljeni na tej spletni strani, morda niso na voljo v vaši državi. Prav tako ni možna prijava/registracija. Spodaj poiščite svojo lokalno spletno stran Belimo.
Kontaktirajte nas Politika zasebnosti Sprememba nastavitev zasebnosti Varnostni napotki Splošni pogoji poslovanja Kolofon
+43 1 7490361 0
Naročite se na novice
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)