GK24A-MF
Forgó hajtómű vészállás funkcióval, 40 Nm, AC/DC 24 V, MFT, 2...10 V, 150 s (90...150 s), IP54
Hajtómű, kizárólagosan piggy-back alkalmazásokhoz
Használja a ..24A-MP verziót egyéb alkalmazásokhoz
- Listaár
- 1.079,00 €
Tervezési adatok: Tervezési adatok
- Letöltések
- Tartozékok
- Részletek
Mechanikus tartozékok
Z-SPA
Adapter segédkapcsolóhoz és állásjelző potenciométerhez, ha a rögzítőbilincs alulra van felszerelve az xMQ..A.., NKQ..A.., GK..A.. egységre
20 darabos multipack csomag.
Elektromos tartozékok
CRP24-B1
Pozícionáló falra rögzítéshez, 0...100%, kiválasztható működési tartomány, 0...10 V vagy 2...10 V
Eszközök
Belimo Assistant 2
Service-Tool vezetékes és vezeték nélküli beállításhoz, helyszíni üzemeltetéshez és hibaelhárításhoz. Platformfüggetlen Android, iOS és Windows rendszerekhez
ZTH EU
Service-Tool, ZIP USB funkcióval, paraméterezhető és kommunikatív Belimo hajtóművekhez, VAV szabályozóhoz és HVAC teljesítmény-eszközökhöz
ZK1-GEN
Csatlakozókábel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: 6-tűs szervizcsatlakozóra csatlakoztatáshoz
ZK2-GEN
Csatlakozókábel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: szabad vezetékvég MP/PP sorkapocsra csatlakozáshoz
Specifikációk
- Feszültség AC/DC
- AC/DC 24 V
- Áramfogyasztás (működési)
- 11 W
- Áramfogyasztás (tartós)
- 3 W
- Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
- 21 VA
- Tápellátás vezérlésének csatlakozása
- Kábel 1 m, 4x 0.75 mm²
- Forgatónyomaték
- 40 Nm
- Vezérlés típusa
- DC 2...10 V
- Hajtómű mozgásiránya
- választható 0/1 kapcsolóval
- Forgásirány (vészállás funkció)
- Választható 0...100% kapcsolóval
- Kézi felülbírálás
- Nyomógombbal
- Elfordulási szög
- 95
- Futásidő (motor)
- 150 s / 90°
- Motor futásidő változtatható
- 90...150 s
- Futásidő (vészállás funkció)
- 35 s
- Mechanikus kapcsolódás
- Univerzális rögzítőbilincs, megfordítható 12...26.7 mm
- IP védelem
- IP54
- NEMA védelmi mód
- NEMA 2
- Burkolattípus
- UL Enclosure Type 2
- Környezeti hőmérséklet
- -30...50°C [-22...122°F]